5 Tips för förvaring av tung utrustning
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar
Din tunga utrustning är en investering som kräver särskild omsorg både på och utanför planen. Genom att följa bästa praxis vid lagring av byggutrustning kan du öka dina maskiners drifttid och livslängd. Ha de här fem tipsen för förvaring av tung utrustning i åtanke nästa gång du behöver förvara dina maskiner.
 
1. Följ tillverkarens förvaringsrekommendationer för varje maskin

När du behöver utrustningsspecifika förvaringsråd, gå till källan. Din maskins tillverkare kan ha modellspecifika förvaringsinstruktioner för att upprätthålla utrustningens skick. Konsultera dessa källor för att se om du kan hitta några riktlinjer:

  • Instruktionsbok: Förutom instruktioner om skötsel och underhåll kan din modells instruktionsbok även innehålla information om korrekt förvaring.
  • Tillverkarens webbplats: Sök på tillverkarens webbplats efter dokument och blogginlägg som nämner bästa praxis för lagring.
  • Kundsupport: Kontakta tillverkarens kundsupportavdelning för att ta reda på om de kan dela med sig av ytterligare resurser.
2. Återställ till toppskick för långtidslagring

Om du planerar att förvara din utrustning i flera månader, inspektera och underhåll den noggrant i förväg. Utför dessa steg för att göra din maskin redo för förvaring:

  • Fyll på bränsle och hydraulvätskor för att undvika kondens i tankarna
  • Ta itu med mindre skador som chips för att förhindra att de förvärras under lagring
  • Däcken pumpas upp något för mycket för att undvika att de plattas till med tiden
  • Rengör smuts och skräp för att förhindra långsiktiga skador
  • Dra åt muttrar och skruvar för att hålla delarna på plats
3. Fortsätt att utföra regelbundet underhåll och inspektioner

När din utrustning förblir i förvaring, fortsätt att inspektera och underhålla den enligt din bruksanvisning. Korrekt skötsel av din lagrade utrustning säkerställer att den är redo att arbeta med ett ögonblicks varsel och förhindrar skador på grund av försummelse. Kom ihåg att starta dina maskiner varje vecka som en del av ditt regelbundna underhåll för att smörja motorn och bibehålla batterikraften.

4. Använd inomhusförvaring med markskydd

När det är möjligt, förvara din utrustning inomhus med rätt markskydd. Tung utrustning kräver en ren, solid bas för optimal förvaring. Skyddsöverdrag som spjälsängar och kranmattor kan skydda maskiner från smuts och fukt som gör dem benägna att rosta. Genom att hålla maskiner inomhus kan du skydda dem från väder och vind för att hålla dem i optimalt skick. Men även om du inte klarar av att förvara din utrustning inomhus är det fortfarande klokt att placera några marktäckare för att ge skydd mot fukt och smuts.

5. Minimera lagring när det är möjligt

Ett av de bästa sätten att optimera din lagring är att undvika att lagra utrustning i första hand. De flesta maskinparker kräver lagring till viss del, men en maskin som stannar i lager oftare än på fältet kan förlora pengar. Överväg att sälja utrustning som du inte använder ofta och hyra en liknande modell vid behov.

Spara på lagringskostnaderna genom att hyra från Cat Rentals℠

Optimera din förvaring genom att hyra utrustning från Cat Rentals℠. Genom att hyra maskiner som du bara behöver tillfälligt kan du frigöra viktigt lagringsutrymme och underhållstid. Vårt lyhörda kundserviceteam, flexibla hyresplaner och platser över hela världen kan hjälpa dig att hålla jämna steg med det snabba tempot i byggvärlden.

För mer information om vår utrustningsuthyrning, utforska vårt onlineutbud, ring 1-800-RENT-CAT eller få en snabb offert.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar