.png)
I takt med att tekniken utvecklas gör nästan alla branscher det också, och byggbranschen är inget undantag. Bara för att det har funnits sedan stenåldern betyder det inte att det har tappat när det gäller innovation. Det är faktiskt tvärtom, eftersom den digitala eran har fört med sig ny teknik och nya metoder till fältet. Vissa förbättrar säkerheten, medan andra tar itu med produktiviteten eller minskar kostnaderna. Andra förespråkar fortfarande miljövänliga metoder.
Så hur kan du använda innovation i din byggverksamhet? Det kan hjälpa dig att sticka ut och avslöja dig som ett företag som ligger före kurvan. Om du ligger efter kan det vara vad du behöver för att komma ikapp konkurrenterna. Många tekniker och tekniker kan bidra till att förbättra byggföretagens operativa metoder.
Hoppa till ett avsnitt:
Innovationer inom byggbranschen
Hårdvara, mjukvara och material kan alla användas för att förbättra ett byggprojekt. Här är några nya idéer som vi tycker är särskilt framträdande inom byggbranschen.
1. Digitala tvillingar
Digitala tvillingar är revolutionerande verktyg som hjälper alla typer av byggpersonal att få användbara insikter. De kan bidra till att förbättra kommunikationen och minska ineffektiviteten mellan avdelningar, t.ex. design och drift, genom att koppla samman en mängd olika informationstyper.
En digital tvilling använder data från en mängd olika källor, inklusive drönare, sensorer och AI-algoritmer, för att skapa en digital version av en byggnad. Med den här klonen kan du testa olika scenarier genom att köra simuleringar. Den använder en cocktail av tekniker, från 3D-simulering till cloud computing-program, för att göra sitt arbete.
Några av användningsområdena för en digital tvilling är:
- Visualisering av byggnaden, som också kan delas med partners och allmänheten
- Handlingar
- Modellering
- Testning av överensstämmelse genom simuleringar för det elektriska systemet, HVAC etc.
- Modellering
- Planering
En digital tvilling hjälper cheferna efter att byggnaden har konstruerats genom att ge dem information i realtid om dess prestanda. Ett test kan förutsäga ett problem med vatten- eller elsystemet som de kan åtgärda, vilket kan spara tusentals dollar på reparationer. Andra tester som en digital tvilling kan utföra är assistans för specifika personer. För återförsäljare kan tvillingen identifiera den bästa platsen för köer som ska placeras eller den idealiska temperaturen för försäljning. Vid byggnation av vårdinrättningar kan digitala tvillingar användas för att placera ut undersökningsrum och identifiera personalbehov.
2. Drönare
Drönare, eller obemannade flygfarkoster (UAV), har många användningsområden före, under och efter bygget. Drönare gör mätteknik mycket mer tillgänglig för byggföretag och kan erbjuda metoder som LIDAR (Light Detection and Ranging), GPS-positionering och markpenetrerande radar.
UAV:er är utmärkta för att förbättra arbetarnas säkerhet under undersökningar och andra övervakningsaktiviteter eftersom de möjliggör åtkomst till svåråtkomliga områden som kan vara osäkra för en människa. Denna faktor gör dem också användbara för underhållskontroller som visuell och termisk övervakning. I takt med att tekniken utvecklas kan vi till och med se att drönare kan bära mer vikt och hjälpa till att lyfta material till nya höjder.

3. DfMA
Design for Manufacture and Assembly (DfMA) innebär att skapa projekt med tillverkning och montering som prioritet, för att minska kostnader och komplexitet. En metod som använder DfMA kan omfatta:
- 3D-utskrift
- Användning av standarddelar
- Modulär design
- Minimering av antalet komponenter
- Minska inkonsekvenser i byggkvaliteten
Tanken här är att minska antalet uppgifter som utförs på plats och göra dem lättare att utföra. Den här metoden kan minska kostnaderna och hjälpa dig att använda samtidiga tekniska metoder.
4. Augmented Reality (förstärkt verklighet)
Vi har sett virtuell verklighet med framväxten av appar och spelplattformar, men istället för att placera användaren i en helt virtuell värld kompletterar augmented reality (AR) den verkliga världen framför dem. Med AR överlagras virtuella funktioner på verkliga föremål. När en arbetare närmar sig ett arbetsområde kan de se information om uppgiften, säkerhetsvarningar och andra informativa varningar dyka upp i en heads-up-display. De kan också se detaljer som de annars inte skulle kunna se, till exempel elektriska ledningar som går bakom en vägg. Genom att "se" genom väggen vet arbetaren mer om platsen och kan agera säkrare.
Surfplattor, smarta glasögon och till och med hjälmar är utrustade med tekniken för att se dessa tillägg. Ett annat användningsområde för AR är utbildningsmoduler, som placerar arbetaren i en realistisk miljö utan säkerhetsrisker.
5. Smart säkerhetsövervakning
En annan funktion som "smarta" hjälmar kan ha är förmågan att identifiera en arbetares fysiologiska status samt potentiella faror. De kanske kan upptäcka:
- Symtom som överhettning, otillräcklig andning och trötthet
- Fall
- Miljörisker som gas, extrema temperaturer och högt tryck
- Närhet till rörliga objekt
Dessa smarta hjälmar kan också ge användbara svar om något av ovanstående upptäcks. Om ett allvarligt fall inträffar kan hattarna varna arbetare i närheten och lämplig medicinsk personal. De kan också erbjuda fjärrstyrning för att få ut arbetare från alla platser där de kan ha fastnat, som gruvor eller komplexa strukturer. Hattarna kan till och med hjälpa till att upprätthålla korrekta behörigheter. De kan identifiera om en arbetare försöker använda en maskin som han eller hon inte är certifierad för och skicka varningar till arbetaren och varningar till ledningen om någon försöker komma åt ett begränsat område.
.png)
6. Nya material
Nya byggmaterial kommer fram då och då, och att få ut det mesta av dem kan erbjuda unika fördelar för ett byggföretag. Några intressanta inkluderar:
- CABKOMA: Denna termoplastiska kolfiberkomposit hjälper till att lägga till seismisk förstärkning till byggnader med en lätt, stark och estetiskt tilltalande design. Den använder strängstavar med hög draghållfasthet för att göra detta.
- Andas tegelsten: Föreställ dig en tegelsten som fungerar som ett filter för att fånga upp föroreningar och filtrera bort dem. Det är precis vad Breathe Brick gör, med hjälp av en dammsugarinspirerad design för att dra ut partiklar.
- Vattenkeramiska tegelstenar: Dessa "svettiga" tegelstenar kan hålla stora mängder vatten och släppa ut det under varma dagar för att hjälpa till att sänka temperaturen i kupén med 5-6 grader.
- PURETi: En mängd olika produkter som skapar en fotokatalytisk yta, med hjälp av titandioxid och ultraviolett ljus, kan ta bort föroreningar och fria radikaler i och runt en byggnad.
- Ljusalstrande cement: Genom att modifiera den mikroskopiska strukturen hos cement kan fosforescerande material absorbera energi från solljus och släppa ut den på natten, vilket skapar en unikt vacker glödande effekt på natten för att lysa upp vägar.
7. Robotiserade exoskelett
Även om vi kanske är ganska långt ifrån autonoma robotar som skapar våra byggnader, kan robotik hjälpa till med flera byggrelaterade uppgifter.
Robotiserade exoskelett erbjuder ytterligare stöd för konstruktion och tillverkning. Metallramen kan bidra till att öka bärarens styrka, vilket minskar den ansträngning som krävs för att flytta föremål och den påverkan som det innebär på leder och muskler.
Innovativ konstruktion med Cat Rentals℠
Caterpillar har legat i framkant när det gäller bygginnovation sedan starten. För att hjälpa dig att ta ditt byggföretag till nästa nivå erbjuder Cat®-maskinerna förstklassig design och effektivitet, och Cat Rentals ger dig flexibiliteten att använda dessa maskiner, plus utrustning från över 70 andra tillverkare, i enlighet med dina projekt. Imponera på dina kunder och förbättra effektiviteten på din arbetsplats med verktygen för att få jobbet gjort på rätt sätt.
Hitta en av våra mer än 1 300 platser idag och låt oss hjälpa dig att lägga till lite innovation i din verksamhet.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies