.png)
Murslev är viktiga för efterbehandling av betong. Dessa maskiner jämnar ut, jämnar ut och polerar betongytor för att skapa en hållbar, professionell finish. Du kan välja en modell som går bakom eller åker på beroende på projektets storlek och förhållandena på arbetsplatsen.
En murslev avslutar betong i två steg. Först "flyter" den ytan för att slå ner höga fläckar och fylla i låga områden. Sedan polerar den plattan för att skapa en jämn, härdad yta. Att göra det andra passet i rät vinkel hjälper till att säkerställa jämna resultat.
Dessa maskiner skjuts eller styrs bakifrån med ett handtag. De använder en växellåda och en spindelenhet för att snurra en rotor med tre eller fyra blad. Gå-bakom murslev sträcker sig vanligtvis från 24 till 48 tum i diameter.
Bästa användningsområden för glättare som går bakom:
- Idealisk för områden under 5 000 kvadratmeter
- Perfekt för bostadskällare, små kommersiella golv och trånga utrymmen
- Prisvärd och portabel mellan platser
Åkbara glättare har två motroterande rotorer med fyra eller fem blad vardera. Operatörerna sitter mellan rotorerna och styr rörelsen med spakar. Dessa maskiner är snabbare och kraftfullare än modeller som går bakom.
Fördelar med åkbara glättare:
- Täck upp till fem gånger mer yta än modeller som du kan gå bakom
- Ger bättre hästkrafter, kontakttryck och finishkvalitet
- Utformad för kommersiella och storskaliga jobb
För små eller detaljerade områden är glättare ofta det bättre alternativet. För stora, öppna utrymmen ger åkbara modeller snabbare resultat och högre produktivitet. Många entreprenörer använder båda typerna tillsammans för att maximera effektiviteten.
Cat Rentals erbjuder ett komplett utbud av utrustning för efterbehandling av betong, inklusive gå-bakom och åkbara glättare. Med över 1 300 platser kan du få rätt utrustning snabbt och prisvärt.
Besök en av våra bekväma platser.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies