-(1).png)
Om dina byggprojekt innebär att installera betongkonstruktioner i jord är du förmodligen bekant med begreppet jordpackning. Otillräcklig packning kan göra att en betongplatta, fundament eller beläggning går sönder.
För att uppnå kompaktering måste byggare applicera tryck på marken eller ytan, vanligtvis genom att använda utrustning som kompaktorer, vältar eller stampar. Testning och mätning av packningen är nödvändig för att verifiera att jorden kommer att stödja den specifika byggapplikationen.
Att genomföra omfattande markpackningstester är viktigt av flera skäl. Genom att mäta kompakteringsnivån och densiteten kan arbetarna bestämma markens hållfasthet och om ytterligare komprimeringssteg – till exempel ytterligare en passage med utrustningen – är nödvändiga. Om testerna ger acceptabla resultat vet projektledarna att de kan påbörja nästa byggfas på ett säkert sätt.
Ett jordpackningstest kan också förhindra oväntade problem på vägen. Det hjälper till att lindra oro för problem som sprickor i grunden, vägar som sjunker eller utvecklar gropar och en eventuell partiell eller fullständig byggnadskollaps.
Jordpackningstestning innebär att man bestämmer torrdensitetsvikten i pund per kubikfot i enlighet med American Society for Testing and Materials (ASTM) standarder. Tre av de vanligaste ASTM-sanktionerade processerna är sandkonen, kärndensitetsmätaren och Proctors komprimeringstestmetoder.
Metoden med sandkoner
Denna process innebär att man använder en volymterapparat för att mäta fukten och densiteten i jorden på plats. Teknikern eller arbetaren börjar med att gräva ett litet hål och kanalisera innehållet i en burk fylld med en förutbestämd vikt sand in i utgrävningen. Den uppgrävda jorden och eventuell kvarvarande sand skickas sedan till ett laboratorium för testning.
Noggrannhet och tillförlitlighet är de främsta fördelarna med denna testmetod. Det är också mycket kostnadseffektivt, vilket gör att det passar sparsamma byggbudgetar. En potentiell nackdel är att testprocessen tar längre tid än andra metoder, vilket kan vara skadligt när projektet har en snäv deadline. Sandkontestning är också begränsad till specifika jordtyper.
Metod för nukleär mätare
Denna testmetod använder en kärnmätare, en del av jorddensitetstestutrustning som släpper ut ett litet antal radioaktiva partiklar i jorden via två isotoper som är ungefär lika stora som huvudet på en stift. En specialdesignad detektor tar emot sändningen. Processen använder två lägen – en direktöverföring, där teknikern placerar en stång i ett förborrat hål i marken, och ett backscatter-läge, där stången stannar kvar i maskinen.
Den ena inställningen känner av mängden vätehalt i jorden, medan den andra mäter våtdensitetsnivån. Med de data som erhållits från båda dessa avläsningar kan kärnmätaren beräkna markens torra densitet på plats. Att jämföra denna siffra med den maximala torrdensiteten som fastställts under laboratorietester ger en procentsats. En mätning som faller mellan 90 % och 95 % av den angivna maximala torrdensiteten är vanligtvis acceptabel.
Kärnmätarmetoden är fördelaktig för sin snabbhet och bekvämlighet – processen tar bara några minuter och maskinen utför alla beräkningar, vilket gör den idealisk för större testprojekt. Det fungerar också bra med flera jordtyper. Nackdelen är att den nukleära mätaren är dyr och kräver användarexpertis och efterlevnad av olika regulatoriska standarder.
Komprimeringsmetod för Proctor
Proctor-metoden är ett laboratorietest som bestämmer den optimala fukthalten vid vilken jorden kommer att bli som tätast och uppnå maximal torrdensitet. Testprocessen innebär att jorden packas med en känd densitet i en cylindrisk form med ett visst antal lika stora lager. Varje lager får flera slag från en hammare för att bestämma torrdensiteten.
Detta test ger en bättre förståelse för packningsegenskaperna hos olika jordtyper vid förändring av fukthalten under kontrollerade förhållanden. Den kan hjälpa till att leverera optimal fukthalt vid komprimering av jord för vägunderlag, vallar och fundamentplattor samtidigt som den säkerställer stabilitet i alla bärande projekt.
Oavsett vilka markpackningsutmaningar ditt företag står inför har Cat Rentals rätt utrustning för jobbet. Vårt omfattande lager omfattar kompaktorer, vältar och stampar från Caterpillar och andra ledande tillverkare. Du kan lita på att våra experter hjälper dig att göra ett välgrundat val av utrustning med högkvalitativa, välskötta maskiner i toppskick. Våra priser är konkurrenskraftiga och du får utmärkt service under hela processen.
Ta en titt på vår flotta av kompakteringsmaskiner för uthyrning idag. Ring oss på 1-800-RENT-CAT eller kontakta oss online för att få en snabb offert.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies