Medelstora hjullastare och deras olika användningsområden
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Världen av tung utrustning täcker ett brett spektrum av funktioner, och lastaren är en av de mest mångsidiga och mest använda maskinerna. Medelstora hjullastare är en av dessa anpassningsbara maskiner, och när du väl förstår deras användningsområden kommer du att använda dem på fältet så fort du får chansen.

Vad är en medelstor hjullastare?

En hjullastare är en tung maskin med en stor skopa monterad på framänden. I stället för kontinuerliga spår använder den här maskinen hållbara hjul, vilket gör att den kan navigera på vägar utan att skada den färdiga asfalten. Hjullastaren är en av många andra lastare i en utrustningsfamilj, inklusive kompaktlastare och traktorgrävare.

Medelstora hjullastare från Caterpillar avser en specifik skopvolym och arbetsvikt. Våra medelstora modeller har en skopkapacitet på minst 3 kubikmeter och arbetsvikten varierar från 30 000 pund till strax under 80 000. Dessa modeller har också någonstans mellan 200 och 500 hästkrafter. 

Som storlek mellan våra kompakta och stora modeller erbjuder den medelstora hjullastaren mångsidighet för en mängd olika projekt. När du väl förstår dess användningsområden kan du hitta otaliga användningsområden för en medelstor hjullastare på din arbetsplats.

Användning av en medelstor hjullastare

När du överväger vad en medelstor hjullastare ska användas till måste du tänka på hur mycket utrymme du har att arbeta med och hur mycket material du planerar att arbeta med. Dessa faktorer hjälper dig att identifiera rätt storlek och skopkapacitet för ditt program.

Funktionerna för medelstora hjullastare kan delas in i fyra grundläggande kategorier – grävning, lastning, transport och hyvling.

Gräva

Den stora skopan på en medelstor hjullastare lämpar sig lätt för grävjobb. Behovet av att gräva visar sig på många olika arbetsplatser, oavsett om du monterar ett område för gasledningar eller lägger en grund för en nybyggnad. 

Medelstora modeller kan täcka skopor med liten och större volym för att hantera omfattande grävbehov. Större skopor kan hjälpa dig att uppnå mer på kortare tid. Medan stora hjullastare erbjuder hög kapacitet, får du mer manövrerbarhet med en medelstor modell. 

Laddar

I tunga maskiner måste material som stenar, smuts och avfall transporteras från en plats till en annan. Medelstora hjullastare är värdefull utrustning för att fylla dumprar som transporterar material till andra områden på en arbetsplats.

Precis som vid grävning är lastning beroende av skopans volym. Det är också värdefullt att notera att en högre belastningseffekt kommer att kräva mer betydande hästkrafter. Många allmänna byggarbetsplatser kommer att ha vissa belastningskrav men kommer inte att kräva extrem kapacitet som gruvindustrin.

Att bära

Hjullastare behöver inte fylla dumprar för att transportera material från en plats till en annan. Många team kommer att använda dessa maskiner för att transportera stenar, jord och andra material till olika områden på plats. Hjullastarskopor kan hantera både lätta och tunga material, inklusive:

  • Rör
  • Tegelstenar
  • Kompost
  • Träflis
  • Jord
  • Sand

När du letar efter en medelstor hjullastare för din tillämpning bör du tänka på materialets vikt och volym. Medelstora modeller i den lilla änden är idealiska för kompost och jord, medan större kapaciteter kan hantera tegelstenar och metallstänger.

Betygsättning

Minilastare, traktorgrävare och schaktmaskiner är den vanligaste utrustningen för att hyvla mark, men hjullastare kan också hantera jobbet. Om du ställer in skopan i rätt vinkel kan den vinkla landningen enligt dina specifikationer. Bakåtsortering kan också hjälpa dig att uppnå rätt lutning utan att skada jorden.

Denna applikation kräver en skicklig operatör, men det är fortfarande ett alternativ. Om du behöver snabbschaktning och har en medelstor hjullastare till hands kan det vara en bra möjlighet för ditt team.

Tillämpningar inom industrin

Eftersom den medelstora hjullastaren är så mångsidig har den en plats i många tunga utrustningsindustrier. Du kan hitta hjullastare i:

Hitta en medelstor hjullastare att hyra hos Cat Rentals℠

Eftersom medelstora hjullastare anpassar sig till många jobb med lätthet är de ett utmärkt alternativ för korttidsuthyrning för verksamheter av alla storlekar. På Cat Rentals℠ ansluter vi dig till ett återförsäljarnätverk som erbjuder ett brett urval av hjullastare med avancerad teknik och bränsleeffektivitet. 

Om du vill veta mer om våra hjullastarmodeller kan du hitta din lokala Cat-återförsäljare eller prata med ett team på 1-800-RENT-CAT. Du kan också bläddra bland våra hjullastare online eller använda formuläret för snabb offertförfrågan för att hyra vad du behöver från personer som gör vad som krävs.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar