Alla dina hyresbehov på ett ställe
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Du arbetar hårt för att se till att varje aspekt av ett jobb blir bra utfört – så borde inte din utrustning göra detsamma? Caterpillar är marknadsledande inom ett brett spektrum av branscher med ett mångsidigt utbud av Cat®-maskiner. Men visste du att Cat Rentals också har utrustning från över 70 andra tillverkare? Detta urval hjälper oss att bli en one-stop-shop för vad ditt projekt än kräver.

Kanske är du redo att sätta igång med dina tunga maskiner och upptäcker att du saknar något litet men avgörande. De verktyg som stöder ditt arbete, som belysningsmaster, skyliftar och släpvagnar, är avgörande för vissa uppgifter och kan inte förbises. Men även om de kan vara nödvändiga för en miljö, kan de bara vara en extra kostnad som ligger och skräpar i en annan. Att hyra dessa verktyg är ett bra sätt att få ut mer flexibilitet och värde av dem. När du hyr med Cat Rentals kan du dessutom lita på att du får det bästa urvalet av verktyg.

Hoppa till ett avsnitt:

Vår samling av OEM-utrustning

Många arbetsplatser behöver extra hjälp för att manövrera och hantera material och förbättra miljön. Du kommer sannolikt att behöva specialutrustning och mångsidiga maskiner. Tack och lov hjälper vår samling av produkter från 70+ utrustningstillverkare oss att tillhandahålla lösningar för dina specifika behov. Några av våra omfattande OEM-verktyg inkluderar:

  • Skyliftar: Om du behöver ta dig någonstans högt kan våra skyliftar ta dig och din utrustning dit. Vi har bomliftar, materiallyftar, saxliftar och vertikala personlyftar.
  • Luftverktyg: Våra luftverktyg inkluderar pneumatisk utrustning, som grävmaskiner, borrar och hammare, tillsammans med både bärbara och stationära luftkompressorer.
  • Packningsutrustning: Grov terräng, mjuk jord och slät asfalt är lätta att hantera med rätt verktyg. Vi har markprimatorer, stampar och åk- och gå-bakom-vältar.
  • Betong: Hantering av betong kan kräva en mängd olika verktyg. Vi tillhandahåller ett sortiment av betongtillbehör, som buggies, slipmaskiner, borrar, blandare, dumprar, sågar och mer.
  • Högtryckstvättar: Vi har både kall - och varmvattentvättar, för alla rengöringstillämpningar.
  • Trafikledning och vägarbeten: Om ditt arbete tar dig till den öppna vägen måste vi hjälpa till med en del av den utrustning vi måste hjälpa till, bland annat pilpaneler, anslagstavlor, barrikader, vägbreddare och stränghissar.
  • Belysningsmaster: Många projekt måste fortsätta att röra sig efter mörkrets inbrott, så vi har bärbara belysningsmaster som hjälper dig att göra det.
  • Varmluftsvärmare: Om din arbetsplats innebär kalla temperaturer kan varmluftsvärmare hindra marken från att frysa och hjälpa dina anställda att hålla sig varma, vilket förbättrar effektiviteten.
  • Sopmaskiner och skurmaskiner: Med både åkbara och gå-bakom sopmaskiner och skurmaskiner i vår arsenal kan du städa upp på nolltid.

Producerad för alla branscher

I varje bransch erbjuder vi utrustning och verktyg som är utformade för den aktuella uppgiften:

  • Jordbruk: För maskiner som kan arbeta lika hårt som du erbjuder Cat Rentals ett urval av jordbruksutrustning som hjälper dig att utföra en mängd olika uppgifter. Några av våra OEM-produkter inkluderar kvastar, landskapsutrustning och kompakt verktygsutrustning.
  • Beläggning och vägarbete: Medan du har arbetat hårt för att belägga vägarna har vi banat väg för högkvalitativa produkter som stöder ditt arbete. Vi gör det med en omfattande samling av utrustning för trafikledning, betonghantering, belysningsmaster, kraftproduktion med mera.
  • Landskapsarkitektur: Som landskapsarkitekt är snabbhet och precision avgörande. Du behöver maskiner som kan hjälpa dig att få unika jobb gjorda rätt från början. Du behöver också utrustning som kan utföra en mängd olika uppgifter på olika platser. Vi har en samling av landskapsutrustning och bärbara verktyg, som högtryckstvättar och kraftgeneratorer.
  • Konstruktion: Om du sätter ihop framtidens byggnader behöver du högkvalitativ utrustning för att stödja dig. Från flygutrustning till trench shoring-utrustning, våra OEM-produkter hjälper till med byggjobb av alla slag.
  • Myndigheter: När man arbetar för federala, statliga eller lokala myndigheter är det några av de viktigaste frågorna att spara resurser och tänja på en dollar. Som en one-stop-shop för utrustning och verktyg kan Cat Rentals hjälpa dig att spara pengar samtidigt som du slutför jobbet snabbt och effektivt.
  • Stenbrott och gruvdrift: Gruvarbetare vet värdet av styrka och tillförlitlighet. Gruv- och stenbrottsarbete har unika bearbetningskrav, och vi kan hjälpa till att tillgodose dessa behov med specialutrustning som siktanläggningar.
  • Skogsbruk: Skogsindustrin innehåller flera olika sektorer med en rad olika behov. Utrustning som trädspadar, stubbfräsar och gå-bakom harvar finns tillgängliga, tillsammans med många fler OEM-maskiner för vilken uppgift som helst som Moder Natur har framför dig.

Mer än 70 utrustningsmärken

Många företag använder Cat-maskiner och OEM-lösningar som en del av sitt dagliga arbetsflöde. OEM-lösningar kan hjälpa dig att få jobbet gjort i nästan alla miljöer, och de finns tillgängliga från samma personer som du litar på när det gäller traditionell Cat-utrustning.

Alla fördelar med våra Cat- och OEM-lösningar är tillgängliga via vår uthyrningsbutik. Att hyra utrustning kan ge unika fördelar för din verksamhet. Du kan minska reparations- och återförsäljningskostnaderna samtidigt som du budgeterar mer förutsägbart för dina maskiner. Dessutom behöver du inte förvara dina maskiner när du inte använder dem, vilket sparar utrymme och underhåll. Du får också den senaste tekniken när du arbetar med Cat Rentals.

Med så många olika produkter erbjuder Cat Rentals en otrolig flexibilitet. Om ditt projekt behöver förändras snabbt fungerar uthyrning exceptionellt bra. Våra OEM-produkter stöder arbete i ett antal uppgifter och miljöer, och uthyrning gör att du kan anpassa efter behov. Du kan hyra maskiner för att använda så mycket eller så lite som du behöver – och om du behöver en permanent erbjuder vi också inköpsalternativ.

Cat Rentals kan hjälpa dig att hitta rätt utrustning

När du samarbetar med Cat Rentals får du expertisen hos vår välutbildade personal på din sida. Berätta för oss om ditt projekt, så kan vi hjälpa dig att hitta den bästa utrustningen för jobbet. Genom att använda verktyg av hög kvalitet kan du förbättra säkerheten, effektiviteten och kvaliteten på den aktuella uppgiften. Vi erbjuder mer än bara utrustning – vi erbjuder också oöverträffad support med expertpersonal och högkvalitativa produkter.

Med över 1 300 platser runt om i världen finns en Cat Rentals alltid i närheten. Bekvämlighet och kundservice i världsklass ingår vid varje uthyrning, vilket hjälper dig att hitta mångsidig och effektiv utrustning. För att göra ditt nästa projekt mer flexibelt och effektivt kan du samarbeta med Cat Rentals. Hitta din närmaste butik idag för att lära dig mer om att hyra utrustning.

Hyr vad du behöver från de människor som gör vad som krävs.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar