Behöver du tillstånd för att hyra en bulldozer?
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bulldozrar är en värdefull utrustning i många typer av projekt. Med hjälp av dem kan du flytta jord, hyvla sluttningar och ta bort skräp på en arbetsplats. Arbetare inom bygg, gruvdrift, jordbruk och landskapsarkitektur använder alla dessa verktyg. Att hyra är ett bekvämt och relativt billigt sätt att lägga till denna utrustning till din flotta för kortvarig användning. 

Innan du svänger förbi din lokala uthyrningsleverantör vill du dock avgöra om du behöver tillstånd för att hyra en bulldozer. Läs mer om de tillstånds- och utbildningskrav som är förknippade med denna utrustning. 

Behöver bulldozeruthyrning tillstånd?

De flesta stater kräver inte bulldozertillstånd för uthyrning, och detsamma gäller för de flesta typer av tung utrustning. Innan du hyr i en viss stat måste du ändå bekräfta om du behöver ett tillstånd. 

Tänk på att även om du inte befinner dig i ett tillstånd som krävs behöver du andra referenser för att säkra uthyrningen. 

Krav du måste uppfylla för uthyrning av bulldozer

En bulldozer kan arbeta för många uppgifter på en arbetsplats, från att röja mark till att sprida jord. Dessa funktioner gör den till ett praktiskt tillägg till din uthyrningsflotta, men du måste uppfylla några krav innan du påbörjar hyresperioden, bland annat:

  • Utbildning: Tung utrustning kan skapa säkerhetsrisker, så uthyrningsföretag begär ofta bevis på användarutbildning som överensstämmer med Occupational Safety and Health Administrations riktlinjer. Du kan också behöva certifiering.
  • Försäkring: I händelse av skada, stöld eller skada måste du uppvisa försäkringsbevis för din uthyrningsleverantör. Ansvarsförsäkringen skyddar hyrestagaren och ditt företag.
  • Licens: Utrustning som färdas på vägen kräver körkort. Tyngre maskiner kräver en kommersiell licens av klass A för att uppfylla Federal Motor Carrier Safety Administrations standarder. Vissa stater har unika krav för uthyrning av bulldozers.
Varför du bör uppfylla dessa krav

Att följa upp statliga bestämmelser och skaffa alla dokument du behöver är alltid värt den extra ansträngningen. Här är några sätt som följande uthyrningsregler kan hjälpa ditt företag:

  • Rykte: Uthyrningsleverantörer kommer att lita på dig med sin utrustning eftersom de vet att du har vidtagit alla lämpliga åtgärder för att skydda maskinen och dess operatörer. 
  • Besparingar: Försäkringen skyddar utrustningen i händelse av skada. Om din hyrda bulldozer går sönder på arbetsplatsen behöver du inte betala den totala kostnaden för att återställa den till bästa skick. 
  • Säkerhet: När dina arbetare har rätt licenser och utbildning vet de hur de ska köra utrustningen med mindre risk för skador på sig själva eller andra. 
Förberedelser för att hyra en bulldozer

Att kontrollera tillstånds- och licenskrav är en bra start på uthyrningsprocessen. När du har säkerställt att du har uppfyllt dessa standarder bör du vidta några extra åtgärder för att förbereda dig för uthyrningen. Att ta dig tid att avgöra vilken storlek på bulldozer du behöver och bekräfta dina förares utbildningsstatus kan göra uthyrningsprocessen ännu smidigare. Här är några steg att ta innan du hyr.

Välj rätt storlek på utrustningen

Olika branscher och projektkrav kan kräva olika schaktmaskiner. Även om du har hyrt en av dessa maskiner tidigare, bör du överväga om det du hade förra gången kommer att fungera för ditt senaste jobb. Schaktmaskiner finns i tre storlekar – small, medium och large. Små bulldozrar fungerar bra för landskapsarkitektur eller bostadsbyggnadsprojekt eftersom de kan röra sig i begränsade utrymmen. Stora schaktmaskiner fungerar bra för gruvdrift, landskapsarkitektur och kommersiella bygguppgifter. 

Se till att operatörerna har rätt utbildning

När operatörerna vet hur man använder bulldozrar på ett säkert och effektivt sätt kan de slutföra uppgifter snabbare och få mer gjort. Undersök utbildnings- eller certifieringsalternativ för att ge dem erfarenhet. Vissa uthyrningsföretag kräver till och med detta steg innan du kan hyra en bulldozer. Du kan också behöva att dina operatörer har ett kommersiellt körkort (CDL).

Kontrollera med ditt lokala uthyrningsföretag för att se om de erbjuder kurser för utbildning eller certifieringar. Under ett projekt, se till att endast kvalificerade besättningsmedlemmar använder maskinen.

Ta hänsyn till statliga krav

Du gör förmodligen det mesta av din verksamhet i en enda stat. Bekanta dig med delstatens lagar om användning av schaktmaskiner och uthyrning av utrustning. När du känner till reglerna i förväg kommer du att få en mycket smidigare uthyrningsprocess. 

Kontrollera dina försäkringar

Se till att du är täckt om något händer med din hyra. Granska dina försäkringar för att se omfattningen och beloppet på ditt skydd. Din kommersiella försäkringsagent eller mäklare kan ge råd om din nuvarande försäkring och eventuellt extra skydd du behöver. 

Hitta schaktmaskiner genom Cat Rentals℠ återförsäljarnätverk

Cat Rentals erbjuder uthyrning av utrustning av hög kvalitet, inklusive bulldozrar, genom ett omfattande återförsäljarnätverk med platser runt om i världen. Många Cat-återförsäljare erbjuder omfattande uthyrningsstöd, till exempel hjälp med val av utrustning och förarutbildning för att säkerställa att vagnparkschefer och företagsägare har allt de behöver för att lyckas. Kom igång med din bulldozeruthyrning idag med en snabb offert eller genom att hitta en Cat-återförsäljare nära dig.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp