.png)
Efter ett byggprojekt kan fastigheten vara dammig, smutsig och på annat sätt stökig. Städning efter byggnation städar upp utrymmet för att förbättra dess utseende och ge kunderna ett positivt intryck av ditt företag. Innan du skriver under på jobbet, använd vår omfattande checklista för rengöring för att se till att du har gjort varje område fläckfritt.
Inre rum
För att se till att alla områden du arbetat med ser ordentligt färdiga ut när du går, följ den här listan över viktiga uppgifter:
- Damma av tak och väggar
- Rengör golvlister, lister, dörrkarmar, fönsterkarmar och fönsterbrädor
- Torka av alla fönster
- Ta bort färg från gångjärnen
- Rengör skåpdörrar, hyllor och lådor
- Rengör bänkskivan
- Ta bort överflödig fogmassa
- Dammsug bort damm från golvventiler
- Moppa eller dammsug golvet
- Rena armaturer
- Rengör persienner och fönsterluckor
Specifika zoner
Beroende på vilket arbete du har utfört och var kan det finnas ytterligare steg som krävs för att slutföra jobbet:
- Kök: Eftersom det är i köket som livsmedelshanteringen sker behöver det en grundlig rengöring. Ta en svamp till bänkkanterna, stänkskyddet och diskbänken, se sedan till att apparaterna är rena och fria från färgdroppar eller repor.
- Badrum: Som ett område med hög trafik kräver badrummet extra uppmärksamhet på detaljer efter ett byggjobb. Se till att du torkar av spegeln, handfatet, toaletten och badkaret eller duschen.
- Tvättstuga: Ingen vill tvätta kläder i en smutsig tvättstuga. Se till att tvättmaskinen, torktumlaren och eventuella vikytor eller andra verktyg i rummet är rena.
- Garage och förvaringsutrymmen: Utrustning och skräp kan samlas i dessa utrymmen under ett projekt. Rensa golvet, sätt tillbaka saker och torka av ugnen, varmvattenberedaren eller andra verktyg.
Exteriör
När de inre rummen är rena, kolla in utsidan av fastigheten för att:
- Plocka upp spik och skruv
- Plocka upp skräp
- Rengör den främre luckan
- Rengör ytterbelysningen
- Högtryckstvätta uppfarten, verandan, däcket och trottoaren
- Torka av fönstren
In- och utgångar
Trösklarna kräver särskild försiktighet, eftersom det är i dörröppningarna som mest smuts och skräp spåras in och ut. Så här rengör du dessa utrymmen:
- Damma och rengör dörren, dörrkarmen och tröskeln
- Ta bort färg från gångjärnen
- Moppa eller dammsug golvet
- Sopa verandan
Sista handen vid
Innan din efterrengöring är klar, här är några ytterligare steg som kan få utrymmet att kännas hemtrevligt:
- Lägg ut en matta utanför ytterdörren för att hålla inredningen ren
- Slå på en diffusor för eteriska oljor för att täcka obehagliga lukter
- Ta bort klistermärken, förpackningar och tejp från apparaterna
- Släng skräp
Hyr utrustning från Cat Rentals℠
Cat Rentals har all utrustning du behöver för ditt nästa byggprojekt, från sopmaskiner och skurmaskiner som du kan gå bakom till hyrcontainrar för att samla upp skräp och annat skräp. Vi har också ett urval av kompakt byggutrustning för att slutföra jobb med precision och hålla dina saneringskrav till ett minimum.
Några av våra andra entreprenadverktyg för rengöring är högtryckstvättar med kallt och varmt vatten, åkbara kvastar och sopmaskiner samt golvskurmaskiner. Du kan hitta denna utrustning från några av de andra ledande tillverkarna som vi har på Cat Rentals. Några pålitliga OEM-tillverkare att hålla utkik efter inkluderar:
- Tennant: Som välkända tillverkare av förstklassig rengöringsutrustning för golv och ytor har Tennant en rad användbara maskiner som hjälper dig att bocka av några punkter på din rengöringschecklista. Bland vår tillgängliga uthyrningsutrustning kan du hitta golvskurmaskiner, åkbara sopmaskiner och gå-bakom sopmaskiner och skurmaskiner från detta pålitliga märke.
- LayMor: Denna tillverkare förstår värdet av att kontrollera damm och rensa bort skräp på en byggarbetsplats. Med åkbara och gå-bakom sopmaskiner kan du hantera rengöringsprocessen med lätthet. Oavsett om du har ett stort eller litet område att täcka kan LayMor sopmaskiner hjälpa dig att få jobbet gjort.
- Brendon: Från att rengöra områden på en arbetsplats till att hålla din utrustning fläckfri, högtryckstvättar är en nödvändighet. Brendon är en ledande tillverkare av högtryckstvättar som erbjuder ett omfattande sortiment av tvättmaskiner med högt och lågt vattentryck.
Rengöring är en viktig uppgift i byggprocessen. Med städutrustning från ledande tillverkare kan du hantera jobbet effektivt.
Hyr vad du behöver från de människor som gör vad som krävs. Bläddra bland vår utrustning online för att se våra uthyrningar och ring 1-800-RENT-CAT för att begära en offert eller lära dig mer.