Korrekta betongmetoder: Blanda, sätta, härda
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Betong är ryggraden i de flesta byggnader. Det är blandningen av vatten, ballast och cement som förvandlas till plattan, väggen eller fundamentet du förlitar dig på. Eftersom det betyder så mycket måste du följa bästa praxis när du blandar, härdar och härdar betong. Små missar i dessa steg kan visa sig senare som större problem.

Blandning: få receptet rätt

Blandningen är den blandning som du använder för ett specifikt jobb. Styrka och hållbarhet beror på några viktiga val:

  • Val av cement: Portlandcement är en populär typ, men testa vilken produkt som helst för att bekräfta att den uppfyller dina användningskrav.
  • Sammanlagd storlek: Välj den storlek som ger de fysikaliska egenskaper du vill ha i den färdiga betongen.
  • Vattentyp: De flesta dricksvatten fungerar för blandning, men testa det först.
  • Förhållande mellan vatten och cement: Balansera användbarhet med rätt konsistens och inställning.
  • Kontroll av hållbarhet: Testning på plats kan mäta styrkan 28 dagar efter härdning.
Inställning: visningstid, luftfuktighet och temperatur

Inställningen startar när vatten träffar cementen och blandningen börjar få styvhet. Hur väl den härdar påverkar permeabilitet, styrka, volymstabilitet, sprickrisk, frys-upptiningsbeständighet och nötningsbeständighet. En bra tumregel är att hålla miljön över 80 % relativ luftfuktighet och över 50 °F i 3–14 dagar. Blandningens utformning är också viktig: Ett lägre förhållande mellan vatten och cement kan öka styrkan och hållbarheten, men det minskar bearbetbarheten.

Härdning: kontrollera fuktförlust

Härdning är hur du hanterar fukt under cementhydratisering. Du kan hålla ytan fuktig genom att damma, applicera fuktig sand eller spraya eller strö vatten lätt. Du kan också täcka ytan med polyetenplåt för att bromsa fuktförlusten.

Vad händer när träningen slirar?

Att hoppa över bästa praxis kan leda till sprickbildning från dragspänning eller spjälkning, där en bit bryts loss från huvudstrukturen.

Planera din nästa gjutning

Om du vill se över processen för att implementera betong på byggarbetsplatser i klartext kan vi hjälpa till. 

Har du ett projekt på gång? Kontakta oss online för att prissätta den utrustning du behöver eller hitta Cat Rentals nära dig för att prata med ditt lokala team.

VANLIGA FRÅGOR

F: Vad är skillnaden mellan att blanda, härda och härda?

S: Blandning ställer in ditt recept. Inställning är den tidiga härdningen som drivs av den kemiska reaktionen med vatten. Härdning kontrollerar fuktförlust under hydrering.

F: Vilka villkor stöder korrekt inställning?

S: Sikta på en relativ luftfuktighet på över 80 % och temperaturer över 50°F i 3–14 dagar.

F: Hur länge ska betong härda innan den anses vara helt härdad?

S: Medan betong börjar stelna inom några timmar, tar fullhärdning vanligtvis 28 dagar. Denna period gör att betongen kan nå sin maximala styrka och hållbarhet. 

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar