Tips för att skydda arbetares hörsel på byggarbetsplatser
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Även om de flesta arbetare är medvetna om de säkerhetsrisker som är förknippade med att använda tung utrustning, är det inte alla som tänker på effekterna av byggbuller. Hörselnedsättning på arbetsplatsen uppstår vanligtvis gradvis, så många arbetare märker inte att deras hörsel skadas förrän den inte kan korrigeras, vilket resulterar i oåterkallelig bullerinducerad hörselnedsättning.

Att vara i närheten av högljudda maskiner är oundvikligt när man arbetar på en byggarbetsplats – men det finns många sätt att skydda dig själv och dina anställda från hörselnedsättning på jobbet. Med följande bullerskyddstips för arbetare kan du skydda din besättnings hörsel mot skador.

Hur du skyddar din hörsel på en byggarbetsplats

När du arbetar på en byggarbetsplats är det viktigt att du vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dig själv och din besättning från bullerinducerade skador. Tänk på följande hörselskyddstips för byggnadsarbetare för att främja bättre öronsäkerhet.

Använd hörselskyddsutrustning

Ett av de enklaste sätten att skydda dina trumhinnor på arbetsplatsen är att investera i hörselskyddsutrustning av industriell kvalitet som hörselkåpor och öronproppar som blockerar byggbuller. Det är en bra tumregel att kräva att dina arbetare alltid bär dessa enheter på byggarbetsplatsen, även om de inte använder maskiner.

I de flesta fall bör du undvika hörselskydd som sitter för långt in i hörselgången. Även om dessa typer av utrustning minimerar ljudmottagningen, kan de också punktera trumhinnorna och skapa vax och skräp i örat.

Reglera bullernivåerna på arbetsplatsen

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) rekommenderar att bullernivåerna på arbetsplatsen inte överstiger ett genomsnitt på 85 decibel under åtta arbetstimmar för att skydda trumhinnorna från skador. Du kan mäta buller på arbetsplatsen med hjälp av en ljudnivåmätare, som använder en mikrofon placerad i öronhöjd för att utvärdera utrustningens buller. Du kan märka extremt högljudd utrustning med en dekal för farligt buller för att varna arbetare för potentiella risker.

Om du inte har tillgång till en ljudnivåmätare kan du bedöma ljudnivåerna manuellt genom att stå cirka tre meter från en kollega. Om du inte kan höra din partner eller måste höja rösten för att de ska höra dig, är din webbplats ljudnivå sannolikt över 85 decibel.

Investera i tystare maskiner

I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas blir mer och mer utrustning tillgänglig med tystare driftfunktioner. Kompakt utrustning är idealisk för att begränsa byggljud, eftersom den tenderar att uppvisa lägre ljudnivåer än större maskiner. 

Cat® kompakta anläggningsmaskiner är till exempel kända för att vara tysta och utformade för att uppfylla stränga regelstandarder. 

Minska exponeringen för buller

Du kan planera kring specifika projekt för att minimera potentiell exponering för buller innan du påbörjar en uppgift. Det finns många sätt att genomföra bättre planering av bullerminskning på arbetsplatsen, till exempel genom att bygga ljudbarriärer och schemalägga bullrigare jobb när färre arbetare är närvarande. Du kan också hålla rutinmässiga säkerhetsmöten för att diskutera bullerbegränsande metoder som du kan utföra på jobbet.

Hyr tyst byggutrustning till din maskinpark hos Cat Rentals℠ idag

Du kan skydda dina anställda från bullerinducerad hörselnedsättning med uthyrning av tyst utrustning från Cat Rentals. Våra återförsäljare har ett omfattande urval av högpresterande tunga maskiner utrustade med den senaste tekniken.

Begär en offert på en maskin idag!

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp