Hyra kranar: Den ultimata guiden
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

En kran är en viktig del av utrustningen för många byggarbetsplatser. Många företag väljer att hyra kranar, eftersom uthyrning ger dem större flexibilitet och gör att de bara kan använda en kran under den tid som krävs. När företag vill hyra en kran för sitt nästa projekt är det en bra idé att känna till några av de bästa metoderna för erfarna hyresgäster.

Innan du hyr bör du lära dig mer om de primära typerna av kranar, deras användningsområden och några av de jobbkrav som du kanske vill tänka på när du letar efter en kran. Dessutom kanske du vill ta reda på mer om några av de bästa tipsen för att välja den bästa möjliga kranen och information om hur du använder den på rätt sätt. Vår ultimata guide för att hyra kranar förklarar allt du behöver veta.

Hoppa till ett avsnitt:

Få en snabb offert

Typer av kranar

När du letar efter en kran kanske du först vill veta vilka typer av kranar som används i byggbranschen. Det finns många olika typer av kranar, men du kan dela upp dem i två huvudkategorier: mobilkranar och statiska kranar. Att lära sig om skillnaderna mellan de två kan hjälpa dig att veta vilken typ av kran du ska hyra.

En statisk kran är en semipermanent eller permanent struktur placerad på en byggnad eller marken. Denna typ av kran flyttar och lyfter sedan laster genom fasta banor. Ofta erbjuds inte statiska kranar som uthyrning eftersom de används under lång tid.

Däremot har en mobilkran hjul eller slitbanor som gör det enkelt att transportera den från en plats till en annan. När kranen väl är placerad kan den användas för att hantera laster och andra applikationer. Till skillnad från fasta kranar med fasta banor kan mobilkranar plocka upp laster och transportera dem till olika platser. Vissa mobilkranar kommer att kräva motvikter och stödben för korrekt användning.

Många mobilkranar dras bakom andra fordon eller lastas på en lastbil för att ta sig till en arbetsplats. När de väl anländer kan en operatör köra kranen runt arbetsplatsen för att slutföra olika jobb. Andra mobilkranar är byggda direkt på en lastbil som kan köra på motorvägen till arbetsplatser utan att dras eller lastas på ett annat fordon, vilket möjliggör snabb utplacering till flera arbetsplatser.

Användning av mobilkranar

Kranar används främst inom byggsektorn för att utföra flera typer av lyftuppgifter. En mobilkran använder en serie avancerade remskivor och kablar för att lyfta otroligt tunga laster som människor aldrig skulle orka lyfta på egen hand. De kan användas för kortvariga upphämtningsuppgifter eller storskaliga, långsiktiga operationer.

Inom byggbranschen använder operatörer ofta mobilkranar för att snabbt flytta utrustning och material runt en arbetsplats. Dessutom lyfter uthyrningskranar regelbundet tunga byggmaterial till besättningsmedlemmar som arbetar på en hög plats. Eftersom kranen enkelt kan lyfta material från marken till toppen av byggnader och andra upphöjda platser, behöver personalen inte släpa utrustning uppför trappor eller investera i andra typer av lyftutrustning. Du kommer ofta att se arbetare som använder kranar för att hjälpa till med takarbeten för att förbättra effektiviteten.

Tänk på dina jobbkrav när du väljer en kran

Medan du letar efter den perfekta kranen för dina behov måste du se till att kranen passar ditt projekts krav. Du vill undvika att välja en kran som inte kan hantera terrängen på din arbetsplats eller som inte har den höjd som krävs för att lyfta material tillräckligt högt. Genom att utvärdera din arbetsplats innan du hyr kan du se till att du får en kran som passar alla dina krav.

Tänk på dessa jobbkrav innan du hyr en kran:

  • Storlek på arbetsplats: Innan du hyr en kran är ett av de första jobbkraven du bör tänka på storleken på platsen där du ska arbeta. En plats med mycket utrymme kan underlätta för en större kran och kräver troligen en kran som du snabbt kan köra runt på arbetsplatsen. En mindre arbetsplats behöver vanligtvis en mindre kran som får plats i trånga utrymmen.
  • Terrängen på platsen: Mobilkranar kommer med olika typer av hjul som är lämpliga för olika terränger. Företag vars arbetsplatser har utmanande terräng att navigera, till exempel, kanske vill ha en terrängkran med tunga däck. För mindre utmanande terräng kan det räcka med en kran med standardhjul.
  • Vikt och storlek på material: Innan du hyr en kran är det en bra idé att kontrollera storleken och vikten på de material du planerar att lyfta med din kran. Du vill inte hyra en kran utan utrymme och lastkapacitet för att plocka upp visst material. Större kranar kan också hjälpa arbetare att lyfta och transportera material snabbare.
  • Höjd på hissar: En annan faktor att tänka på om din arbetsplats är hur högt du behöver lyfta material och verktyg. Ju högre byggnad du arbetar på, desto högre lyfthöjd behöver du. Genom att utvärdera den lyfthöjd som krävs av det arbete du ska utföra säkerställer du att du hyr en kran som kan hantera alla dina potentiella tillämpningar av den.
  • Avstånd och radie som krävs: Precis som med kranens höjd kan du behöva din kran för att flytta material över vissa avstånd. Kontrollera tillverkarens specifikationer för att se om kranen kan täcka det avstånd som krävs och har radien för att svänga kranen till de önskade platserna.
  • Möjligheter till lagring av kranar: Om det finns tillfällen då kranen inte ska användas på arbetsplatsen kan du behöva lagra den. Se till att din arbetsplats kan hålla kranen säkrad och förvarad på ett säkert sätt. Om din arbetsplats inte har mycket utrymme kanske du vill välja en mindre kran som är lättare att förvara.
  • Säkerhetsrisker: Ibland har arbetsplatser säkerhetsrisker, som kraftledningar, kranar måste navigera runt eller under. En kran som inte har den rörlighet som krävs för att gå runt en kraftledning eller andra faror kan skada projektet eller själva kranen. Dessutom kan en kran behöva gå under en kraftledning, så det är viktigt att välja en kran som inte är för stor och som kan sänka bommen tillräckligt lågt för att passa under en överliggande fara.
  • Projektets tidslinje: Det är också viktigt att utvärdera hur länge ditt projekt kommer att kräva att kranen är på arbetsplatsen. Genom att känna till denna information kan du se till att du upprättar ett kontrakt med uthyrningsfirman som täcker den tid du behöver kranen.

Tips för att välja en kran

Det finns några tips att vara medveten om för att hjälpa dig hitta rätt kran för ditt nästa projekt. Att hyra rätt kran handlar ofta om att utvärdera ditt projekts krav, sätta en realistisk tidslinje, verifiera en transportmetod och få rätt tillstånd.

1. Ha projektets krav i åtanke

När du letar efter en uthyrning, tänk på alla projektets krav. Läs din utvärdering av arbetsplatsen när du bläddrar bland ett uthyrningsföretags erbjudanden eller pratar med en representant. Genom att välja en kran som passar arbetsplatsens krav säkerställer du att du kan slutföra ditt projekt effektivt och i tid.

För att välja rätt kran, bekanta dig med kranarnas specifikationer. Det här är några av de viktigaste specifikationerna som du bör kontrollera innan du hyr:

  • Lyftkapacitet: Kranens lyftkapacitet är viktig att inspektera innan du väljer en hyra. Lyftkapaciteten avser den maximala vikt som kranen kan hantera. Du vill välja en kran med en lyftkapacitet som säkert kan lyfta den tyngsta lasten som ditt projekt kräver. Genom att se till att kranen du väljer har lämplig lyftkapacitet undviker du att skada kranen och håller din arbetsplats igång med maximal effektivitet.
  • Maximal vertikal räckvidd: Den maximala vertikala räckvidden för en kran är också avgörande. Denna specifikation hänvisar till den högsta höjden som en kran kan nå, med kranar som erbjuder flera höjdval. Jämför den maximala vertikala räckvidden för en kran med den maximala höjd du behöver nå med kranen för att slutföra ditt projekt. Den här jämförelsen hjälper dig att välja en kran som kan lyfta material och verktyg tillräckligt högt under hela projektet.
  • Fordonsvikt: Kranens vikt kommer ofta att korrelera med lyftkapaciteten och kranens maximala vertikala räckvidd. Ibland vill företag ha lättare kranar så att de inte gör så mycket avtryck på marken.

2. Hitta en erfaren riggare

Kranar behöver en erfaren riggare för att säkerställa att kranen är korrekt inställd och redo att användas. En riggare kommer att fästa kablar, kedjor och remmar för att säkerställa att kranen fungerar säkert och presterar upp till dina standarder. Riggaren kommer också att utföra kranens lyft och hantera andra uppgifter beroende på jobbets krav. En erfaren riggare kan också hjälpa dig att avgöra hur många besättningsmedlemmar du behöver för dina projekt.

Du kanske redan har en riggare i din personal, men om du inte har det är det viktigt att du hittar en tidigt för att diskutera projektets krav. De kan ge dig mer information om vilken typ av kran du behöver och hur olika kranar kommer att prestera på arbetsplatsen.

3. Boka din hyra i förväg

När du hyr en kran är det viktigt att du bokar den i förväg för att säkerställa att den kran du vill ha finns tillgänglig. Företag som väntar med att hyra en kran till en dag eller två innan de behöver den kan bromsa sitt projekt, eftersom kranen de behöver kanske inte finns tillgänglig med kort varsel. Eftersom de bästa uthyrningsföretagen vanligtvis har en hög efterfrågan på sina kranar kan de ha dem bokade i veckor, ibland till och med månader, i förväg.

I god tid innan ditt projekt börjar bör du kontakta uthyrningsföretaget för att diskutera deras tillgänglighet och alternativ. Genom att nå ut i god tid före ett projekt bör du ha fler alternativ.

4. Verifiera transportmetoden

Vissa företag transporterar kranen till din arbetsplats, medan andra kräver att du hämtar den själv. Som ett resultat är det viktigt att kontrollera med uthyrningsfirman hur kranen kommer att transporteras. Genom att verifiera kranens transportmetod kan ett företag få kranen till sitt projekt samma dag som de behöver den eller planera för korrekt transport om de måste hantera den själva.

Ett uthyrningsföretag som erbjuder transport kan vara ett stort plus, eftersom du inte behöver oroa dig för att få ett fordon för att transportera kranen till arbetsplatsen eller riskera att missköta den under transporten. Om uthyrningsfirman sköter transporten behöver du bara berätta för dem när och var du behöver kranen, och de bör få den till dig i tid, så att du kan hålla projektets deadlines.

Att noggrant samordna transporter hjälper dig också att samordna andra viktiga uppgifter. Eftersom din besättning kommer att veta exakt när kranen kommer kan de vara redo att börja arbeta direkt när den anländer. Det hjälper också dina besättningsmedlemmar att ha den extra riggen, materialet och utrustningen som kranen behöver redo vid rätt tidpunkt, så att du kan börja använda kranen utan problem.

5. Skaffa lämpliga tillstånd

Innan du hyr en kran bör du kontrollera dina lokala lagar om användning av kranar för att se om du behöver några särskilda tillstånd. Genom att få rätt tillstånd innan kranen anländer kan du använda kranen direkt. Om du är osäker på dina lokala tillstånd och lagar kan det vara till stor hjälp att ringa ditt lokala tillståndskontor, så att du kan undvika böter och avstängningar.

6. Hyr kranen under en realistisk tidsperiod

När du pratar med uthyrningsfirman ska du ha en klar uppfattning om projektets tidslinje. Genom att ärligt utvärdera hur lång tid ditt projekt kommer att ta är det mer sannolikt att du inte hyr en kran för lite eller för mycket tid. Om du hyr den för mer tid än du behöver kan du betala för mycket i hyreskostnader. Om du hyr den för kort tid kan du behöva lämna tillbaka kranen innan du är klar med att använda den.

Att hyra en kran för länge kan öka dina kostnader, men det är ännu viktigare att se till att du inte hyr den för kort tid. Uppskatta ditt projekts tidslinjer korrekt för att undvika stora förseningar och håll din kran på platsen så länge du behöver den. Att hyra den under en lämplig tid håller också dina besättningar säkrare, eftersom besättningarna inte kommer att försöka skynda sig igenom projekt för att få sitt arbete gjort innan kranen måste returneras.

När du hyr är det vanligtvis ett säkrare val att överskatta hur länge du behöver kranen. Överskattning ger din besättning andrum medan de arbetar. Ibland kan mindre misstag och oförutsedda förhållanden uppstå som bromsar ditt projekt. Att överskatta den tid du behöver hyra kranen kommer att ge din besättning gott om tid att hantera eventuella utmanande förhållanden på lämpligt sätt utan att oroa sig för att behöva lämna tillbaka kranen innan de är klara med att använda den.

7. Förbered din plats för kranen

Innan kranen anländer är det en bra idé att förbereda din webbplats för det. Börja med att se till att lastbilen som kommer med kranen har tillräckligt med utrymme för att komma in på arbetsplatsen på ett säkert sätt och nå området där kranen behöver lämnas av. Det kan också vara bra att ha extra utrustning eller verktyg som används med kranen redo att användas och i närheten av kranen.

Genom att skapa en tydlig väg för kranens avlämning och ha material redo kan du undvika ineffektivitet och förseningar samma dag som kranen anländer. Du är redo att börja arbeta omedelbart och hålla ditt projekt på rätt spår för att nå deadlines.

Hur man använder kranar på rätt sätt

När du väl har hyrt en kran kan det hjälpa dig att hålla din arbetsplats säker och ditt projekt igång i en effektiv takt genom att använda den på rätt sätt. Här är några av de bästa metoderna för att använda en kran på rätt sätt:

  • Se till att operatörerna är licensierade: Operatörer bör vara korrekt licensierade innan de använder en kran. Om en kranförare inte är certifierad kan ditt företag stöta på juridiska problem. En olicensierad förare kanske inte heller vet hur man använder kranen på rätt sätt, vilket leder till skador och misstag.
  • Bär rätt klädsel: Operatörer och de som arbetar runt en kran bör också ha rätt kläder. Skyddshjälmar, ögonskydd, handskar, skyddsskor, hörselskydd och reflexvästar krävs vanligtvis när man arbetar med en kran.
  • Gör en förinspektion: Innan kranen tas i drift, inspektera lasten, arbetsområdet och utrustningen. Kontrollera utrustningen för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Kontrollera dessutom arbetsområdet för en plan yta och eventuella faror. Slutligen är det viktigt med säkra arbetsbelastningar, eftersom du inte vill överbelasta kranen, vilket kan göra att den går sönder.
  • Minska antalet distraktioner: Förare och de som arbetar runt kranen måste vara uppmärksamma. Mobiltelefoner är en stor källa till distraktion och bör stängas av. Om en arbetsledare märker en potentiell distraktion bör de försöka minska den innan operatörerna använder kranen.
  • Förbered kranens last: Innan en kran lyfter en last bör besättningsmedlemmarna ta sig tid att balansera och säkra lasten. Det är också viktigt att kontrollera kranens krok för att se om den ser sliten ut eller behöver bytas ut. Dessutom bör besättningsmedlemmar inte använda en vajer eller lastbyte som sele.
  • Håll dig säker under lyftet: När lasten är upphängd i luften bör besättningsmedlemmarna hålla ett öga på den och aldrig lämna den utan uppsikt. Besättningsmedlemmar måste också veta att de aldrig ska gå under lasten, och operatörerna bör aldrig svänga lasten över andra personer. En säkerhetsmedveten förare kommer också att vara uppmärksam på vart lasten är på väg. Dessutom är det viktigt att aldrig dra en last utan bara skjuta på den.
  • Sätt säkerheten först efter ett lyft: När lasten når sin destination måste besättningsmedlemmarna säkra den och vidta rätt åtgärder för att ta bort lasten på ett säkert sätt. Dessutom, om du är klar med att använda kranen, förvara stabilisatorer, tillbehör och vinschar på en säker plats.
  • Sluta om något verkar fel: Om du vid något tillfälle när du använder kranen ser något som ser fel ut, sluta använda den omedelbart. Låt en kunnig arbetsledare eller operatör utvärdera vad som kan vara fel och åtgärda det innan du använder kranen igen. När du arbetar med sådan tung utrustning bör försiktighet vara regel nummer ett.
Få en snabb offert

Välj Cat Rentals℠ för dina kranuthyrningsbehov

Företag över hela världen förlitar sig på Cat Rentals℠ när det gäller deras behov av uthyrning av utrustning. Om du vill ha högkvalitativa uthyrningar för dina projekt med kran kan vi hjälpa dig. Vi har ett brett urval av kranar, vilket gör det enkelt för dig att hitta en som uppfyller dina unika projektkrav. Med mer än 1 300 platser globalt och ett omfattande lager av utrustning kan vi hjälpa dig med nästan alla projekt du kan ha.

Bläddra bland vårt urval av kranar och kranbilar för att hitta den perfekta passformen för din arbetsplats. Om du har några frågor, hitta din lokala återförsäljare för att prata med en representant.

Hitta Cat Rentals nära dig
/content/crs/sv_SE/equipment
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp