-(1).png)
En grävmaskin är en viktig del av maskinen på många byggarbetsplatser eftersom den är så mångsidig. Från små uppgifter som att plantera träd till storskalig rivning och dikning kan en grävmaskin hjälpa dig att få jobbet gjort på ett effektivt sätt. Så olika som grävmaskinernas användningsområden är, är det logiskt att dessa maskiner finns i flera storlekar.
De minsta grävmaskinerna är precis tillräckligt stora för precisionsgrävjobb, medan de största är massiva industriella arbetshästar som snabbt kan flytta stora mängder jord och material. Om grävmaskinen du behöver ligger någonstans mellan dessa två ytterligheter, kanske du undrar hur du väljer rätt storlek på maskinen. För att svara på den frågan måste du förstå de olika storleksalternativen som finns tillgängliga och de faktorer som spelar in när du väljer rätt för dig.
Hoppa till ett avsnitt:
Innan vi tittar på olika storlekar på grävmaskiner är det bra att tänka på exakt vad vi menar med storlek. När vi jämför grävmaskinernas storlek kan vi ta upp några aspekter av dessa maskiner, bland annat:
- Vikt: Det huvudsakliga sättet att se storlekar betecknas är i termer av vikt eller arbetsvikt. En grävmaskins arbetsvikt är grävmaskinens totala vikt när den är fylld med bränsle och innehåller en förare. Tjänstevikten kan variera dramatiskt från mindre till större grävmaskinsmodeller. Det är en viktig specifikation att vara medveten om eftersom den kan påverka transporten, maskinens påverkan på terrängen och vad modellen är kapabel till.
- Dimensioner: Ett annat sätt att förstå storlek är måttmåtten på en utrustning - med andra ord hur mycket fysiskt utrymme den tar upp i längd, bredd och höjd. Detta är en viktig faktor för att avgöra om en grävmaskin bekvämt kan passa in i förvaring, transport eller på en arbetsplats.
- Baksväng: En annan funktion som kan ha en inverkan på det utrymme som en grävmaskin tar upp är dess baksvängningsdesign. På grävmaskiner med konventionell baksväng kommer huset att sträcka sig utanför spåren när det roterar. På modeller med reducerad eller ingen svanssvängning kommer huset inte att sträcka sig bortom spåren eller kommer bara att sträcka sig lite och är därför ett bra val för trånga utrymmen.
Andra faktorer, t.ex. redskapskonfigurationer, kan också påverka grävmaskinens storlek och kapacitet. Alla dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till för att välja rätt grävmaskin och tillbehör för din applikation.
Varje grävmaskinsmodell kommer att ha sina egna specifikationer, men vi kan gruppera grävmaskinsmodeller i fyra allmänna storlekskategorier – mini, small, medium och large. Varje storleksklass erbjuder sina egna funktioner och fördelar.

1. Minigrävare
Minigrävare är det minsta alternativet på marknaden. Under 2016 blev minigrävare det viktigaste segmentet på grävmaskinsmarknaden. Några av de allra minsta minigrävarna får plats genom en dörröppning. Cat® minigrävmaskiner väger mellan 1 ton och 10 ton. Några av de mest populära minigrävarna på marknaden för tung utrustning väger mellan 3 och 4 ton.
Minigrävare är idealiska när du behöver något kompakt och lätt för att ta dig runt på en arbetsplats. Naturligtvis är minigrävare begränsade i sin kapacitet och prestanda jämfört med större modeller, så de kommer inte att kunna hantera alla jobb.
För jobb som inte kräver en större grävmaskin kan en minigrävare vara att föredra eftersom de är lättare. Detta innebär att de är lättare att transportera, erbjuder bättre bränsleekonomi och kommer att vara skonsammare i terräng, vilket lämnar mindre uttalade spårmärken. Minigrävare är också ett bättre val för att navigera i trånga utrymmen, vilket gör dem till värdefulla maskiner för arbetsplatser i bostads- eller stadsområden. Dessutom erbjuder minigrävare bättre precision för grävning där det finns ledningar eller rör i närheten som måste lämnas intakta.
Några jobb som minigrävare används för inkluderar:
- Inomhus jobb
- Reparationer av avloppsledningar
- Små demoprojekt
- Snöplogning
- Landskapsarkitektur
- Installation av badtunna, pool och damm
- Hantering av material
- Borttagning av stubbar
- Underjordisk utgrävning

2. Små grävmaskiner
Små grävmaskiner, även kallade kompaktgrävare, är fortfarande på miniatyrsidan jämfört med standardgrävmaskiner, men de är större än minigrävare. Grävmaskinsmodeller i den större änden av den lilla kategorin kan kallas midi-grävmaskiner.
Varje tillverkare har sina egna beteckningar när det gäller storleksklasser. Det som Caterpillar betraktar som små grävmaskiner är de som väger mindre än 32 ton. Vissa människor föredrar den här grävmaskinsstorleken framför minis eftersom den fortfarande erbjuder många av samma fördelar samtidigt som den ger lite mer kraft och kapacitet.
En av de största skillnaderna är mängden motoreffekt i mini- och små grävmaskiner. Medan de minsta minigrävmaskinerna erbjuder en liknande mängd hästkrafter som en åkgräsklippare för bostäder, kan små grävmaskiner variera i hästkrafter upp till 130 för små Cat-grävmaskinsmodeller. Mängden hästkrafter som en grävmaskin erbjuder kommer direkt att påverka hur snabbt den kan köra, återfylla och gräva. Små grävmaskiner kan också erbjuda större räckvidd än minimodeller.
Små grävmaskiner fungerar bra för samma jobb som minigrävare, till exempel landskapsarkitektur och poolinstallationer, men de är ett bättre val när jobbet kräver mer kraft, räckvidd och skopkapacitet.

3. Medelstora grävmaskiner
Vissa grävmaskiner faller inom huvudkategorin standard, medelstor eller medelstor. Dessa är några av de mest mångsidiga grävmaskinsmodellerna på marknaden. De är fortfarande ganska mobila på en arbetsplats samtidigt som de erbjuder mer seriös kraft, räckvidd och grävdjup, vilket gör att de fungerar för ett bredare spektrum av applikationer. De har också den hydraulik som behövs för många redskapsredskap, vilket gör dem ännu mer mångsidiga.
Cat medelstora grävmaskinsmodeller varierar i arbetsvikt från strax under 22 ton till cirka 38 ton. Den större storleken innebär att medelstora grävmaskiner är bäst lämpade för större arbetsplatser. Vissa standardmodeller erbjuder dock fortfarande ett relativt litet fotavtryck och möjlighet till låg eller till och med noll baksvängning.
Den tyngre vikten innebär att dessa grävmaskiner kan riva upp terrängen lite om de används på mjuk mark eller färdiga platser. I den tyngre änden av standardkategorin kan grävmaskiner vara mer utmanande att lagra och transportera, så vissa byggföretag kanske föredrar mindre medelstora grävmaskiner.
Medan mini- och kompaktgrävare är populära i mindre projekt, är medelstora grävmaskiner mer populära inom byggbranschen. Särskilt med tanke på alla redskap du kan använda är standardgrävmaskiner ovärderliga verktyg för en mängd olika tunga tillämpningar, inklusive:
- Arbete med allmännyttiga tjänster
- Grävning av diken
- Rivning
- Borttagning av skräp
- Väg- och brobyggen
- Byggnadskonstruktion

4. Stora grävmaskiner
De största grävmaskinerna kan väga över 90 ton. Dessa industriella arbetshästar är inte lika smidiga som mindre modeller, men vad de saknar i rörlighet kompenserar de för i tung prestanda. Cat stora grävmaskiner levererar kraft, hastighet och bränsleeffektivitet.
Stora grävmaskiner är inte utan sina potentiella nackdelar. Deras storlek och vikt innebär att transport av stora grävmaskiner kräver en överdimensionerad släpvagn eller lastbil. Dessa grävmaskiner kommer också att göra mer skada på marken, vilket är anledningen till att du inte kommer att hitta dem i drift på färdiga platser. Deras stora storlek gör att du inte heller hittar dem i stads- eller bostadsområden. Större grävmaskiner tenderar att ha en större baksvängning eftersom de behöver mer motvikt för att hålla balansen, så de är inte ett bra val för snäv manövrerbarhet.
Komplikationerna som följer med en större maskin är värda det om du behöver något som hjälper till med storskaliga utgrävningsprojekt. Stora grävmaskiner är bäst lämpade för industriella eller kommersiella tillämpningar. Några exempel på de tuffa jobb som dessa massiva maskiner kan ta sig an är:
- Storskalig rivning
- Lastning av lastbil
- Kommersiella byggprojekt
- Grävning av fundament för kommersiella byggnader
- Omfattande schaktning
- Grävning av gruvor
- Installation av rörledning
En viktig del av jämförelsen av grävmaskinens storlek är att förstå dina egna grävbehov och parametrar. Det finns flera viktiga faktorer du bör tänka på för att hjälpa dig att hyra rätt grävmaskin för ett visst jobb. Låt oss titta på var och en av dessa faktorer så att du kan fatta ett välgrundat beslut. Kom ihåg att inom varje storlekskategori kommer du sannolikt att hitta flera modeller att välja mellan, så att du kan hitta din perfekta maskin ytterligare.

1. Begränsningar på arbetsplatsen
För det första bör du tänka på arbetsplatsen där du ska arbeta, särskilt när det gäller terräng och utrymmesbegränsningar. Att känna till dessa faktorer hjälper dig att avgöra vilken storlek och nivå av finess du behöver från en grävmaskin. Om du arbetar i mjuk terräng eller färdiga ytor som trottoarer och parkeringsplatser, bör du välja lättare grävmaskinsmodeller som inte orsakar skador.
Du bör också välja mellan mindre modeller om din arbetsplats är liten eller innehåller hinder eller faror som du måste undvika, till exempel träd eller närliggande byggnader. Att ta sig runt dessa hinder kräver en grävmaskin med tillräcklig rörlighet och låg eller ingen baksvängning. Om det finns underjordiska rör och elledningar som du måste undvika är en mindre skopa med mer precision bäst.
Om ditt arbete kommer att äga rum i ett större, mer öppet område där kompakthet, skonsamhet och manövrerbarhet inte är primära problem, är du fri att välja mellan större modeller som kan vara bättre lämpade för jobbet. En större grävmaskin gör att du kan korsa den stora platsen snabbare och hantera storskaliga jobb mer effektivt.

2. Krav på lagring och transport
Andra faktorer att ta hänsyn till är lagrings- och transportkraven som varierar från storlek till storlek. Om du inte har mycket lagringsutrymme eller om du behöver lätta mobila maskiner som du kan flytta från plats till plats, bör du titta på mini- och kompaktgrävare.
De enklaste grävmaskinerna att transportera är de som är tillräckligt små för att dra med en lastbil av klass 1 eller klass 2. I många stater behöver föraren inte ens ett kommersiellt körkort (CDL) för att köra en av dessa lastbilar. Att transportera en större grävmaskin är en mer komplicerad process som vanligtvis kräver en stor släpvagn med flak och överdimensionerade lastarrangemang.
När det gäller lagringsutrymme kommer den minsta minigrävaren bara att ta upp cirka 2 1/2 fot i bredd och 5 fot i höjd, vilket gör dessa maskiner till något du kan passa i ett skjul eller annan liten förvaringsanläggning. I skarp kontrast kräver de största grävmaskinerna stora lagringsutrymmen med tak eller beläggningar som är över 12 fot höga.
Mindre grävmaskiner är klart lättare att förvara och transportera, men det betyder inte att de alltid är det bästa valet. Större grävmaskiner är ett bättre val eller en nödvändighet i vissa fall om projektet kräver mer kraft och kapacitet. Det är också värt att notera att lagrings- och transportfrågor är mycket mindre viktiga när du hyr utrustning på kort sikt.

3. Nödvändiga förmågor
En av de viktigaste övervägandena är de uppgifter du vill att din grävmaskin ska hantera på jobbet. Vad behöver din grävmaskin kunna när det gäller grävning, lastning, lyft och andra uppgifter? När du jämför grävmaskiner bör du tänka på följande specifikationer, som kommer att skilja sig från en modell till en annan:
- Grävdjup: Hur djupt vill du att din grävmaskin ska gå när du gräver? Grävdjupet är en viktig specifikation som du enkelt kan kontrollera när du tittar på vilken grävmaskinsmodell som helst. Grävdjupet är i allmänhet knutet till grävmaskinens storlek, där mindre grävmaskiner räcker för att gräva små hål för landskapsarkitektur och andra lätta tillämpningar, och större grävmaskiner kan gräva mycket djupare hål för en mängd olika tillämpningar.
- Räckvidd: Du bör också tänka på en grävmaskins räckvidd. Bommens räckvidd talar om hur långt ut en grävmaskin kan gräva när den står stilla. Större räckvidd innebär bättre tillgänglighet, vilket behövs i vissa situationer. Men det kan också innebära en långsammare grävcykel. De grävmaskiner som har störst räckvidd kallas långräckviddsgrävmaskiner och har en förlängd bom och arm.
- Lyftkapacitet: Om du använder din grävmaskin för materialhantering, schaktning eller lastning och lossning av material bör du vara uppmärksam på lyft- och lastkapaciteten. Lyft är viktigt för att avgöra om grävmaskinen kan deponera material på baksidan av en dumper eller var du än behöver deponera dem.
- Lastkapacitet: Lastkapaciteten talar om hur mycket material du kan flytta på en gång, vilket kan ha stor inverkan på den tid det tar dig att slutföra ett jobb. Mängden material beror både på volym och vikt. Vilken vikt du kan lyfta beror till stor del på motviktssystemet, som håller grävmaskinen stabil när den lyfter en last. Tänk på att du kanske kan fästa olika skopor som rymmer fler om det behövs, så länge din grävmaskin stöder dessa tillbehör.
- Redskapskonfigurationer: Grävmaskiner blir ännu mer mångsidiga när du utrustar dem med olika redskap. Grävmaskinens storlek och modell och dess hydrauliska kapacitet avgör vilka redskap du kan använda. Förutom skopor finns det andra typer av tillbehör som skruvar, hammare, rivare med mera.
4. Budget
En annan praktisk fråga som du måste ta hänsyn till är din budget. Generellt gäller att ju större grävmaskin är, desto högre pris. Driftskostnaderna kommer också att bli högre. Det betyder att det är en allvarligare investering att hyra en större grävmaskin än en mindre, så om det är överdrivet för dina behov får du inte den avkastning på investeringen (ROI) som du annars skulle få med ett något mer prisvärt alternativ som fortfarande kan få jobbet gjort.
Budgeten tenderar att vara mer av ett problem när du köper en grävmaskin. I dessa fall måste du, förutom det ursprungliga inköpspriset, ta hänsyn till löpande lagrings-, underhålls- och transportkostnader. Detta är en anledning till att hyra är ett smart drag när du har ett jobb som kräver en stor grävmaskin.
Storleken är inte det enda som skiljer en grävmaskin från en annan. Det finns en mängd funktioner som skiljer vissa tillverkare från varandra och som skiljer enskilda modeller åt. Till exempel är vissa grävmaskinsmodeller utformade för att vara ergonomiska så att de är bekvämare och lättare att använda för föraren. Funktioner som justerbara joystickkontroller kan göra att användningen känns mer enkel och intuitiv.
En annan sak att tänka på är underredesstilen. De flesta grävmaskiner körs på band, med några mindre modeller med gummiband och större utrustade med stålband. Det är viktigt att banden på en bandgrävare är hållbara och väl lämpade för tillämpningen. Du kan också hitta några hjulgrävare på marknaden, som är mer vägvänliga alternativ.

När du överväger olika grävmaskiner är frågan om du ska köpa eller hyra avgörande. Båda dessa alternativ är värda att överväga i vissa fall, men du kommer att upptäcka att om du hyr kan du hitta exakt den grävmaskin du behöver för ett visst jobb, medan köp tvingar dig att välja mångsidighet med en maskin som kan vara mindre än idealisk för vissa jobb.
När du köper måste du välja en grävmaskin som är tillräckligt mångsidig för att fungera för alla applikationer, eller åtminstone de flesta applikationer du planerar att använda den för. Om du köper en grävmaskin som är för stor eller för liten för många av dina jobb kommer den att samla damm och samla på sig lagrings- och underhållsräkningar utan att hjälpa dig att få en bra avkastning på din investering. Att köpa är det rätta valet när du är säker på att du kommer att kunna använda en grävmaskin om och om igen för en mängd olika jobb.
Tillräckligt stora företag kan välja att köpa två eller flera storlekar av grävmaskiner till sin flotta. Detta skulle vara rätt drag om du regelbundet kommer att behöva en mini- eller kompaktgrävare för vissa uppgifter och också ofta kommer att behöva en standard eller till och med stor grävmaskin för andra uppgifter. I många fall är dock det rätta valet att köpa den grävmaskinsmodell som du vet att du kommer att använda mycket och hyra mindre eller större modeller om du stöter på jobb som kräver något som din grävmaskin inte kan leverera.
Att hyra är idealiskt när du behöver en viss grävmaskinsmodell tillfälligt. Även om du vet att du kommer att behöva samma storlek igen i framtiden, är det fortfarande mer kostnadseffektivt att hyra om ditt behov är sällan. Genom att hyra sparar du dig från att göra en stor initial investering utöver det ansvar och de kostnader som är förknippade med lagring, transport och underhåll. Att hyra ger dig dessutom en möjlighet att prova på utrustning innan du bestämmer dig för om du vill göra ett köp.

När du behöver en grävmaskin som hjälper dig att få jobbet gjort på rätt sätt och i tid finns Cat Rentals här för att hjälpa dig. Cat Rentals är ett världsomspännande nätverk med mer än 1 300 platser och det mest omfattande utbudet av uthyrning av grävmaskiner från Cat som du kan hitta.
När du samarbetar med Cat Rentals får du tillgång till en återförsäljares omfattande lager av tung utrustning, inklusive uthyrning av grävmaskiner, och tillbehör för arbetsredskap som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din utrustning. Våra återförsäljares grävmaskiner har de funktioner du behöver och är väl underhållna. Hyr allt du behöver från de som gör vad som krävs idag.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies