Säkerhetstips för vägbyggnadsarbete
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Gilla det eller inte, vägbyggen är en vanlig och frustrerande upplevelse för många förare. Men hur är det med de arbetare som riskerar sina liv varje dag? Mellan åren 2003 och 2017 miste i genomsnitt 123 arbetare livet vid vägbyggen varje år. Förutom de normala risker som är förknippade med en byggarbetsplats måste vägbyggnadszoner också brottas med höghastighetsfordon i närheten, tunga maskiner och miljöfaror. Att göra arbetsplatsen säker blir plötsligt mycket mer komplicerat.

Tack och lov finns det åtgärder du kan vidta för att minimera risken för att dina anställda blir en del av den siffran. Med rätt säkerhetsåtgärder, arbetsbeteenden, lämplig personlig skyddsutrustning med mera kan du bättre skydda dem från farorna i arbetszonen. Vi har sammanställt en lista med tips för säkerhet på vägbyggen för att hjälpa dina arbetare att hålla sig säkra i arbetszoner för vägarbeten.

Hoppa till ett avsnitt:

Få en snabb offert

Vanliga orsaker till skador vid vägbyggen

De flesta förare är väl medvetna om den omsorg som krävs för att främja säkra körmetoder nära vägarbetsplatser. Mellan de ljusa skyltarna och varningarna som förklarar konsekvenserna av att slå en arbetare, kanske du tror att detta är den mest framträdande faran som byggnadsarbetare står inför. När allt kommer omkring kör dessa bilar i höga hastigheter och kan göra allvarliga skador. Även om kollisioner från trafiken fortfarande utgör ett betydande och farligt hot, är ett annat akut problem vid vägarbeten olyckor med andra byggfordon och mobil utrustning. Mellan 2011 och 2016 inträffade över hälften av alla dödsolyckor på vägbyggen med fotgängare.

Av dessa incidenter var lastbilar inblandade i nästan en fjärdedel, följt av motorvägsfordon med flera användningsområden som pickuper och stadsjeepar och personbilar. Dumprar stod för nästan hälften av dödsolyckorna bland alla lastbilstyper.

Medan byggnadsarbetare i allmänhet såg det högsta antalet dödsfall, upplever gränsvakter den högsta risken, med 40,9 dödsfall per 100 000 heltidsarbetare (FTE). Räntan för byggbranschen som helhet är bara 0,9. Denna position som gränsövergångsskydd eller flaggare omfattar personer som står nära höghastighetsfordon där sikt och förhållanden avsevärt kan påverka en förares förmåga att se arbetstagaren och öka arbetstagarens risk för skador. En annan befattning med hög risk är beläggnings- och beläggningsoperatörer.

Förhållanden som kan öka risken för vägarbetare är bland annat:

  • Dåligt väder, vilket kan orsaka isiga och hala vägar, dimma, kraftigt regn och starka vindar
  • Dålig sikt, inklusive nattetid, snö, dimma och dimma
  • Trånga arbetsytor, vilket kan öka arbetarnas närhet till faror

Inom byggbranschen finns det fyra stora faror som identifierats av Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Tillsammans utgjorde dessa fyra dödliga faror nästan 60 % av dödsfallen bland byggnadsarbetare under 2018. Även om fall är den största boven, kom drabbade incidenter in på 11,1 %. Farorna är följande:

  • Fall: Arbetstagare kan falla långa sträckor från områden som oskyddade sidor och hål, otillräckliga gång-/arbetsytor och felaktigt använd personlig skyddsutrustning (PPE). Lämpliga fallskyddssystem, områdesskydd och säkra arbetsrutiner kan hjälpa till att förhindra dem.
  • Drabbades av: Dessa incidenter är vanligare på vägbyggen och inkluderar kollisioner med fordon och utrustning samt utrustning som välter, riggfel eller löst material. För att undvika dessa incidenter måste arbetstagarna vara medvetna om sin omgivning och bära kläder med hög synlighet, som västar och hjälmar.
  • Fångad i/mellan: Denna kategori av fara inkluderar även vältning av utrustning, tillsammans med faror från grävning, kollapser eller felaktigt skyddade delar. För att minimera skador som fastnat i eller mellan schaktningsskador måste man upprätthålla lämpligt skyddade system och utrustning för grävskydd.
  • Elstötar: Elektriska skador kan uppstå vid kontakt med strömkällor som luftledningar, strömförande kretsar och skadade sladdar. Ett vakande öga är avgörande för att förhindra elstöt. Identifiera elledningar och eventuella faror och håll säkerhetsavstånd till dem. Se till att arbetare inte använder verktyg utan lämpliga elektriska säkerhetsfunktioner som är i gott skick.

Se till att dina anställda är väl medvetna om dessa hot och beväpna dem med utrustning för att skydda sig själva. Vi kommer att gå igenom hur man håller sig säker i vägbyggnadsarbetszoner i nästa avsnitt.

Säkerhetstips för vägarbetszoner

Varje del av arbetsplatsen, från att komma in på den till att köra tunga maskiner överallt, kan vara riskabelt om arbetarna inte vet vad de ska leta efter eller hur de ska använda sina verktyg på rätt sätt. Här är några säkerhetstips för vägarbeten, tillsammans med administrativa uppgifter som kan bidra till att göra arbetsområdet säkrare.

1. Beteende

En av de mest grundläggande metoderna för säkerhet är att ingjuta säkra beteenden hos dina anställda. Att informera dem om farorna och hur man på lämpligt sätt reagerar på risker kan hjälpa till att borra i dessa idéer:

  • Var observant: Arbetare bör vara uppmärksamma hela tiden, särskilt runt fordon i rörelse. Innan de byter position eller påbörjar en ny uppgift måste de se sig omkring noggrant efter eventuella faror eller utrustning i närheten. Döda vinklar kan vara svåra för fordonsoperatörer att övervinna, så det är upp till alla arbetare på plats att se upp.
  • Förstå kommunikationssignaler: Alla arbetare, oavsett om de går till fots eller i hytten på en maskin, måste vara på samma sida. De måste känna till sina kommunikationssignaler och använda dem generöst, så att andra är medvetna om vad som händer på arbetsplatsen. Tillräcklig utbildning kan bidra till att förbättra användningen av och kunskapen om dessa signaler.
  • Främja en miljö av ansvar: Alla på en plats delar ansvaret för säkerheten för sina medarbetare och sig själva. Från arbetsledare till arbetare till maskinoperatörer, varje person kan orsaka allvarliga skador om de inte följer säkerhetsreglerna och beter sig ansvarsfullt. Uppmuntra den här typen av beteende med alla på din byggarbetsplats.

2. Fordon

Kom ihåg att motorfordon, från både trafik- och byggmaskiner, är en av de mest framträdande farorna för byggnadsarbetare på motorvägarna. Följ lämpliga säkerhetsprocedurer för att hålla deras faror till ett minimum:

  • Använd parkeringsbromsarna: När ditt fordon inte används, behåll parkeringsbromsarna åt. Om du parkerar i en backe eller sluttning, placera block framför eller bakom däcken.
  • Använd säkerhetsbälte: Även om utrustningen bara rör sig i låga hastigheter är säkerhetsbälten en nödvändighet. Massiva vikter vid vältning och faran för närliggande höghastighetsfordon kan göra även små kollisioner farliga. Kräv alltid säkerhetsbälte.
  • Var uppmärksam på rörlig utrustning: Var alltid försiktig när du närmar dig maskiner, oavsett om de är i rörelse eller inte. Gör inte det utan att signalera till operatören din avsikt och få ett svar i gengäld. Stå inte heller direkt framför eller bakom ett fordon i rörelse, eftersom det kan vara svårt för föraren att se dig runt utrustning och döda vinklar.
  • Uppmärksamma människor på marken: På samma sätt måste fordonsoperatörer erkänna arbetarna runt omkring dem. De bör inte flytta utrustningen utan att ha ögonkontakt med närliggande arbetare till fots.
  • Åk inte på utrustning: Om maskinen är i rörelse, åk inte på den. Håll ett säkert avstånd från alla rörliga delar.

3. Allmän säkerhet

Att förstå sin omgivning är A och O i en byggmiljö. Arbetstagarna måste känna till grundläggande säkerhetsåtgärder och följa dem strikt. Några som är särskilt vanliga vid vägbyggen är följande:

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning: Vi kommer att gå igenom personlig skyddsutrustning mer i nästa avsnitt, men arbetare måste bära sin personliga skyddsutrustning hela tiden och enligt den aktuella uppgiften. Kläder med hög synlighet krävs vanligtvis hela tiden, tillsammans med hjälmar och stövlar med stålhätta. Viss utrustning, som andningsskydd och hörselskydd, behövs bara om miljön kräver det. Till exempel skulle arbete med tungt damm eller högljudda verktyg kräva dessa. Kläder med hög synlighet är avgörande på en byggarbetsplats, särskilt i svagt ljus. Arbetare bör inte heller bära några löst sittande kläder som kan fastna i närliggande maskiner.
  • Håll dig borta från farlig utrustning: Ta reda på vilka avstånd som är säkra och vilka som kan vara farliga. Stå aldrig under upphängd utrustning som skopor och bommar. Alla arbetstagare bör veta hur ett säkerhetsavstånd ser ut och upprätthålla det överallt där det finns tunga maskiner. Om du arbetar nära kraftledningar, se till att du förstår det minsta avstånd som arbetare och maskiner ska hålla.
  • Känn till arbetsmönstren: Arbetarna bör ha ett bra grepp om byggarbetsplatsen. Det inkluderar att känna till kanalfiler och in- och utgångar för fordon, samt områden där det är förbjudet att gå.
  • Känn till tecknen på värmerelaterade sjukdomar och hälsorisker: Särskilt under de varmaste månaderna när vägbyggandet är som störst kan värmeslag, solbränna och uttorkning vara stora problem för arbetare. Anställda bör känna till tecken och symtom och vara på sin vakt, inte bara för sig själva utan även för sina kollegor. Att hålla sig hydrerad och bära lätta kläder, solglasögon och solskyddsmedel kan hjälpa till att bekämpa några av effekterna av värmen och solljuset.

4. Specifika roller

Även om alla är ansvariga för den allmänna säkerheten i en byggzon, har vissa personer specifika säkerhetsrelaterade uppgifter att utföra:

  • Arbetsledare: I en roll med auktoritet måste arbetsledaren se till att arbetstagarna ägnar sig åt säkra beteenden. Detta innebär att de måste bära sin personliga skyddsutrustning, hålla sig borta från faror och använda fordon på lämpligt sätt. Arbetsledaren kan i hög grad påverka om säkerhetsåtgärder finns på plats på en arbetsplats eller inte.
  • Flaggare: Personer med denna roll måste ständigt vara på sin vakt, med en gedigen kunskap om trafikflödet och arbetsområdet. De bör också se till att alla trafikkanaliseringsenheter är på rätt plats. De kommer att befinna sig i en riskfylld position i vägbanorna och måste veta var de ska vara, vilka handsignaler som accepteras och att aldrig vända ryggen till trafiken. De bör alltid placeras på avstånd från andra arbetstagare så att bilister lättare kan identifiera dem. Ofta använder anmälare radioapparater för att kommunicera med varandra för att förbättra tydligheten. Flaggare bör ha befogenhet att stoppa verksamheten om en fara uppstår och en trafikkontrollant inte är omedelbart närvarande.
  • Observatörer: På många arbetsplatser är spanare särskilt utformade för att se upp för farliga situationer. De måste ha en gedigen förståelse för säkerhetskraven och veta vilka tecken som kan tyda på en olycka. De bör också känna till sina handsignaler och hålla säkerhetsavstånd.

5. Administrativa uppgifter

Som någon med mer kontroll över arbetsplatsen kan administrativa uppgifter som tekniska kontroller och utbildningsmetoder bidra till att minska riskerna på en byggarbetsplats:

  • Gör en riskbedömning: Med hjälp av standarder från organisationer som OSHA och Federal Highway Administration (FHWA) kan en grundlig riskbedömning hjälpa dig att identifiera faror på platsen och ta itu med de åtgärder du kommer att vidta för att minska eller eliminera deras risker för anställda.
  • Säkerställ utbildning av hög kvalitet: Rätt utbildning vägleder dina anställda om hur de använder stora maskiner på rätt sätt och andra aspekter av att navigera på en byggarbetsplats. Utan omfattande utbildning kan arbetstagare allvarligt skada sig själva eller andra på många olika sätt.
  • Håll avstånd till trafiken: Försök att hålla arbetarna så långt borta från trafiken som möjligt och se till att dina flaggare vet var de ska stå säkert. Anmälarna måste också vara lätta att identifiera.
  • Skapa ett tydligt och säkert trafikmönster: För att säkerställa att fordon och arbetare kan manövrera runt byggzonen på ett säkert sätt måste du upprätta en säker väg och markera den tydligt. Trafikkontrollåtgärder måste vara mycket synliga och följa alla standarder så att bilister kan identifiera arbetsområdet och eventuella observatörer som dirigerar bilar.
  • Utvärdera din fordonsanvändning: Se till att fordonet du använder passar uppgiften. Undvik utrustning som är onödigt snabb eller kraftfull, och tänk bland annat på hastigheten på närliggande trafik och vilken karaktär din arbetsplats har. Försök att använda det säkraste verktyget som fortfarande kommer att få jobbet gjort.
  • Öka synligheten: Med tanke på de många sätt som svagt ljus drastiskt kan påverka arbetarnas säkerhet kan det vara till stor hjälp att vidta åtgärder för att öka synligheten. Vi har redan nämnt kläder med hög synlighet, men du kan också lägga till synlighetsfunktioner i själva arbetsytan. Placera reflekterande tejp på din utrustning och sätt upp bärbara lampor efter behov, med hänsyn till att undvika bländning som kan distrahera förbipasserande bilister. Använd dig av spotters under perioder med dålig sikt.
  • Se över dina säkerhetsbarriärer: Matcha bommarna med trafikens krav. Om det är ljust kan det räcka med orangea koner, men tung trafik kan kräva tillfälliga avspärrningar.
  • Känn till dina verktyg: Se till att alla elledningar är tydligt markerade för att minska risken för elstöt.
  • Övervaka ljudnivån: Kontrollera ljudnivån för att se om du behöver tillhandahålla hörselkåpor eller öronproppar. Båda kan bidra till att minska risken för hörselnedsättning för arbetare i bullriga miljöer. OSHA har vissa decibelgränser på plats innan hörselskydd krävs.
  • Tillhandahåll rikligt med kylartiklar: Under de varma månaderna kan du skydda arbetarna från uttorkning och värmestress genom att göra vatten tillgängligt, samt fläktar och kylhanddukar. Vätskor som hjälper till att fylla på elektrolyter är också en bra idé.
  • Vägarbetsfunktioner: Överväg att implementera ytterligare funktioner som kan förbättra säkerheten, t.ex. räfflor och variabla anslagstavlor som kan hjälpa bilister att bättre förstå byggarbetsplatsen.
  • Tillhandahåll lämplig personlig skyddsutrustning: Med en grundlig förståelse för de risker som dina anställda kommer att utsättas för kan du mer exakt välja rätt personlig skyddsutrustning. Se till att varje del av utrustningen är väl lämpad för uppgiften och de risker som finns.

Säkerhetsstandarder för vägbyggen

Under årens lopp har en rad organisationer gått in för att göra vägarbetsområdet till en säkrare plats. En av de viktigaste är OSHA, som har gott om regler på plats för arbetarnas säkerhetsarbete. OSHA skapade kraven på personlig skyddsutrustning och mycket mer.

En annan stor aktör när det gäller trafiksäkerhetsstandarder är FHWA. De skapade Manual on Uniform Traffic Control Design (MUTCD), som identifierar standarderna för trafikkontrollmekanismer, som krävs på nästan alla vägarbetsplatser. De definierar också behoven av kläder och utrustning med hög synlighet.

Båda dessa organisationer hänvisar till riktlinjer som fastställts av American National Standards Institute (ANSI). ANSI utvecklar standarder för olika branscher, produkter och tjänster i hela landet.

Andra användbara organisationer är National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) och National Highway Work Zone Safety Program (NHWZSP). Båda ger mer information om trafikkontrollmekanismer, säkerhetsrutiner med mera.

1. Krav på personlig skyddsutrustning

En viktig del av OSHA:s krav är deras direktiv för personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning är en viktig del av att hålla individer säkra på arbetsplatser. De kategorier som OSHA tillhandahåller föreskrifter för inkluderar:

  • Ögon- och ansiktsskydd: Om främmande föremål som damm, skärvor eller kemikalier kan komma in i ögat måste arbetstagaren bära skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Strömförande elektriska system garanterar också ögonskydd.
  • Fotskydd: I byggzoner måste arbetare bära arbetsskor eller stövlar med sulor som är halk- och punkteringsbeständiga. Om de arbetar nära tung utrustning eller fallande föremål behöver de också skor med säkerhetstå, som stövlar med stålhätta.
  • Handskydd: Handskarna ska passa arbetsuppgiften. Till exempel elarbete kräver isolerade handskar och ärmar, arbete med vassa föremål kräver tjocka, skärbeständiga handskar och svetsuppgifter kräver svetshandskar. Det finns många fler handsktyper som ska användas i enlighet med detta.
  • Huvudskydd: Arbetare måste bära hjälmar om föremål kan falla uppifrån eller där de kan uppleva stötar eller kontakt från fasta föremål och elektriska faror. Om någon av dessa incidenter inträffar måste arbetaren byta ut hatten omedelbart.
  • Andningsskydd: Andningsskydd är nödvändiga om en arbetstagare kan andas in luft som är förorenad med damm, ångor, ångor etc. Även om vägarbete sker utomhus kan höga koncentrationer av ångor, kemikalier eller damm göra ett andningsskydd nödvändigt.
  • Fallskydd: Även om höjder inte är lika vanliga vid vägarbeten som de är i andra byggtillämpningar, måste du ändå vara medveten om eventuella fallskyddssystem som kan vara nödvändiga för ditt arbete.

I varje fall av personlig skyddsutrustning bör arbetarna utbildas i korrekt användning och hur man identifierar en utrustning som behöver tas ur drift. Ingen personlig skyddsutrustning får användas om den är skadad, sliten eller på annat sätt kan hindra arbetstagarens säkerhet. Det är också nödvändigt att bära personlig skyddsutrustning på rätt sätt för att den ska fungera korrekt. En hjälm som inte sitter rätt kan glida av vid en stöt, och ett andningsskydd som inte har en lufttät tätning är ett skydd som fortfarande tillåter förorenad luft att nå bäraren. Se till att det finns lämpliga rutiner när du använder personlig skyddsutrustning för alla arbetstagare.

Hyr vägbyggnads- och säkerhetsutrustning från Cat Rentals℠

Zoner för vägarbeten är en särskilt farlig plats att befinna sig på. Även om vi ännu inte helt kan eliminera orsakerna till skador eller dödsfall vid vägbyggen kan vi minska riskerna avsevärt genom att följa strikta driftsrutiner och säkerhetsstandarder för vägbyggen.

När det gäller att göra vägen till en säkrare plats för bilister och dina anställda har Cat Rentals℠ en rad vägarbetsverktyg av hög kvalitet. Vi har säkerhetsutrustning som pilpaneler och belysningsmaster, tillsammans med tunga maskiner som asfaltläggare, vägåtervinnare med mera. Förutom vårt sortiment av Cat-produkter har vi även utrustning från 70+ OEM-leverantörer och utmärkt kundservice. Att hyra vägarbetsutrustning kan erbjuda flexibilitet och kostnadsbesparingar. Bläddra bland vår vägarbetsutrustning idag och se hur Cat Rentals kan hjälpa dig att skapa en säkrare arbetsplats. Hyr de verktyg du behöver från personer som vet vad som krävs.

Hitta Cat Rentals nära dig
Hyr allt du behöver
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar