Hur man desinficerar byggutrustning
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

De flesta ansvarsfulla ägare av anläggningsmaskiner förstår vikten av att hålla sina maskiner rena. Att ta bort all smuts, fett och smuts som samlas på arbetsplatser eller i garage hjälper till att förhindra delfel och minska värmeuppbyggnaden samtidigt som säkerheten förbättras. Ren utrustning främjar också en positiv bild av ditt företag.

Tips för att desinficera maskiner och hålla arbetare säkra

I en tid då smittsamma virus utgör ett betydande hälsohot är det viktigt att desinficera maskiner, särskilt om flera arbetare använder samma utrustning. Att desinficera dina maskiner skyddar också underhålls- och reparationsteknikerna som håller dem i toppskick.

Följande tips kan hjälpa dig att desinficera byggutrustning och hålla dina arbetare säkra:

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning: Innan du börjar, ta på dig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive latexhandskar och ansiktsskydd eller mask. Detta steg minskar risken för exponering när du rengör och förhindrar att du återinfekterar ytor under processen.
  • Desinfektionsmedel: Använd ett desinfektionsmedel som är godkänt av Environmental Protection Agency (EPA) för att desinficera maskiner. Dessa produkter är effektiva för att neutralisera det nya coronaviruset och andra potentiellt skadliga ämnen, och de kommer inte att skada utrustningens komponenter. En 70 % isopropylalkohollösning är också ett kraftfullt, viruseliminerande desinfektionsmedel som är säkert att använda på hårda, icke-porösa ytor.
  • Rengör smutsiga ytor: Innan du applicerar desinfektionsmedlet, ta bort smuts och skräp från hårda inre ytor som fönster, joysticks, ratten, knoppar och andra beröringspunkter. Använd tvål, vatten och en svamp eller trasa för rengöringen.
  • Applicering: Efter rengöring av ytorna, spraya dem med desinfektionsmedlet. Du behöver inte torka efter sprayning - du kan låta desinfektionsmedlet torka, även om du kan gnugga bort det med en fuktig fiberduk om du föredrar det.
  • Klädsel: Om sätena i din utrustning har tygklädsel kan du använda samma rengöringsprocess. Om du först rengör sätet med tvål och vatten, gnugga det försiktigt för att förhindra att det tränger in i materialet. Djupt penetrerande tvål kan lämna en unken lukt och främja mögeltillväxt. Undvik att använda produkter som innehåller blekmedel, eftersom det kan skada klädseln.
  • Sista steget: Om du kommer åt utrustningen på marknivå, spraya stödhandtag och dörrhandtag sist i saneringsprocessen.
Utrustningsytor och hur man närmar sig dem

Det finns några olika ytor på din utrustning som du behöver rengöra, och du måste närma dig varje yta på olika sätt. Tänk på de här tipsen för rengöring av byggmaskiner:

  • Klädsel: Veckovis rengöring av klädsel är en god vana att börja, och du kan hitta utsedda rengöringsmedel för dessa ytor i bildelsbutiker. Det bästa sättet att tvätta säten och andra tyger är att skrubba dem med rengöringsmedel och vatten och sedan ta bort fukt med en butiksdammsugare. Du bör också göra det till en punkt att rengöra längden på säkerhetsbältet. 
  • Hårda ytor: Använd produkter som rekommenderas för bilrengöring på alla dina hårda ytor. Allrengöringsmedel kan vanligtvis hantera det mesta av arbetet, men var försiktig när du städar runt pekskärmar och annan teknik i hytten. Det är på hårda ytor som bakterier är mest benägna att landa, så var noggrann med dessa material.
  • HVAC och kanaler: Ditt VVS-system kan samla upp mögel och mögel med tiden, vilket gör rengöring avgörande för operatörernas hälsa. Ozonmaskiner är ett vanligt verktyg som används för att rengöra dessa system. Du kan välja att köpa en, eller så kan du ta din utrustning till en professionell för att hantera uppgiften åt dig.
Hyr från Cat Rentals℠ med tillförsikt

Cat Rentals℠ har implementerat alla lämpliga skyddsåtgärder och försiktighetsåtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för våra anställda och skydda våra värdefulla kunder. Vi har ökat frekvensen av rengöring och desinficering i våra butiker, och våra anställda följer alla relevanta riktlinjer för social distansering och andra tillämpliga riktlinjer. Vi ser också till att sanera byggutrustning innan den lämnar butiken. Du kan hyra av oss med total sinnesro.

Om det är dags att hyra en bulldozer, kompaktlastare, grävmaskin, väghyvel eller någon annan tung maskin är du välkommen att bläddra i vårt aktuella lager av produkter från Caterpillar och andra topptillverkare. Ring oss på 1-800-RENT-CAT eller kontakta oss online för mer information och en snabb offert.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp