-(1).png)
Handhållna kapsågar är mångsidiga, bärbara elverktyg som du kan använda för att skära igenom betong, sten, tegel, gatsten, metallrör eller andra solida material. Med det breda sortimentet av blad som finns tillgängliga kan du använda din såg för en mängd olika applikationer.
Att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder är avgörande för att förhindra skador på arbetsplatsen vid användning av elverktyg. Handhållna kapsågar är inget undantag. Följande tips kan hålla dig och dina besättningsmedlemmar utom fara.
Säkerheten för handhållen kapsåg börjar innan du använder verktyget. Genom att utföra en snabb inspektion kan du upptäcka och felsöka mekaniska problem som kan påverka sågens prestanda:
- Kontrollera om det finns lösa fästelement: Se till att alla bultar, skruvar och andra fästelement är åtdragna och byt ut alla som är avskalade eller skadade.
- Inspektera avtryckaren: Testa gasreglaget och stoppbrytaren för att säkerställa att de fungerar korrekt.
- Kontrollera hjulskyddets infästning: Kontrollera att hjulskyddet sitter fast och leta efter tecken på sprickor eller andra skador.
- Inspektera hjulet: Se till att sågens hjul är rätt för din modell och kontrollera om det finns sprickor, saknade segment eller tecken på vattenmättnad.
- Kontrollera remmen: Se till att sågens rem har rätt spänning och justera den vid behov.
- Inspektera bladen: Kapsågens blad ska vara säkert monterade och flänsarna ska vara fria från tecken på skador.
När du har inspekterat sågen och sett till att den är i gott skick är du redo att använda den på din arbetsplats. Tips för säker drift inkluderar:
- Få ett stadigt grepp: Använd alltid två händer när du kör din såg, och se till att hålla ett fast grepp när du manipulerar gasreglaget.
- Behåll rätt ställning: Kör sågen på fast mark och använd en ställning som ger stabilt fotfäste. Undvik att stå direkt bakom bladets plan.
- Undvik att tvinga bladet: Låt sågen göra jobbet genom att inte "trycka" in bladet i skärytan. Håll bladet i rörelse i samma riktning för att förhindra att det sparkar tillbaka.
- Placera bladet korrekt: Minska sannolikheten för ett potentiellt farligt kast genom att inte såga med den övre delen. Försök inte heller att skära föremål som är över din ögonhöjd - stå på en stabil upphöjd yta för att uppnå en säkrare position.
Om du letar efter handhållna kapsågar av hög kvalitet att hyra har Cat Rentals℠ i ditt område vad du behöver. Våra återförsäljare erbjuder ett brett urval av sågar till konkurrenskraftiga priser och backar upp dem med utmärkt kundservice. Vi kan till och med tillhandahålla ytterligare säkerhetstips för handhållna kapsågar för att hjälpa dig att skapa en mindre farlig arbetsmiljö.
Om du vill veta mer om säkerheten för handhållna kapsågar och det omfattande utrustningslager som finns tillgängligt via Cat-återförsäljares nätverk kan du ringa våra uthyrningsspecialister på 1-800-RENT-CAT idag. Du kan också begära en snabb offert online genom att fylla i och skicka in vårt praktiska kontaktformulär.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies