.jpeg)
Att transportera mikro- eller minigrävmaskiner kräver detaljerad planering och största noggrannhet för att säkerställa en säker och framgångsrik överföring från punkt A till punkt B. Du måste ta hänsyn till flera saker, från transportfordonet till surrningsmaterial och fästtekniker. Den här omfattande guiden kan hjälpa dig att göra processen så smidig som möjligt om du hanterar transporten själv.
Att hyra en mikrogrävmaskin kan effektivisera den operativa effektiviteten och ge ditt företag framgång. Se till att transporten är säker och effektiv med hjälp av följande tips och bästa praxis.
1. Att välja rätt transportfordon
Hur stor och tung är utrustningen? Den första faktorn du måste ta hänsyn till är grävmaskinens dimensioner. Mikrogrävmaskiner är kompakta maskiner som passar på släpvagnar och lastbilar med flak. Även om dessa i allmänhet är små, har vissa fordon specifikationer som kanske inte passar vissa transportfordon.
Känn till den exakta bredden, längden, höjden och vikten på mikrogrävmaskinen för att hitta den mest lämpliga transporten. Det är viktigt att dragfordonet har den dragkraft och viktkapacitet som krävs för att hantera lasten. Följ den maximala bruttofordonsvikten (GVWR), som varierar beroende på stat eller kommun.
Att genomföra en omfattande riskanalys är också avgörande för att identifiera möjliga faror under transport. För korrekt riskreducering, överväg utrustningens dimensioner, transportfordon, fästverktyg och överföringsväg.
2. Använd lämplig surrningsutrustning
Säker förflyttning av mikrogrävmaskinen är starkt beroende av rätt fästutrustning. Minimera risken för olyckor med följande fästverktyg:
- Säkra kedjelänkar: Använd täta, säkra kedjor för att säkerställa att grävmaskinen inte rör sig eller studsar under transporten.
- Lämpliga fästpunkter: Utnyttja utrustningen vid utsedda förankringspunkter för att säkra enheten och förhindra skador.
- Korrekta klassificeringar av kedjor och krokbindemedel: Välj rätt kvalitet på kätting och krokbindemedel beroende på styrka och lastkapacitet.
3. Förstå korrekt lastnings- och fästteknik
Följ lämpliga lastnings- och fästtips för att undvika att förskjutas eller falla under transport:
- Parkera transportfordonet på fast, plan mark innan du kör in maskinen i släpvagnen.
- Koppla ur funktionerna för automatisk tomgång när du flyttar maskinen uppför rampen.
- Identifiera den bästa placeringen på släpvagnen för sömlös fördelning av vikt.
- Sänk grävmaskinens viktigaste tillbehör, som skopan, bladet och bommen.
- Fäst kedjorna linjärt med nedåtriktad kraft.
- Använd flera förankringar för att säkra enheten från alla sidor.
- Fäst alla förankringar ordentligt och fäst förankringspunkterna.
- Knyt upp de överflödiga kedjorna runt den återstående länken för att förhindra att de lossnar.
- Granska kedjekvaliteter och krokstorlekar och se till att de matchar förankringspunkterna.
- Inspektera fästen regelbundet för överensstämmelse och säkerhet under transport.
Få hjälp av att utbilda operatörer om rätt fästguider för att undvika skador på utrustningen och trafikolyckor. Att ha en experts vägledning ger dig sinnesfrid och förtroende för att minigrävaren kommer att levereras på ett säkert sätt.
4. Planera en smidig överföringsrutt
Efter lastning och säkring av utrustningen, kartlägg den mest linjära rutten. Sikta på en rutt med färre svängar och stopp för säkrare och effektivare transporter. Några faktorer som du måste tänka på när du planerar är:
- Vägens bredder
- Fria utrymmen för broar
- Terräng och utmaningar på underlag
5. Efterlevnad av säkerhetsföreskrifter under överföringen
All transport av tung utrustning måste följa de riktlinjer för lastsäkring som fastställts av Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Se till att du har alla tillämpliga tillstånd för att undvika rejäla böter och oönskade trafikincidenter, särskilt om grävmaskinen kvalificerar sig som en överdimensionerad last.
När du har uppfyllt alla efterlevnadskrav, utrusta transportfordonet med lämpliga skyltar och banderoller. Det är viktigt för andra förare att veta vilken last du bär för extra säkerhet under transporten.
Felaktiga transportmetoder och felaktig fastsättning kan skada utrustningen eller orsaka olyckor och skador på vägen. Följ korrekt fästteknik och övergripande säkerhetsprotokoll för att minimera risker och säkerställa säker och framgångsrik transport.
Om du hyr en mikrogrävare bör du fokusera på jobbet – inte på transporten. Välj en uthyrningsfirma som kan överföra den utrustning du behöver till din arbetsplats.
På Cat Rentals℠ har vi den utrustning och expertis som krävs för att transportera din uthyrningsutrustning på ett effektivt och säkert sätt. Kontakta oss idag för att få en snabb hyresoffert och låt oss veta vart din mikrogrävare ska åka.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies