Korttidsuthyrning
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Korttidsuthyrning av utrustning kan vara en livräddare på många arbetsplatser. Oavsett om din nuvarande maskin håller på att repareras, om du funderar på att köpa en ny eller om du behöver ett specialverktyg för en specifik uppgift kan korttidsuthyrning från Cat Rentals℠ hjälpa dig att få jobbet gjort på ett bekvämt och enkelt sätt.

Att hyra korttidsutrustning är ett utmärkt sätt att komplettera din nuvarande samling av verktyg, både när det gäller att ge valuta för pengarna och ökad produktivitet. Det kan eliminera kostsamma driftstopp, minska underhållsuppgifter och göra dina utrustningskostnader mer hanterbara. Fortsätt läsa för mer information om hur korttidsuthyrning kan hjälpa företag i en mängd olika branscher.

Hyr utrustning medan du reparerar, bygger om eller byter ut

En av de gånger då många företag använder korttidsuthyrning är när de reparerar, bygger om eller byter ut utrustning. 

En reparation kan vara otroligt obekväm och kosta dig tid och pengar genom att stoppa hela din verksamhet. Oavsett om din utrustning har slutat fungera på arbetsplatsen eller om du måste ta den ur drift för schemalagt underhåll kan hyrd utrustning hålla dig i rörelse och hjälpa dig att åstadkomma mer, utan att avbryta din tidslinje. Du behöver inte förlora något medan du väntar på reparationer eller på att en del ska skickas, oavsett om det är en halv dag eller flera dagar eller veckor. Även bara några timmar kan göra stor skillnad i ditt projektschema. Korttidsuthyrning räddar dig från omfattande driftstopp och förlust av framsteg på jobbet.

När du hyr från en Cat-återförsäljare behöver du inte heller oroa dig för transport. Vi kan leverera maskinen direkt till arbetsplatsen, så du behöver inte ha några specialiserade släpvagnar eller lägga tid på att skicka någon för att hämta den.

Ett annat tillfälle som många företag vänder sig till korttidsuthyrning är när de vill köpa ny utrustning eller byta ut en befintlig del. Ett företag kan behöva göra det om deras nuvarande fordon är i förfall eller inaktuellt. Det finns många modeller och olika maskiner att välja mellan, och det är svårt att fatta den typen av beslut utan att använda utrustningen. Precis som att provköra en bil ger korttidsuthyrning dig möjlighet att "prova innan du köper" och lära dig mer om utrustningen innan du gör ett betydande åtagande. Du kan köra utrustningen på din arbetsplats för att lära dig hur den hanterar och fungerar och avgöra om den uppfyller dina behov. Du kanske vill prova några olika modeller för att få en känsla för dem och välja den bästa för dina behov.

För att göra den här processen ännu enklare och minska effekten av den initiala kostnaden för att byta ut en utrustning, erbjuder vi alternativ för att hyra för att äga. Om du är intresserad av den här metoden kan du prata med din lokala Cat-återförsäljare för mer information.

Om du behöver hyra utrustning för kortare tid kan du behöva en med kort varsel. När du hyr av oss kan du känna dig trygg i vetskapen om att Caterpillar är din bästa partner. Du behöver inte leta med ljus och lykta för att hitta den bästa hyrbilen. Med kvalitetsprodukter från Cat och över 70 ytterligare OEM-leverantörer kan vi tillgodose en mängd olika projektbehov.

Andra fördelar med korttidsuthyrning

Korttidsuthyrning kan göra mer för dig än att fylla i en lucka. De kommer också med en myriad av fördelar.

1. Inget underhåll

När du hyr behöver du inte oroa dig för fortsatt underhåll. Byte av slitna delar, regelbunden kontroll av vätskor och oljenivåer och utförande av nödvändiga reparationer sköts av uthyrningsfirman. Du behöver inte kämpa med att fixa en maskin när du behöver den snabbt, och du behöver inte oroa dig för underhålls- och reparationskostnaderna som följer med att äga utrustningen.

Om du har problem med hyrd utrustning kan många uthyrningsbutiker skicka ut en mekaniker direkt. De har ofta alla nödvändiga delar till hands och kan förse dig med en ny maskin om det inte är en snabb lösning.

2. Inga extra kostnader

Andra kostnader som du kan säga adjö till är registrerings-, inspektions- och licensavgifter. Eftersom du inte äger utrustningen behöver du inte ta itu med någon av dessa – vi tar hand om dem alla. Ytterligare en kostnad som försvinner när du hyr är avskrivningar. När du köper en utrustning sänker avskrivningen dess värde och kan avsevärt minska den summa pengar du kan få tillbaka för den när du är klar. Eventuella funktionsförluster kommer att läggas till det. Att hyra säkerställer att du inte förlorar pengar på avskrivningar eftersom du inte köper maskinen.

3. Mest uppdaterade verktyg

I likhet med avskrivningar, när du köper en ny utrustning, kan den snabbt bli föråldrad, eftersom ny teknik och nya modeller kommer ut. Att hyra ger dig tillgång till nyare modeller utan den höga kostnaden för att uppgradera din utrustning varje år. Du får fördelen av toppmoderna verktyg utan toppmoderna priser.

4. Specialiserade uppgifter

Du kanske står inför en uppgift på en arbetsplats som skulle kunna utföras snabbare och bättre med en specifik utrustning – men att betala för hela maskinen för bara ett jobb är vanligtvis inte kostnadseffektivt, särskilt inte för små företag. En korttidsuthyrning kan ge dig den maskin du behöver utan den initiala kostnaden för utrustning som du sällan kommer att använda.

5. Enkel budgetering

Eftersom uthyrning inte innebär höga initiala investeringar, avskrivningar, underhållskostnader etc. har du ingen komplicerad budgetering att oroa dig för. Att hyra är en förutsägbar och hanterbar kostnad. Dessutom behöver du inte hålla jämna steg med lagring och underhåll för en maskinpark med sällan använda maskiner. För många mindre verksamheter är det lättare för deras resultat att hyra på grund av det minskade underhållet och den enkla budgeteringen.

6. Säsongsbetonad hjälp

Många branscher, t.ex. landskapsarkitektur, har en hektisk säsong där företag kan kämpa för att nå sina mål med sina befintliga maskinparker. Vid dessa tillfällen kan korttidsuthyrning vara precis vad du behöver för att komplettera en flotta och få det extra arbetet gjort utan förseningar. Det kan göra det möjligt för dig att ta på dig fler jobb eller mer effektivt hantera eventuella överskott.

Din bästa leverantör av korttidsuthyrning

Korttidsuthyrning hittar sin väg in i verksamheten i många branscher och arbetsplatser. Tack vare sin mångsidighet, produktivitet och bekvämlighet kan korttidsuthyrning av utrustning snabbt få dig tillbaka till arbetet och minimera driftstopp. När du behöver utrustning för en kort tid finns Cat Rentals där.

Med över 1 300 platser och kvalitetsservice på var och en av dem kan vi vara din leverantör av uthyrningstjänster. Förutom tillförlitlig utrustning och arbetsredskap från Cat har vi även OEM-utrustning från över 70 märken som hjälper dig med en mängd olika uppgifter. Hitta en plats nära dig eller ring oss på 1-800-RENT-CAT i USA och Kanada eller kontakta din lokala återförsäljare för att få veta mer om vad Cat Rentals kan göra för dig.

Hyr vad du behöver från människor som gör vad som krävs.

Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar