De bästa kompaktlastartillbehören att hyra för ditt jobb
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Minilastare är några av de mest mångsidiga maskinerna på alla arbetsplatser. Oavsett om du använder en gummitrött kompaktlastare, kompakt bandlastare eller terränglastare ger redskapen dig kraften att utföra en mängd olika uppgifter.

Varför kompaktlastare är viktiga

Redskap förvandlar en grundläggande kompaktlastare till ett kraftfullt verktyg för rivning, landskapsarkitektur, konstruktion och jordbruk. Genom att byta ut en hink mot en skruv, räfsa eller kvast får du en maskin som snabbt anpassar sig till förändrade jobbbehov.

Utforska över 40 redskapsredskap som är utformade för att passa kompaktlastare, kompakta bandlastare och terränglastare.

Populära tillbehör för kompaktlastare

1. Hinkar

Varje kompaktlastare levereras med en skopa för allmänt bruk, men du kan uppgradera till specialiserade alternativ som en gripskopa eller betongblandningsskopa. Se skopfästen.

2. Röjsågar

Röjsågar (även kända som roterande klippare) är utmärkta för att rensa igenväxta tomter och stigar. Utforska röjsågstillbehör.

3. Skruvar

Borrar gör det enkelt att borra efter staketstolpar, träd eller skyltar. Läs mer om skruvtillbehör.

4. Krattor

Minilastare förbereder jord, tar bort skräp och jämnar ut gräset. Hitta rätt strängläggare för dina behov.

5. Jordfräsar

Jordfräsar sparar tid när du förbereder jord för gräsmattor, trädgårdar eller jordbruksfält. Kolla in rorkultstillbehören.

6. Dikesgrävare

Dikesgrävare skär genom jord för bevattningsledningar, rör eller underjordiska verktyg. Utforska tillbehör för dikesgrävare.

7. Kvastar

Kvastar förenklar rengöringen genom att sopa skräp; Vissa kan samla det i en behållare. Se tillgängliga kvasttillbehör.

8. Hammare

Hydraulhammare förvandlar din kompaktlastare till en demoleringsmaskin. Läs mer om hammartillbehör.

9. Traktorgrävare

Lägg till en traktorgrävare för att förvandla din kompaktlastare till en minigrävare. Visa grävaggregatets tillbehör.

Varför hyra tillbehör för kompaktlastare?

Genom att hyra får du tillgång till de senaste kompaktlastartillbehören utan ägandekostnader. Du kan prova olika verktyg för varje projekt och returnera dem när jobbet är klart.

Mer information om tillbehör och bästa användningsområden finns i artikeln Cat Rentals℠ om kompaktlastare eller läs mer om vanliga tillämpningar av kompaktlastare.

Välj Cat Rentals

Med över 1 300 platser erbjuder Cat Rentals rätt kompaktlastare för ditt projekt. Få pålitliga verktyg, flexibla hyresvillkor och expertstöd för bygg, landskapsarkitektur, jordbruk eller allmännyttiga arbeten.

Begär en snabb offert online eller besök en av våra bekväma platser.

Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp