Hur små byggföretag drar nytta av att hyra utrustning
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Små byggföretag står inför ett dramatiskt annorlunda arbetslandskap än sina större motsvarigheter, och deras metoder för inköp av utrustning kan variera kraftigt. Att hyra utrustning kan vara ett bra alternativ för både stora och små byggföretag. I synnerhet små företag kan dra nytta av flexibiliteten och mångsidigheten med att hyra utrustning.

Låt oss ta en närmare titt på uthyrning och vad det innebär för små byggföretag.

Är det bättre för småföretag att hyra utrustning?

Svaret på denna fråga beror på vilken typ av företag du har. Din ekonomi, dina operativa rutiner och hur länge du kommer att använda utrustningen spelar alla in i beslutet. Sammantaget erbjuder uthyrning ett brett utbud av fördelar för små byggföretag:

  • Låga kapitalutgifter: De flesta små byggföretag har inte en enorm summa pengar tillgängliga för kapitalinvesteringar. Uthyrning eliminerar den kostnaden och gör det enkelt att få viktig utrustning till ett förutsägbart och lätthanterligt pris. Dessutom kan uthyrning komma väl till pass under skattesäsongen, eftersom uthyrning inte betraktas som skulder.
  • Mångsidighet: När du hyr utrustning kan du få exakt det du behöver och bättre matcha maskinerna med den aktuella uppgiften – ingen underdimensionerad, överdimensionerad eller felmatchad utrustning. Du kan också utöka din flotta för att möta föränderliga krav, till exempel en hektisk säsong eller ett stort projekt. Genom att hyra kan små företag möta specifika projektbehov som de annars kanske inte skulle ha möjlighet att ta sig an.
  • Inga underhålls- eller lagringskostnader: Utan en stor maskinpark behöver du inte spendera pengar på lagring. Du får också hoppa över kostnaderna för underhåll, såsom oljebyten, filterbyten och reparationer, som snabbt kan bli höga. Dessa uppgifter tenderar att kräva noggrann framsynthet och planering, och det är inte alla små företag som har arbetskraft och resurser att ägna sig åt dessa krav.
  • Prova innan du köper: Det kan vara svårt att fatta ett köpbeslut utan att först prova utrustningen. Uthyrning ger dig möjlighet att få denna erfarenhet och se hur en ny maskin skulle passa in i din verksamhet.
  • Nya teknikupplevelser: Mentaliteten att prova innan du köper är särskilt användbar med tanke på den snabba teknikutvecklingen inom sektorn för tung utrustning. Att testa några av de senaste modellerna kan hjälpa dig att hitta luckor i din produktivitet och sälja de senaste maskinerna som gör skillnad för din effektivitet. Du kommer att känna dig trygg i din investering baserat på den skillnad som tekniken gör.
  • Enkel kostnadshantering: Att hantera kapitalinvesteringar kräver ofta en anständig mängd kvalificerad arbetskraft och resurser, och för många småföretag är det lättare sagt än gjort. Uthyrningen är enkel med kostnader som är lätta att hantera och som inte påverkar dina skatter lika mycket. Du kanske till och med kan få skatteförmåner, beroende på vilket företag du driver.
  • Begränsad transportlogistik: Att transportera din utrustning från plats till plats kan vara en utmaning när du är en liten verksamhet. Genom att hyra kan du hålla din flotta på en hanterbar storlek för din transportförmåga. När det är dags att hyra maskiner kan din återförsäljare ordna transport, så att du inte behöver göra det.
  • Skydd mot marknadsfluktuationer: Den tunga utrustningsindustrin kan påverkas avsevärt av marknadsfluktuationer, maskinkostnader och tillgänglig arbetskraft. Små verksamheter måste vara förberedda på dessa ekonomiska förändringar, och det kortsiktiga åtagandet att hyra gör det lättare att möta större utmaningar.

Att hyra utrustning är ett utmärkt sätt för små byggföretag att hålla jämna steg på marknaden och möta behoven hos ett brett spektrum av projekttyper. Oavsett om du behöver en liten teleskoplastare för att få fler hjul på arbetsplatsen, en massiv schaktare eller något däremellan kan Cat Rentals℠ hjälpa dig.

Hyr utrustning från Cat Rentals℠

På Cat Rentals har vi olika Cat-maskiner som passar dina jobbkrav. Vi samarbetar också med flera andra ledande tillverkare i branschen för att ge dig kvalitet i alla typer av utrustning. Hitta maskiner från märken som Bomag, Synergy, Master Craft med flera.

När det gäller att hjälpa småföretag att växa och utvecklas erbjuder Cat Rentals ett brett utbud av utrustning och kundservice i världsklass. Ring 1-800-RENT-CAT eller bläddra i vårt onlinelager för att komma igång idag.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar