Vanliga frågor om uthyrning av stubbfräsar: Vad du bör veta innan du hyr
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Att röja tomter eller ta bort träd innebär ofta stubbar som behöver tas bort. En stubbfräs förvandlar dessa stubbar till flis så att du kan gå vidare med hyvling, landskapsarkitektur eller nybyggnation.

Vad är en stubbfräs?

En stubbfräs, även känd som en stubbfräs, är en maskin som använder ett skärhjul med hårdmetalltänder för att pulverisera en stubbe. Vissa modeller liknar en gå-bakom gräsklippare; Andra är större och åker på för högre produktion.

Hur fungerar en stubbfräs?

Du placerar maskinen intill stubben, sänker ner kuttertrissen och rör dig över träet i kontrollerade pass. Hydraulcylindrar styr hjulet medan tänderna rakar stubben till spån under marknivån.

Är slipning detsamma som borttagning?

Nej. Fräsning sänker stubben under lutning men lämnar rötterna på plats. Fullständig borttagning kräver att man gräver, skär av rötter och drar ut stubben. Vissa team använder en kemisk process för att påskynda ruttnande när fullständig extraktion inte är praktisk.

Vilka typer av stubbfräsar kan du hyra?
  • Gå bakom: Bärbara och lätta att transportera, dessa maskiner låter dig styra maskinen för hand under slipning.
  • Ridning: Kompakta maskiner av traktortyp gör att du kan köra längre körningar från sätet.
  • Skida: Dessa bandmaskiner greppar mjuk eller ojämn terräng för bättre stabilitet.
  • Bogsering med hjul: Dessa gör att du kan bogsera mellan arbetsplatser för bekväm transport.
  • Bifogad fil: Arbetsredskap monteras på större utrustning som kompaktlastare eller grävlastare.
Är stubbfräsar säkra att använda?

Stubbfräsar är kraftfulla verktyg. Minska risken genom att följa dessa grunder:

  • Läs bruksanvisningen och följ tillverkarens instruktioner.
  • Ring elnätslokaliserare för att kontrollera att det inte finns några nedgrävda ledningar eller rör under stubben.
  • Inspektera och testa maskinen innan arbetet påbörjas.
  • Använd hjälm, handskar, stövlar, öronproppar och skyddsglasögon.
  • Undvik löst sittande kläder och säkra långt hår eller accessoarer.
  • Rensa bort stenar, kvistar och annat skräp från området.
  • Arbeta långsamt och håll händerna borta från rörliga delar.
När ska du undvika att fräsa en stubbe?

Skippa fräsningen om stubben står intill en byggnad där vibrationer kan påverka fundamentet. Att slipa nära andra träd kan skada deras rötter och begränsa framtida tillväxt. Om området är otillgängligt för maskiner kan kemisk borttagning vara det bästa alternativet.

Vad gör du med stubbflisen?

Du kan göra dig av med spån eller använda dem för att återfylla hålet och jämna ut marken. Flis är också användbar organisk kompost på platsen eller någon annanstans. Med en stor volym säljer vissa lag dem vidare.

Varför hyra istället för att köpa stubbfräsar?

Ja, det är jag. Om du bara behöver maskinen för ett projekt eller en säsong är det ett bekvämt och kostnadseffektivt val att hyra. Du kan välja en modell som passar ditt material, din webbplats och budget utan långsiktigt ägande eller lagring.

Hyr från Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ har stubbfräsar att hyra från ledande tillverkare till konkurrenskraftiga priser. Bläddra i vårt utbud av stubbfräsar idag för att jämföra alternativ och tillgänglighet. För att komma igång kan du få en snabb offert online eller hitta Cat Rentals℠ nära dig för att prata med ditt lokala team.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp