-(1).png)
Många människor stöder i allt högre grad en mer cirkulär ekonomi – en ekonomi som omfattar att minska avfallet, återanvända material och återvinna det som inte är lämpligt för återanvändning. Modulärt byggande är ett steg på resan och det vinner dragkraft som ett grönare alternativ till traditionella pinnbyggda strukturer eller tillägg.
Kort sagt, modulär konstruktion är att montera färdiga enheter som kallas moduler. Dessa enheter kan färdigställa en byggnad eller fungera som ett tillägg till en befintlig. Fabriker producerar modulerna utanför anläggningen och byggproffs installerar dem efter leverans till platsen.
Hållbarhet är en metod för att hushålla med naturresurser och andra resurser för att säkerställa deras fortsatta tillgänglighet. Modulär konstruktion bidrar till målet på flera sätt.
1. Producerar mindre avfall
Enligt Environmental Protection Agency (EPA) utgör bygg- och rivningsavfall en betydande del av det avfall som hamnar på deponier.
Med modulär konstruktion sker byggandet i en kontrollerad miljö och gör det lättare att återvinna och återanvända material. Dessutom innebär inomhusmiljön att inventarierna inte utsätts för väder och vind. Som ett resultat finns det mindre behov av att göra om befintligt arbete på grund av överflödig fukt eller skador.
Det modulära tillvägagångssättet förenklar också lagerstyrningen. Fabriken kan lagra överblivet material för andra projekt – ett val som inte alltid är lättillgängligt med traditionellt byggande.
2. Använder sig av återvunnet material
Att lagra material för senare användning är inte det enda sättet att få ut det mesta av dem. Många av dagens modultillverkare banar väg för mer hållbarhet genom att också fokusera på att använda återvunnet material i sina byggprocesser.
Det finns gott om alternativ för material som återvunnet trä och återvunnet glas och stål. Modulära hemföretag erbjuder till och med material som golv gjorda med post-konsumentinnehåll.
3. Energieffektivitet
Ett annat viktigt sätt för modulär konstruktion att stödja hållbarhet är genom kortare projekttidslinjer. Eftersom byggproffs kan utföra det förberedande arbetet på plats under byggprocessen går färdigställandet snabbare. Ju tidigare bygget avslutas, desto mindre energi förbrukas under hela projektet. Den kontrollerade inomhusmiljön i byggnaden hjälper också till att spara energiresurser.
Delar av den modulära byggbranschen anammar grönare byggmetoder, som Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). LEED-certifierade byggare fokuserar på att förbättra hälsa och miljökvalitet samtidigt som de minskar koldioxidutsläpp och avfall under hela byggandet. Att få certifieringspoäng inkluderar att lägga energibesparande funktioner i modulerna.
4. Producerar återanvändbara byggnader
Återanvändbarhet är en av de viktigaste anledningarna till att modulärt byggande är så hållbart. Det är enkelt att ta isär moduler och flytta dem eller konfigurera om dem.
Som ett resultat kan byggnaderna anpassas för många olika ändamål. Att återanvända en befintlig modulär byggnad möjliggör också bättre resursanvändning. Med mindre efterfrågan på nya byggmaterial är byggandet mer hållbart. Genom att återanvända byggnaden minskar man dessutom avfallet – en gång under den inledande byggfasen och en andra gång genom att undvika rivningsavfall.
5. Vänligare mot den omgivande miljön
Det mesta av byggandet av ett modulhus sker på annan plats, vilket resulterar i färre byggfordon vid installationspunkten. Mindre trafik och färre personer på plats under längre perioder innebär mindre aktivitet som påverkar den omedelbara omgivningen. Dessutom blir det mindre föroreningar i närområdet tack vare en snabbare byggprocess och färre tunga maskiner.
Demontering och flytt är också skonsammare för det omgivande området än en traditionellt byggd rivning – processerna skapar mindre damm och skräp.
6. Ekonomisk
Kortare tidsramar för projekt och effektivare materialanvändning leder naturligtvis till besparingar. Dessutom minskar inomhuskonstruktionen risken för lagerstölder, vilket minskar behovet av att byta ut material.
Du kan lita på att Cat Rentals℠ har de verktyg och den utrustning du behöver för att lyckas med ditt nästa modulära byggjobb. Återförsäljare erbjuder uthyrning för:
- Schaktning jobb: Förbered installationsplatsen under modulens konstruktion på annan plats med en maskinpark med grävmaskiner att hyra, traktorer för förberedelse på plats, kompakt redskapsutrustning med mera.
- Konkreta arbetsuppgifter: Blanda och häll snabbt med ett brett lager av betongutrustning.
- Skogs- och landskapsarbeten: Gör ett snabbt arbete med att rensa installationsplatsen med ett komplett urval av borstflishuggar, stubbfräsar och mer.
- Tillbehör till arbetsredskap: Få ut mesta möjliga av din uthyrning med mångsidiga tillbehör för arbetsredskap.
Det finns över 1 300 Cat Rentals-anläggningar över hela världen med tillgång till över 70 branschledande varumärken och en omfattande flotta av Cat uthyrningsutrustning.
Kontakta en representant online eller hitta en återförsäljare i närheten för att begära uthyrning av din utrustning!
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies