Hur man väljer rätt byggutrustning
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Plockutrustning handlar inte bara om den maskin som har flest klockor och visselpipor. Det bästa valet beror på arbetet, platsen och ditt arbetslag. Använd dessa sju faktorer för att bygga en hyresplan som passar din budget och håller ditt projekt i rörelse.

1. Börja med omfattningen

Lista varje uppgift. Bestäm var en multifunktionsmaskin kan täcka flera uppgifter och var du sparar tid med en specialmodell. En enkel uppgiftslista hjälper dig att undvika luckor och överdimensionering.

2. Matcha webbplatsen

Tänk på terräng, temperatur, utrymme och grannar. Banden slår däcken på mjukt underlag. Kompakta maskiner glänser i trång åtkomst. Tänk på buller och markpåverkan om kunden har begränsningar.

3. Rätt storlek för effektivitet

Större är inte alltid bättre. Större enheter flyttar mer material per cykel. Kompakta enheter är lättare att tanka och manövrerar bättre. Rätt dimensionering förbättrar cykeltider, bränsleförbrukning och kvalitet.

4. Lägg till specialutrustning när det behövs

Även med en solid flotta kan du behöva en nischmaskin för en fas. Att hyra ett specialverktyg för ett kort fönster kostar ofta mindre än att tvinga en allmän enhet att göra jobbet.

5. Planera redskap med maskinen

Redskap förvandlar en enda maskin till en multitasker. Om du hyr en kompaktlastare, rada upp gafflarna, skruven eller kvasten behöver du samma dag. Kontrollera kopplingens kompatibilitet före leverans.

6. Matcha med dina operatörer

Välj utrustning som ditt team kan köra säkert och bra. Om ett verktyg är nytt för ditt team kan du schemalägga snabbstartsutbildning. Tilldela certifierade operatörer utrustning som kräver autentiseringsuppgifter.

7. Känn till serviceplanen

För längre uthyrningar, bekräfta vem som hanterar underhåll, slitdelar och nödreparationer. Fråga om åtaganden om drifttid och svar på fältservice. Tydliga roller gör att små problem inte blir till driftstopp.

Skapa en smart hyresplan

Är du osäker på vilken kombination som passar ditt jobb? Våra experter kan hjälpa dig att dimensionera maskinen, välja rätt redskap och schemalägga service runt din tidslinje. Få en snabb offert genom att fylla i vårt onlineformulär, eller hitta Cat Rentals℠ nära dig för lokal support.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar