Vad är Tilt-up Construction?
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tilt-up-konstruktion har vuxit fram som en av de mest använda byggmetoderna inom byggbranschen. Men vad innebär egentligen denna process, och varför föredrar så många företag den framför andra taktiker? Vi kommer att beröra dessa ämnen och mer i den här omfattande guiden.

Vad är Tilt-up Construction?

Tilt-up-konstruktion är processen att höja betongpaneler för att montera en byggnads ytterväggar. För att åstadkomma denna process måste byggare hälla betong i en horisontell golvform och lyfta väggen ur denna form med hjälp av en kran. När väggarna antar ett vertikalt läge sätts de in i fundament och stagas ihop tills taket är säkert på toppen.

Tilt-up-konstruktion är lämplig för bostads- och kommersiella projekt av alla slag, såsom:

  • Lagerlokaler
  • Anläggningar för tillverkning
  • Kontorsbyggnader
  • Butiker
  • Distributionscenter
  • Skolor
  • Boende
  • Datacenter
Hur ser den lutande byggprocessen ut?

Lutande konstruktion innebär mer än att gjuta betong och lyfta väggar – den här processen innehåller många viktiga steg för att säkerställa att varje panel är solid och säker.

1. Utformning

Innan betongväggarna byggs måste arbetarna först skapa en byggnadsdesign som kommer att fungera som en ram för projektet. Designprocessen omfattar tre primära steg:

  1. Bedömning av platsen: Först besöker byggteamet arbetsplatsen för att kontrollera att de har fullständig tillgång till området och att förhållandena är lämpliga för betongbyggande. Om så är fallet kan de godkänna platsen för byggande.
  2. Planering: Företaget designar sedan byggnaden och bestämmer den idealiska formen och dimensionerna. De kommer också att skapa en layout som beskriver hur varje panel kommer att arrangeras innan de lyfts.
  3. Dokumentation: Slutligen hanterar byggföretaget allt nödvändigt pappersarbete.

2. Byggnation

En av de mest intensiva delarna av den uppfällbara byggprocessen är att bygga de betongpaneler som ska fungera som byggnadens väggar. Byggare skapar dessa paneler genom följande steg:

  1. Konstruktion av betongplatta: Till att börja med gjuter arbetarna betongplattan och installerar fundament på dess destination för att förbereda för panelplacering.
  2. Montering av panelformulär: Nu kan teamet börja skapa panelformarna, som fungerar som träformar för betongen. De kommer också att installera de komponenter och öppningar som behövs för funktioner som dörrar och fönster. 
  3. Förstärkning av panelen: Därefter konstruerar byggarna ett stålnät genom att binda ihop en serie stänger.
  4. Infoga och bädda in installation: Teamet installerar sedan olika inbäddningar och insatser, som hjälper till att lyfta panelerna och fästa dem på taket, fundamentet och varandra.
  5. Betonggjutning: Efter att ha bekräftat att det inte finns något skräp eller stående vatten på golvplattan, häller byggteamet betongen i formarna för att skapa panelerna. 
  6. Isolering: Isolering appliceras på varje byggnadspanel för att säkerställa att strukturen är energieffektiv. 

3. Lyft

Nu när alla nödvändiga bitar har konstruerats är det dags att börja resa dem på plats: 

  1. Borttagning av formulär: När panelerna stelnar tar arbetarna bort formarna.
  2. Kran som ansluter: Arbetslaget ansluter sedan den första panelen till kranen med hjälp av kablar och en krok som fästs i insatserna. 
  3. Panelens placering: Efter att arbetarna har fäst hängslen på panelen använder de kranen för att lyfta den från golvplattan till ett vertikalt läge över fundamenten. De placerar sedan panelen och sätter den på plats.
  4. Säkring av paneler: För att fästa panelen ansluter teamet panelens stag till plattan och dess inbäddningar till fundamentet innan kranvajrarna kopplas bort.
  5. Upprepa: Besättningen upprepar denna process för varje panel tills alla är jämna, raka och säkra.
  6. Efterbehandling: Byggarna lägger sista handen vid byggnaden, såsom färg, sandblästring, bets, fogmassa och lappar.
  7. Takläggning: Slutligen installeras byggnadens tak. 
Fördelar med Tilt-up Construction

Tilt-up-konstruktion är bland de mest populära kommersiella byggmetoderna i landet på grund av dess många banbrytande fördelar:

  • Kostnadseffektivitet: Lutande väggar kräver färre besättningsmedlemmar och maskiner att montera jämfört med andra byggmetoder, vilket minimerar arbets- och utrustningskostnader. 
  • Installationshastighet: Att uppföra en byggnad genom lutande konstruktion tar betydligt mindre tid att slutföra än andra metoder, och det möjliggör en mycket effektiv design-/byggprocess.
  • Flexibel design: Lutande byggnader har många designmässiga och estetiska möjligheter, från byggnadens finish till väggtexturer och utsmyckningar.
  • Energieffektivitet: Eftersom lutande byggnader består av betong och inbyggd isolering främjar de energibesparingar. 
  • Hållbarhet: Byggnader som tillverkas med lutande byggmetoder är utformade för att stå emot tidens tand och visar små tecken på åldrande även 50 år efter montering. Dessa strukturer är också brandsäkra.
Hyr byggutrustning för ditt nästa projekt hos Cat Rentals℠

Om du behöver tung utrustning för ditt nästa uppfällbara byggprojekt kan du hyra det du behöver på Cat Rentals℠. Vi förser våra kunder med pålitlig och kostnadseffektiv utrustning till de mest flexibla hyresvillkoren.

Ring 1-800-RENT-CAT för att lära dig mer om våra produkter eller bläddra bland vår utrustning online!

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp