Trafikljuset har kommit långt sedan starten i mitten av 1800-talet. De ursprungliga trafiksignalerna bestod av gröna och röda lampor som sköttes av en poliskonstapel. De första automatiserade lamporna dök upp runt 1920 och styrdes av manuella eller elektriska apparater.
Med tillkomsten av mikroprocessorn styr datorsystem nu trafikljusens timing och funktion.
Begäran om ett nytt trafikljus kommer ofta från medborgare som uttrycker oro över säkerheten till sina lokala myndigheter eller som en del av ett nytt byggprojekt. Ingenjörer genomför en studie för att samla in data om trafikmönster, hastighet och volym i det angivna området. De använder denna information för att utveckla en tidsplan som är utformad för att maximera trafikflödet och minimera risken för olyckor.
Ingenjörerna kommer att lämna sina resultat till kommunen för godkännande. Att installera ett trafikljus är ibland kontroversiellt – vissa medborgare kanske inte håller med om behovet av signalen eller vill absorbera kostnaden. Ett offentligt möte kan vara nödvändigt för att lösa problemet.
Om den lokala regeringen röstar för att gå vidare måste den fylla i en ansökan om tillstånd att installera och driva en trafiksignal och lämna in den till delstatens transportdepartement för granskning. Avdelningen kommer att avgöra om platsen motiverar ett trafikljus.
När staten har godkänt ansökan om ett trafikljus är nästa steg att ta fram designplaner för projektet. I denna process ingår att förbereda de nödvändiga miljö- och ledningsrättsdokumenten. Kommunen kommer då att öppna projektet för elentreprenörer för anbudsgivning.
Hela processen – från att genomföra den tekniska studien till att installera den nya lampan – kan ta upp till två år eller längre. Förseningar kan uppstå på grund av finansieringsproblem eller om staten har en eftersläpning av projekt. Kostnaden för att köpa och installera en trafiksignal kan variera mellan 200 000 och 500 000 dollar. De årliga underhållskostnaderna är cirka 8 000 USD.
Entreprenörer behöver ett brett utbud av utrustning för att genomföra ett säkert, effektivt och kostnadseffektivt installationsprojekt för trafiksignaler. Förutom riggen, mastarmar, stolpar och andra stödstrukturer är nyttofordon och arbetsplattformar för lyft viktiga för att höja strukturer och besättningsmedlemmar. Pilpaneler spelar en avgörande roll för trafikkontroll för att skydda bilister, fotgängare och arbetare under hela projektet.
För många entreprenörer är den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen att hyra den utrustning de behöver. De kan skaffa de specifika delar som jobbet kräver utan att göra ett långsiktigt ekonomiskt åtagande. Dessa företag kan också välja den löptid som bäst passar deras tidsram och budget.
Cat Rentals läge nära dig är ditt enda huvudkontor för uthyrning av trafikljusutrustning av hög kvalitet som du kan lita på för ditt projekt. Du kommer att dra nytta av vårt återförsäljarnätverks konkurrenskraftiga priser, flexibla villkor och exceptionella service under hela processen. Ring oss på 1-800-RENT-CAT eller kontakta oss online för en snabb offert.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies