Tips för att hyra en släpvagn
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Släpvagnar är mångsidiga verktyg för att transportera utrustning, utöka lagret eller till och med fungera som tillfälliga skydd på arbetsplatsen. Innan du hyr en är det viktigt att planera i förväg så att du får rätt släpvagn för dina behov. Här är några praktiska tips för att hyra släpvagnar som kan vägleda dig i din beslutsprocess.

Välj rätt typ av släpvagn

Släpvagnar finns i många stilar och storlekar. Tänk på vad du ska dra och hur släpet ska användas.

  • Förvaring eller skydd: Överväg slutna släpvagnar för kontor på plats eller för att skydda material från väder och vind. 
  • Transport av tung utrustning: Flak- eller släpvagnar är idealiska för transport av maskiner som grävlastare, grävmaskiner, schaktmaskiner eller väghyvlar. 
  • Mindre projekt: Kompakta släpvagnar fungerar bra för lättare jobb eller när manövrerbarhet behövs.
Se till att du har en försäkring

Olyckor händer och försäkringar skyddar ditt företag ekonomiskt. Innan du hyr ska du kontrollera att ditt skydd är aktuellt och att det gäller för hyrda släpvagnar. Om inte, kan din uthyrningsleverantör ofta lägga till täckning som en del av ditt avtal.

Skaffa ett fordon som kan dra släpet

Du behöver ett fordon av rätt storlek för att dra släpvagnen på ett säkert sätt. Tunga lastbilar krävs för större släpvagnar, medan mindre modeller kan dras av lättare fordon. Om du inte redan har rätt dragfordon, planera att hyra ett tillsammans med släpvagnen.

Välj ett alternativ som passar din budget

Att hyra släpvagnar hjälper till att kontrollera kostnaderna genom att du bara betalar för den tid du använder dem. De flesta återförsäljare erbjuder flexibla villkor, inklusive dagliga, veckovisa, månatliga eller långsiktiga avtal. Den här flexibiliteten hjälper till att hålla projekten enligt tidsplanen och inom budgeten.

Bestäm dig för upphämtning eller leverans

Fråga din återförsäljare om de erbjuder leverans. Att få en släpvagn levererad till din webbplats kan spara tid, särskilt för snabbrörliga jobb. Upphämtning kan vara ett billigare alternativ om du redan har rätt draginställning. Jämför båda alternativen för att avgöra vad som är mest kostnadseffektivt.

Välj släpvagnsmärken av hög kvalitet

Din släpvagn transporterar värdefulla material och utrustning, så kvaliteten är viktig. Cat Rentals℠ erbjuder betrodda OEM-märken som Towmaster, en tillverkare som har varit känd för sina hållbara släpvagnar av professionell kvalitet i mer än 40 år. Towmaster är nu en del av Monroe Truck Equipment, ett respekterat namn i branschen sedan 1958.

Släpvagnar finns i olika däckslängder och viktkapaciteter. Deras starka design och avancerade komponenter garanterar säkerhet vid transport av tung utrustning som grävmaskiner, schaktmaskiner eller väghyvlar.

Vanliga frågor om att hyra släpvagn

Vilken storlek på släp ska jag hyra?

Det beror på vad du transporterar. Kompakta släpvagnar är bäst för lätt utrustning, medan större flak eller släpvagnar är nödvändiga för maskiner som schaktmaskiner eller väghyvlar.

Behöver jag en försäkring för att hyra en släpvagn?

Ja, det är jag. De flesta leverantörer kräver bevis på försäkring. Om din nuvarande försäkring inte täcker hyror kan du fråga din återförsäljare om alternativ för tillfällig täckning.

Kan jag få en släpvagn levererad till min anläggning?

Ja, det är jag. Många återförsäljare, inklusive Cat Rentals, erbjuder leveranstjänster. Detta kan spara tid på hektiska projekt, även om upphämtning kan vara mer budgetvänligt om du har rätt bogseringsinställning.

Utforska husvagnsuthyrning på Cat Rentals℠

Cat Rentals tillhandahåller noggrant inspekterade släpvagnar som backas upp av betrodd service. Bläddra bland uthyrningsalternativ och begär en snabb offert eller hitta din närmaste plats idag.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar