Enkla säkerhetstips för diken och spärrar
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Att arbeta i diken är vanligt på bygg- och anläggningsarbeten. Men skyttegravar är också några av de farligaste arbetsplatserna. Grotta, tung utrustning och dolda gaser kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall. Den goda nyheten är att du kan förhindra de flesta olyckor genom att följa några viktiga säkerhetssteg och använda rätt skyddssystem.

Använd alltid skydd i diken

Många dikesolyckor inträffar på grund av att väggarna inte får stöd. Du bör alltid använda någon av dessa skyddsmetoder:

  • Sluttande: Vinkla dikesväggarna tillbaka från schaktet.
  • Bänkning: Skär steg i sidorna av diket.
  • Stöttning: Lägg till stöd, t.ex. hydrauliska ramar eller aluminiumramar, för att stoppa jordrörelser.
  • Avskärmning: Använd dikeslådor eller sköldar för att skydda arbetare från ras.
Grundläggande säkerhetsregler för diken
  • Gå aldrig ner i ett dike utan skydd.
  • Håll jordhögar och utrustning minst 2 fot från kanten.
  • Lokalisera och markera alla underjordiska verktyg innan du gräver.
  • Testa luft i diken för gaser, ångor eller låg syrehalt.
  • Låt inte någon arbeta under hängande last.
  • Använd skydd för alla diken som är 5 fot djupa eller mer (såvida de inte är i fast berg).
  • Diken som är över 20 fot djupa måste utformas av en ingenjör.
  • Ge arbetarna en säker väg ut inom 25 fot hela tiden.
Inspektera skyttegravar varje dag

En utbildad och auktoriserad person måste inspektera diken före varje skift, efter regn eller när förhållandena förändras. Denna person måste kunna upptäcka faror och åtgärda dem direkt. Dagliga inspektioner håller arbetarna säkra och förhindrar olyckor.

Hyr säkerhetsutrustning för skyttegravar från Cat Rentals℠

Skyddssystem räddar liv, men de kan vara dyra att köpa. Cat Rentals℠ hyr ut dikeslådor, hydrauliska stämplar och andra skyddssystem som uppfyller strikta säkerhetsregler. Att hyra gör det enkelt att få rätt utrustning när du behöver den utan att betala hela inköpskostnaden.

Hitta en Cat Rentals-station nära dig för att utforska uthyrning av dikessäkerhet.

Vanliga frågor om dikessäkerhet

F: Hur djupt kan ett dike vara utan skydd?

S: Varje dike som är 5 fot eller djupare måste skyddas om det inte är i fast berg.

Fråga: Vem inspekterar skyttegravar?

S: En person som är utbildad i att hitta faror och är behörig att åtgärda dem måste inspektera diken dagligen.

F: Hur stoppar man ett dikesras?

S: Använd sluttning, stöttning eller avskärmning för att förhindra att jorden kollapsar.

Hitta en katt att hyra i närheten av dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar