Typer av byggskopfästen
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Skopfästen är några av de vanligaste verktygen inom byggbranschen. De gör det möjligt för maskiner att skopa, transportera och dumpa material snabbt. Men alla hinkar är inte likadana. Olika typer är utformade för olika jobb. Låt oss gå igenom huvudkonstruktionsskopans fästen och hur man väljer rätt.

Vad är ett skopfäste?

Ett skoptillbehör kan anslutas till maskiner som lastare, grävmaskiner eller kompaktlastare. Den är gjord för att skopa och hålla material som smuts, grus, sand eller sten. Varje skopa har en vikt- och volymkapacitet, så att välja rätt beror på vilken typ av material du flyttar och storleken på jobbet.

Maskiner som använder skopor
Typer av byggskopfästen

Här är de vanligaste hinkstilarna och vad de gör:

  • Allmänt bruk: Bra för att bära, dumpa, lasta och sortera lättare material. Används ofta för grundläggande bygguppgifter.
  • Lätt användning: Byggd för att flytta stora volymer av material med låg densitet, t.ex. kompost eller snö.
  • Tung användning: Stark design för täta, tunga laster som stenblock och sten. Vanligt vid vägarbeten och industriprojekt.
  • Tipp på sidan: Designad för kompaktlastare och lastare. Dumpar material åt sidan, vilket är användbart i trånga eller högtrafikerade områden.
  • Mångsidig: Kan gräva, hyvla, dumpa och till och med ta tag i material med en avtagbar baksida. Fungerar som en grip plus en hink.
  • Sten: Har pinnar på kanten för att sålla bort fin smuts och bara behålla stenar och skräp. Används ofta på grävmaskiner och gruvgrävare.
  • Grip: Inkluderar en klo på toppen för att ta tag i och hålla skrymmande eller oregelbundna laster.
Hur man väljer rätt hink

Tänk på vilket jobb du behöver göra och vilken typ av material du flyttar. Kontrollera storleks- och kapacitetsklassificeringarna för att se till att skopan matchar din maskin. Rätt skopa hjälper dig att slutföra jobbet snabbare med mindre slitage på din utrustning.

Hyr skoptillbehör från Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ erbjuder ett brett urval av redskapstillbehör, inklusive skopor för många typer av maskiner. Du hittar gripar, sidotipp, multipurpose och mer. Bläddra i vårt kompletta sortiment av redskap eller kontakta din lokala återförsäljare för att hitta rätt skoptillbehör för ditt nästa projekt.

Vanliga frågor om tillbehör för byggskopor
  • Vilken är den vanligaste typen av hink?

Skopor för allmänt bruk är de mest använda för grundläggande byggnadsarbeten.

  • Vilken hink är bäst för tunga material?

Kraftiga skopor eller bergskopor hanterar täta och tuffa laster som sten, grus eller stenblock.

  • Kan jag hyra hinktillbehör?

Ja, det är jag. Cat Rentals hyr ut ett brett utbud av skoptillbehör med flexibla villkor.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar