-(1).png)
Murverk av betongblock är ett alternativ till tegel och sten. Betongblock – eller betongmurverksenheter (CMU) – används för att bygga väggar, pelare och andra strukturer. Betongblock erbjuder flera fördelar, inklusive:
- Lägre kostnader för material och underhåll.
- Enklare hantering tack vare lätt ballastmaterial.
- Bättre isolerande egenskaper för fukt, värme och ljud.
- Snabb projektvändning eftersom betongblock inte behöver putsas eller putsas.
Betongblock finns i många sammansättningar, stilar och storlekar. Att förstå de olika typerna av betongblock och välja rätt kombination hjälper dig att skapa förutsättningar för framgång i ditt byggprojekt.
Det finns två olika typer av betongblock - ihåliga och solida.
1. Ihålig
Ihåliga block har hål i en fjärdedel till hälften av den totala ytan, med den ihåliga delen tillsammans eller uppdelad i komponenter. Dessa hål gör ihåliga block lätta och gör att du kan dra ledningar och rör genom dem för byggnadskonstruktioner. Att köra armeringsjärn i hålen förbättrar stabiliteten, perfekt för gränsanhåll och stora strukturer.
2. Solid
Massiva block är stora betongstenar tillverkade med tät ballast. Eftersom dessa block inte har några hål är de idealiska för applikationer som kräver hållbarhet och styrka, såsom väggar, planteringslådor, trappsteg, eldstäder och fundament. Solida block är också mer kostnadseffektiva än ihåliga block.
Det finns flera typer av ihåliga betongblock.
1. Bullnose-block
Bullnose-block är som hörnblock med rundade kanter. Du kan använda ett bullnose-block när du vill ha ett rundat utseende på en strukturs hörn.
2. Kolumnblock
Pelarblocken är fyrkantiga och har ett hål. Du kan lägga till förstärkningar inuti gapet för att stapla flera pelarblock tillsammans för konstruktion.
3. Hörn block
Hörnblock används i hörn, dörröppningar och fönstergavlar. Den släta sidan är vänd mot utsidan, medan bårsidan är parallell med väggen.
4. Block för karm
Jambblock har ett grunt spår över två hål och ett djupt spår i slutet av blocket. Höljeselementen i ett fönster, som vanligtvis är dubbelhängda, passar in i dessa spår.
5. Block för överliggare
Överliggarblocket - eller balken eller det kanaliserade blocket - har en djup U-form längs blockets längd. Detta U-spår ger plats för överliggarbalken, och resten av utrymmet är fyllt med armeringsbetong. Överliggande block används ovanför fönster och dörrar för att bära lasten ovanför.
6. Skiljevägg block
Skiljeväggar är längre i höjd än bredd, och de har två eller tre ihåliga komponenter. Dessa block används för skiljeväggskonstruktion.
7. Pelarblock
Pelarblock - även kallade dubbla hörnblock - är ett vanligare alternativ för betongblock. De är utformade så att båda ändarna kan vara synliga. Pelarblock används oftast vid pelar- och bryggkonstruktioner.
8. Splitface-block
Splitface-block liknar pelarblock, med tillägg av en grov kant som exponerar de inre blockaggregaten. Dessa block är porösa och ger en låg risk för brandskador och termitangrepp.
9. Bårblock
Bårblock förbinder hörnen på murverk i byggprojekt. Blockytan läggs parallellt med väggytan.
Solida block finns inte i lika många varianter, men det finns några huvudtyper att välja mellan.
1. Luftat autoklaverat block
Ett luftat autoklaverat (AAC) block är lätt, och det får sitt namn eftersom det mesta av blocket är luft. AKK-block är formbara, brandsäkra och kan isolera temperatur och ljud. Sidoväggar, skiljeväggar och liknande applikationer använder AAC-block.
2. Cellulärt lättviktsblock
Cellulära lättviktsblock är tillverkade av cement, skum och flygaska. Några av fördelarna med dessa block är utmärkt temperatur- och ljudisolering, brandmotstånd, miljövänlig konstruktion och låga kostnader. Beroende på deras densitet kan cellulära lättviktsblock användas i bärande väggar, skiljeväggar, balustradväggar, sammansatta väggar och väggpaneler.
3. Expanderat block av leraggregat
Expanderade lerkrossblock är gjorda av flygaska och cement, vilket skapar ett lättviktsblock för att minska den strukturella belastningen. Denna typ av block är vattentät, brandsäker och isolerande från ljud och temperatur.
4. Block för flygaska
Flygaskablock är gjorda av flygaska, ett fint pulverämne som är vanligt i betong. Dessa block skapar en slät, detaljerad yta. De minskar sprickbildning och permeabilitet och motstår effekterna av kallt väder.
5. Beläggningsblock
Beläggningsblock är tegelformade och idealiska för applikationer som vägrenar, gångvägar och beläggningar.
Med Cat Rentals kan du hyra vad du än behöver från människor som gör vad som krävs. Vårt nätverk av auktoriserade återförsäljare hyr ut olika maskiner, bland annat:
- Betongutrustning för blandning, gjutning och transport av betong.
- Schaktmaskiner som grävmaskiner, grävlastare och hjulschaktmaskiner.
- Materialhanteringsutrustning för att flytta material på byggarbetsplatser.
Bläddra bland våra alternativ för uthyrning av utrustning online och lär dig mer om utrustningen genom att ringa 1-800-RENT-CAT. Börja din uthyrning idag med en snabb hyresoffert.