.png)
Oavsett storleken på strukturen har varje byggnad en grund som hjälper till att fördela dess vikt, förhindra ojämn sättning och isolera den mot markfukt. Ingenjörer använder dock olika tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål. Att förstå skillnaderna mellan dessa tillvägagångssätt är hur man berättar vilken typ av grund ett hus har.
Det finns två grundläggande typer av fundament - djupa och grunda - och olika variationer inom dessa två stilar.
Djupa fundament kan använda antingen pål- eller kassunmetoder.
Pålfundament
Pålfundament är vanligare bland de två djupa typerna och inkluderar ändlager och friktionsstilar. Båda förlitar sig på robusta betong-, trä- eller stålpelare djupt ner i marken. Pelare kan vara förgjorda eller gjutna på plats.
Pålarna borrades tillräckligt djupt för att nå fasta berggrundsskikt i ändlagerinflygningen. Att nå det lagret säkerställer ett mer robust stöd än vad den omgivande jorden kan ge. Stenen hjälper också till att förhindra att strukturen lyfter under sidobelastningar som kraftiga vindar.
Friktionsstilar använder hela sin yta för att utbyta krafter mellan den mjukare jorden och sig själva för att säkerställa strukturell integritet. Dessa kolumner kan stödja vikter i proportion till deras längd, så placeringen måste vara konsekvent för att få en jämn fördelning.
Pålfundament används främst för tyngre konstruktionslaster och i områden med höga grundvattennivåer.
Caisson Stiftelser
Vissa proffs kallar också kassunkonstruktioner för borrade schaktfundament. Tillvägagångssättet liknar ett pålfundament men med högre lastkapacitet, vanligtvis med gjutning på plats.
Med denna metod borrar en skruv i marken för att skapa axeln eller kassunen, sedan förstärker en ihålig pelare och armeringsjärn hålet innan gjutning. När betongen har härdat kan arbetarna ta bort höljet. Lastfördelning sker genom tå- eller axelmotstånd eller en kombination av båda.
På grund av deras design med hög kapacitet väljer ingenjörer ofta kassunfundament för strukturer som överfarter, bryggor, broar och bostäder på sluttningar eller över vatten. Axelanpassning möjliggör vattentålighet, underjordsarbete, pumpning med mera.
Grunda fundament finns i flera stilar, inklusive matta, individuell grund, kombinerad fot och stamvägg.
Matta fundament
Denna typ av fundament är också känd som en flottfundament. Du kan identifiera denna design när källarfundamentet "sjunker" ner i jorden, ungefär som botten på en flotte i vattnet. Den tar hänsyn till hela det strukturella fotavtrycket och använder källarytan för mer bärande stöd.
Konstruktörer väljer vanligtvis mattfundament i situationer med hög belastning, vilket innebär att vikten från strukturen som fördelas till grundväggar och pelare är tyngre. Flottfundament hjälper till att förhindra ojämn sättning som enskilda fötter kan uppleva. Som ett resultat liknar de mer kombinerade fundament och tar ett helhetsperspektiv med hänsyn till varje bärande komponent.
Denna fundamentdesign passar bäst för konstruktioner där källare är möjliga och jord är lös.
Individuella fundament
Fundament med individuell fot är de vanligaste metoderna för grunda fundament och är i allmänhet kvadratiska eller rektangulära. Under denna konfiguration delar en enda pelare lasten med den omgivande jorden och vikten den bär bestämmer dess bredd. Ingenjörer kan också hänvisa till detta tillvägagångssätt som en dyngrund.
Eftersom enskilda fundament är vanliga kommer du lätt att se dem i många strukturer. Du kan snabbt identifiera den här metoden om en byggnad har en enda grundpelare som stöd.
Kombinerade fundament
Ett kombinerat fundament har liknande egenskaper som ett enskilt fundament, men det kommer att ha två eller flera pelare som delar belastningen på en enda bas snarare än en. Ingenjörer använder denna design när de vill fördela byggnadens vikt över mer än en pelare. I allmänhet står pelarna tillräckligt nära varandra för att det ska finnas en viss överlappning i deras bärande fotavtryck.
Du kan identifiera ett kombinerat fundament när du observerar flera pelare och en enskild basyta.
Stam Vägg Fundament
Stamväggsfundamentet går under många namn, inklusive spridning, bandfot eller kontinuerlig grund. Ingenjörer använder denna design när bärande väggar bär strukturens vikt snarare än pelare, pelare och balkar.
Identifiera detta tillvägagångssätt när du observerar väggar där de nedre delarna är gjorda av betong och ungefär två till tre gånger väggens bredd. Att sprida ut vikten över ett större område hjälper till att säkerställa integritet och stabilitet.
Typiska användningsområden för stamväggsfundament är byggnader på komprimerad sand eller grus och byggnader med murade väggar.
Med över 1 300 platser för Cat Rentals℠ över hela världen finns det garanterat en nära dig. Välj från en omfattande maskinpark med originalverktyg och maskiner från Cat, plus utrustning från över 70 andra ledande märken.
Kontakta oss online eller hitta en närliggande plats för att göra en bokningsförfrågan idag!