.png)
Underjordiska rör är vanliga i jordbruks-, dränerings- och bostadsprojekt. De minskar vattenansamlingar, ser renare ut än rör ovan jord och tillför värde till fastigheten. För att installera dem säkert och i tid behöver du rätt utrustning. Här är de grundläggande verktygen för installation av underjordiska rör.
Grävmaskin
En grävmaskin förbereder platsen. Den rensar bort sly och skräp och gräver diket. Bandgrävmaskiner fungerar bra på ojämn mark. Minigrävare är bäst i små utrymmen. När rören har lagts, använd grävmaskinen för att återfylla diket.
Dike
En grävare gräver diket där rören ska gå. Dess snabbrörliga kedja med vassa tänder skär genom jord och sten. Välj modeller med band eller hjul beroende på markförhållandena.
Skyttegrav Shoring
Dikesstöttning är säkerhetsutrustning. Det hindrar dikesväggar från att rasa in och skyddar arbetarna. Olika stilar finns tillgängliga för att matcha dikets storlek och jordtyp.
Rör Laser
En rörlaser hjälper till att säkerställa att diket grävs till rätt lutning så att vattnet rinner smidigt genom röret. Detta förhindrar dippar eller uppgångar som kan orsaka blockeringar.
Rörläggare
En rörläggare placerar rören i diket. Vissa modeller kan lyfta rör som väger över 200 000 pund. Band gör att de kan hålla sig stabila även på ojämn mark.
Komprimator
När rören väl är på plats måste jorden packas tätt. En komprimator trycker ner jorden för att ta bort luftfickor och förhindra sättningar. Det finns olika komprimatorer för olika jordtyper och projektstorlekar.
Hyr verktyg för rörinstallation från Cat Rentals℠
Cat Rentals har maskinerna du behöver för installation av underjordiska rör – från grävmaskiner till kompaktorer. Vi erbjuder flexibla hyresvillkor och pålitlig återförsäljarsupport. Bläddra bland vår utrustning eller hitta din lokala återförsäljare för att begära en offert idag.
Vanliga frågor om verktyg för installation av underjordiska rör
Vilket verktyg är viktigast för installation av underjordiska rör?
Grävmaskiner och dikesgrävare är de viktigaste verktygen för förberedelse och grävning på plats.
Varför använda dikesspärr?
Det förhindrar att dikesväggar kollapsar och håller arbetarna säkra.
Kan jag hyra alla dessa verktyg?
Ja, det är jag. Cat Rentals hyr ut grävmaskiner, dikesgrävare, rörläggare, kompaktorer med mera.