-(1).png)
Tung utrustning är inte bara stora maskiner – det är en kategori av maskiner som är byggda för tufft arbete. Den här guiden förklarar vad som kvalificerar sig som tung utrustning och utforskar de vanligaste typerna och användningsområdena.
Vad är tung utrustning?
Med tung utrustning avses maskiner som kan utföra tunga uppgifter, t.ex. inom jordbruk, bygg, skogsbruk, industri och gruvdrift. Dessa maskiner varierar i storlek men förenas av sin förmåga att utföra krävande operationer effektivt och säkert.
Typer av tung utrustning och deras användningsområden
Nedan följer flera vanliga typer av tung utrustning och deras tillämpningar. Läs mer om utrustningsalternativen från Cat®.
Kompakta bandlastare
Kompakta bandlastare är idealiska för tuff, ojämn terräng. De är de bästa valen för konstruktion, landskapsarkitektur och rivningssanering på grund av deras storlek, stabilitet och kompatibilitet med ett brett utbud av redskap.
Minilastare
Minilastare är mycket manövrerbara och produktiva på fast mark. Med rätt redskap kan de hantera rivning, markröjning, landskapsarkitektur och andra tuffa arbetsuppgifter.
Grävlastare
Grävlastare utmärker sig vid schaktning, dikning, landskapsarkitektur och till och med rivning. De är en bra lösning för allmänt bygg-, jordbruks- och försörjningsarbete.

Hjul Traktor-Skrapor
Hjulburna traktorskrapor skär, samlar upp och transporterar jord. De är idealiska för utjämning av byggarbetsplatser med hög volym och vägbyggen.

Kranar
Kranar lyfter och flyttar tunga laster vertikalt och horisontellt. De finns i teleskopiska eller fasta bomkonstruktioner och är viktiga för storskaliga bygg- och infrastrukturprojekt.
Dikesgrävare
Dikesgrävare skär smala, djupa kanaler för installation av kablar, rör eller dräneringssystem. De finns i walk-behind och tunga modeller.
Väghyvlar för motorfordon
Väghyvlar plattar till och jämnar ut ytor, som oftast används innan man asfalterar vägar. Plog- och vingfästen gör dem perfekta för vinterväghållning.
Grävmaskiner
Grävmaskiner är mångsidiga maskiner med band- eller hjulburna underreden. De kan hantera uppgifter från dikning och lastbilslastning till rivning och landskapsarkitektur.
Terränggående gaffeltruckar
Gaffeltruckar flyttar, lyfter och lossar tunga material. Terrängmodeller är utformade för utomhusbyggen och industrianläggningar.
Bulldozrar
Bulldozrar är kraftfulla maskiner som enkelt kan skjuta jord, sten och skräp. De är viktiga för att rensa, hyvla och jämna ut arbetsplatser.
Asfalt asfaltläggare
Gatsten sprider sig och kompakterar asfalten och skapar jämna vägar, parkeringsplatser och uppfarter på ett effektivt sätt.

Varför hyra tung utrustning?
Att hyra tung utrustning ger dig flexibilitet och kostnadsbesparingar samtidigt som du säkerställer att du alltid har tillgång till de senaste modellerna. Från rivning till allmän schaktning – Cat Rentals℠ erbjuder tillförlitliga uthyrningar som matchar dina projektbehov.
Lägre initiala kostnader jämfört med att köpa
Inget ansvar för långsiktigt underhåll och lagring
Tillgång till den senaste Cat-tekniken och redskapen
Flexibla hyresvillkor för kort- eller långsiktiga behov
Expertsupport från återförsäljare som hjälper dig att matcha utrustningen med ditt jobb
Begär en offert från Cat Rentals idag
Nu när du vet vad som klassificeras som tung utrustning och de vanligaste typerna kan du välja rätt maskin för ditt projekt. Bläddra bland tillgänglig utrustning online, begär en snabb offert eller ring 1-800-RENT-CAT för att prata med en uthyrningsspecialist idag.