Hur man väljer en luftkompressor för din arbetsplats
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Många arbetare på arbetsplatser använder luftkompressorer för att driva verktyg. Men eftersom det finns många olika typer och storlekar av luftkompressorer bör du förstå alla grunderna innan du bestämmer dig för vilken som är rätt för dina omständigheter. Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer en luftkompressor.

Vilken storlek luftkompressor ska du hyra?

När du väljer en luftkompressor för uthyrning bör du alltid börja med att tänka på vad du ska använda den till. Tänk på kraven för de verktyg du kommer att använda och se till att du börjar dina beräkningar med ett tal som överstiger dessa minimivärden. När du har gjort det kan du fokusera på dessa fem faktorer som påverkar prestandan:

1. Krav på strömförsörjning

Dina behov av strömförsörjning kan variera beroende på vilken typ av projekt du slutför och vilken typ av arbetsplats det rör sig om. Dina tre alternativ är:

  • Gasdriven: Om du inte har en bra strömkälla på din arbetsplats är en gasdriven luftkompressor ett utmärkt val. Observera dock att det kommer att vara högljutt och kräva ventilation under användning.
  • Elektrisk: Elektriska luftkompressorer är de vanligaste typerna och fungerar bra för små team och projekt. De är lätta att använda och fungerar ganska tyst.
  • Hydraulisk: Hydrauliska luftkompressorer är mindre populära men fortfarande lönsamma alternativ. Denna design hämtar kraft från ett fordons eller en del av utrustningens hydrauliskt system, vilket gör den till ett bra val om du har mycket hydraulik på din anläggning.

2. Lufttryck och tillförsel

Dessa två mått är avgörande eftersom de talar om hur många och storleken på verktygen du kan använda med din luftkompressor. Pund per kvadrattum (psi) är det lufttryck som kompressorn producerar. Många modeller har en psi som kan driva små eller medelstora verktyg, även om du kan få en med mer psi för större behov.

Kubikfot per minut (cfm) är mängden luft som levereras av kompressorn. Ju lägre cfm, desto mindre verktyg kan du driva med den. Om du behöver en luftkompressor för stora eller industriella verktyg, sikta på en cfm över 50.

3. Luftkapacitet

Din luftkompressors kapacitet och tankstorlek är avgörande för prestandan. Bygg- och andra arbetslag kommer sannolikt att kräva en stor högtrycksluftkompressor.

Du kan välja mellan dessa olika typer och storlekar av luftkompressortankar:

  • Pannkaka
  • Ponton
  • Dubbla staplar
  • Skottkärra

Kapacitetsalternativen kan variera allt mellan 1 och 80 gallon. För de flesta applikationer erbjuder en tank på 20 gallon tillräcklig kapacitet samtidigt som den är ganska lätt att förvara. 

4. Arbetscykel

En driftcykel är tiden mellan lufttillförsel och påfyllning. Ju större din kompressor är, desto mindre tid behöver den för att vila och fylla på innan den kan driva ut luft igen. Du kan få en luftkompressor med en driftcykel mellan 25 och 100 %. De lägsta på spektrumet behöver mer tid mellan utdrivning och påfyllning av luft, medan de högsta procentandelarna tillför luft lika snabbt som de använder den.

5. Konfiguration av kompressor

En luftkompressors konfiguration påverkar dess funktion och vad du kan använda den till. Överväg dessa fem alternativ:

  • Roterande skruv: Maskade rotorer fångar upp och trycksätter luften i den här kompressorn. Dessa modeller tenderar att komma till en högre kostnad och kräva mer specialiserat underhåll.
  • Kolvdriven: En kolvdriven luftkompressor har fram- och återgående kolvar som komprimerar luften och tvingar in den i behållaren. De är den mest populära typen av luftkompressor.
  • Rulla: Rullluftkompressorer använder två rullar för att flytta luftfickor in i mitten av utrustningen. Dessa specialiserade kompressorer används ofta i HVAC-enheter snarare än för att driva pneumatiska verktyg.
  • Centrifugal: En centrifugalluftkompressor använder en diffusor för att trycksätta luften. Denna kompressor är en av de största typerna, vilket gör den lämplig för tillverkning eller kemiska och kraftverk.
  • Axiell: Roterande vingprofiler skapar och flyttar den trycksatta luften i axialkompressorer. Dessa finns mest på fartyg och flygplan, så de är inte vanliga på arbetsplatser.

När du väl har valt en typ av luftkompressor måste du också välja mellan horisontella eller vertikala inställningar för att utnyttja det tillgängliga utrymmet på bästa sätt.

Hyr den luftkompressor du behöver hos Cat Rentals℠

Nu när du vet hur du väljer en luftkompressor för uthyrning finns Cat Rentals℠ här för att hjälpa dig att hitta rätt storlek och typ för varje jobb. Att hyra är ett kostnadseffektivt alternativ som låter dig prova olika utrustningar innan du köper eller köpa maskiner för kortsiktiga behov.

Bläddra bland uthyrning av luftutrustning idag för att komma igång eller kontakta oss online för mer information!

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar