Vilken typ av teleskoplastare behöver jag?
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Om du ägnar dig åt bygg- eller jordbruksprojekt som kräver arbete på hög höjd finns det en god chans att du någon gång kommer att behöva en teleskoplastare. En teleskoplastare är en mångsidig fyrhjulig maskin med en teleskopbom som sträcker sig utåt och uppåt. Denna unika design gör det möjligt för en teleskoplastare att kombinera en gaffeltrucks lyftkapacitet med kranens räckvidd. Du kan till och med förbättra prestandan hos din teleskoplastare med hjälp av olika redskap. 

Om du vill hyra en teleskoplastare av hög kvalitet till ett överkomligt pris per dag, vecka eller månad har Cat Rentals℠ nära dig rätt utrustning för dina behov.

Välja rätt teleskoplastare för jobbet

Teleskoplastare finns i en mängd olika storlekar och konfigurationer och har ett brett utbud av lyft-, räckvidds- och lastkapaciteter. Att veta vilken typ av teleskoplastare du behöver är viktigt för att säkerställa en produktiv och säker drift av utrustningen. Faktorer att tänka på när du väljer att hyra en teleskoplastare är bland annat vikten på det material du ska lyfta, var du tänker använda maskinen (inomhus eller utomhus) och om det finns utmanande förhållanden på arbetsplatsen (ojämn terräng, starka vindar, lös jord osv.).

Vilken storlek på teleskoplastare behöver jag?

Teleskoplastarens storlekar varierar från kompakta till stora. Maskinens belastningsdiagram är en värdefull resurs när du avgör om den har rätt storlek för dina applikationer. Lastdiagrammet visar hur mycket vikt teleskoplastaren kan lyfta säkert på olika höjder och nå längder. Den maximala lastkapaciteten varierar beroende på i vilken grad och på vilken höjd föraren höjer bommen. Att överskrida kapaciteten kan orsaka en farlig situation, eftersom det kan leda till att maskinen välter.

Se sidan två i specifikationerna för Cat TL1055D teleskoplastare för ett exempel på ett lastdiagram. 

Kompatibilitet med bilagor

En av de många fördelarna med att hyra en teleskoplastare är dess anmärkningsvärda mångsidighet. Tillbehör som gafflar och skopor kommer att öka maskinens produktivitet och totala prestanda. Det är viktigt att välja arbetsredskap som passar den specifika teleskoplastarmodell du använder för att minimera risken för skador på utrustningen och materialet den hanterar. 

Lita på Cat Rentals℠ när det gäller tillförlitliga råd om val av teleskoplastare

Som du kan se finns det mycket att tänka på när du väljer rätt teleskoplastare för jobbet. När du hyr din teleskoplastare från Cat Rentals får du tillgång till erfarna experter på tung utrustning som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut. Du får en noggrant inspekterad maskin av sen modell som du kan använda med tillförsikt på dina arbetsplatser. Vi kommer också att ge snabb och uppmärksam service så länge du använder din teleskoplastare.

Kolla in vårt aktuella utbud av teleskoplastare för uthyrning

Bläddra gärna i vårt omfattande utbud av teleskoplastare med standard - och storkapacitet att hyra. Om du har frågor är vi tillgängliga 24/7 för att hjälpa dig. Ring oss gärna på 1-800-RENT-CAT för att chatta med en produktspecialist eller kontakta oss online för en snabb offert.

Hyr de materialhanteringsmaskiner du behöver från produktexperter som gör vad som krävs.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar