hjullastare eller bandlastare? Viktiga skillnader
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

När du hyr en lastare är ett av de första valen hjul eller band. Tillsammans med faktorer som storlek, hästkrafter och tillbehör gör typen av underrede stor skillnad. Båda typerna är tillförlitliga, men de presterar olika beroende på jobbet. Här är en tydlig uppdelning som hjälper dig att bestämma dig.

hjullastare eller bandlastare

Band- och hjullastare har många gemensamma uppgifter, men deras konstruktion förändrar hur de utförs. Viktiga punkter är bland annat: 

  • Terräng: Hjullastare trivs bäst på asfalterad eller hård mark. Bandlastare fungerar bättre på mjuka, ojämna eller grova ytor.
  • Hastighet: Hjullastare rör sig snabbare än bandlastare. 
  • Manövrerbarhet: Bandlastare svänger snävare. Hjullastare behöver mer utrymme för att svänga. 
  • Underhåll: Banden slits snabbare och behöver mer service. Hjul är enklare och billigare att underhålla. 
  • Dragkraft: Banden fördelar vikten och greppar bättre i lera, snö eller mjuk jord. 
  • Kostnad: Hjullastare kostar vanligtvis mindre att hyra. 
  • Säsongsanvändning: Banden presterar bättre på våt eller snöig mark. 
  • Mångsidighet: Hjullastare fungerar bra med många redskap som skopor, gripar, mulchers och rivare. Bandlastare fungerar bra med dikesgrävare och schaktblad. 
  • Tillförlitlighet: Banden slutar inte producera på grund av en punktering.
Det här kan du göra med lastare

Lastare hanterar skopning, lyft och förflyttning av en mängd olika material. Dessa inkluderar jord, sand, grus, stenar, grus, stockar, tegel, rör, sopor, hö, gödsel, frön och spannmål.

Vanliga uppgifter är: 

  • Lagring eller förflyttning av material

  • Lastning och lossning av lastbilar 

  • Röjning av skräp eller snö

  • Utjämning av mark eller markförberedelse 

  • Hantering av avfall, hö eller gödsel

  • Transport av stockar, foder eller rör 

Vissa av dessa uppgifter kan kräva ett arbetsredskap som ett balspjut, röjsåg, snöplog eller jordfräs.

Branscher som använder lastare

Både hjul- och bandlastare används dagligen inom flera branscher, till exempel:

Så här väljer du rätt lastare

Rätt val beror på markförhållanden, körsträcka och kostnad. Bandlastare är bäst för mjuk eller ojämn terräng. Hjullastare är bättre för fast mark och långa körningar. Tänk på din budget, underhållsbehov och vilka tillbehör du planerar att använda. 

Hyr lastare från Cat Rentals℠

Cat Rentals gör det enkelt att få tag på den lastare som passar ditt jobb. Du kan bläddra i vårt sortiment av hjullastare, våra bandlastare eller vår kompletta utrustningskatalog. 

Begär en snabb offert för att komma igång idag.

Hyr de maskiner du behöver från människor som gör vad som krävs. 

Vanliga frågor om hjul- eller bandlastare
  • Vilket är bättre för mjukt underlag? 
    Bandlastare sprider vikten över mer yta, vilket gör dem bättre för lera, snö eller mjuk jord.

  • Är hjullastare billigare?
    Ja, det är jag. De kostar vanligtvis mindre att hyra och underhålla än spårmodeller.

  • Kan lastare använda redskap? 
    Ja, det är jag. Båda typerna använder många redskap, men hjullastare är ofta bättre med materialhanteringsredskap som gafflar och bandlastare bättre med schaktblad på grund av deras dragkraft.
Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp