Varför hyra bilagor istället för att köpa dem?
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Redskap förvandlar en maskin till många. Istället för att köpa ett nytt verktyg för varje jobb kan du hyra det redskap du behöver, avsluta arbetet och sedan lämna tillbaka det. Du håller projekten i rörelse, kontrollerar kostnaderna och undviker att lagra utrustning som du använder några veckor om året. Använd den här guiden för att förstå fördelarna med uthyrning av redskap och se vanliga alternativ för schaktning, snöarbete, sanering, kompaktering och landskapsarkitektur. Om du vill ha en djupare översikt över uthyrning av redskap eller en uppdelning av tillbehör för kompaktlastare kan de här resurserna vara till hjälp.

Varför hyra bilagor
  • Lägre initiala kostnader jämfört med att köpa ett dedikerat verktyg som du sällan använder
  • Mindre lagring och underhåll eftersom återförsäljaren sköter underhållet mellan uthyrningarna
  • Rätt verktyg för varje uppgift så att en maskin gör mer på en enda dag
  • Snabba omställningar så att besättningarna kan vara produktiva mellan olika uppgifter
  • Tillgång till ett brett urval av tillbehör för arbetsredskap och specialverktyg
  • Prova innan du köper för att bekräfta prestanda på din webbplats
  • Skala upp för säsongstoppar; Skala ner när efterfrågan lättar
  • Återförsäljarsupport om du behöver hjälp med att para ihop rätt redskap med din maskin
Populära typer av bilagor efter uppgift

Schaktning och ledningsarbeten

Borrar perfekta hål för staketstolpar, fundament och plantering.

Dikesgrävare skär smala, konsekventa diken för ledningar och dränering.

Komprimatorerna har en fast återfyllning för att säkerställa en solid grund för att bygga.

Snö- och iskontroll

Snöplogar vägar och kör fort.

Snöpungar rör sig stora volymer över parkeringsplatser.

Snöslungor hanterar djup snö eller drivsnö.

Sanering och efterbehandling

Kvastar håller gångar, uppfarter och vägar från skräp.

Landskapsarkitektur och markvård

Jordfräsar förbereder jord för plantering av bäddar eller restaurering av torv.

Hur man väljer rätt bilaga
  • Matcha tillbehöret med din maskin. Kontrollera hydraulflöde och tryck, typ av redskapsfäste och lyftkapacitet.
  • Storlek för jobbet. Bredare verktyg täcker marken snabbare men behöver mer kraft och utrymme för att manövrera.
  • Tänk på yta och material. Använd en snöpush på stora, plana tomter och en fläkt för drivor eller trånga utrymmen.
  • Planera övergångar. Gruppera uppgifter så att du minimerar byten och håller produktionen uppe.
  • Fråga din återförsäljare om råd. Våra proffs kan rekommendera en installation baserat på din tidslinje och platsförhållanden.
Drifttips för högre produktivitet
  • Utbilda operatörerna i redskapskontroller och säker användning innan arbetet påbörjas.
  • Inspektera slangar, kopplingar och slitdelar vid varje byte. Byt ut eller rapportera skadade föremål.
  • Börja långsamt för att kontrollera hydraulisk respons och verktygsinriktning och öka sedan hastigheten.
  • Rengör verktygen så att nästa uppgift går snabbare.
Utforska alternativ för bilagor och få hjälp

Bläddra bland kategorier av arbetsredskap och se detaljerade guider för uthyrning av redskap och kompaktlastare. När du är redo hittar du din närmaste plats för att boka en hyra.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar