.png)
Många byggnader ser likadana ut vid första anblicken, men de underliggande materialen spelar en viktig roll för byggnadens hållbarhet och kostnad, särskilt i nödsituationer. Oavsett om du är projektledare för en ny kontorsbyggnad eller en entreprenör som vill bygga ett litet hem, är det viktigt att förstå byggnadens materialbehov för att säkerställa att strukturen är säker, hållbar och pålitlig.
Byggregler definierar strukturer mellan fem byggnadskonstruktionstyper för att avslöja viktig information om byggnaden. I den här guiden kan du upptäcka de olika byggtyperna och varför denna kunskap är viktig för byggbranschen. Upptäck byggnadskonstruktionstyperna och för- och nackdelarna med var och en av dem nu.
Hoppa till ett avsnitt:

Byggtyper är viktiga för alla i byggbranschen och viktiga utryckningspersonal, till exempel brandmän. Olika byggtekniker och material kommer att påverka en byggnads motståndskraft mot orkaner, bränder och jordbävningar, så byggnadsarbetare måste förstå effekterna av sina val. Deras arbete kommer att bidra till byggnadens framtida säkerhet, vilket gör det viktigt att förstå för- och nackdelar med varje byggnadstyp.
Dessutom kan utryckningspersonal använda byggtyper för att utveckla en effektiv plan för att ta itu med olika problem. Brandmän kan till exempel använda byggtyper för att få en förståelse för hur en brand kommer att sprida sig genom olika byggnader. Denna kunskap gör det möjligt för dessa utryckningspersonal att fatta beslut om vatten och ventilation för att minimera faror och rädda liv. Dessutom kan dessa utryckningspersonal använda byggnadstyper för att förutse farliga situationer som kollaps, övertändning och bakdrag.
Varje byggnad faller in i en av fem kategorier. Denna klassificering fastställer en byggnads brandmotstånd, vilket gör det möjligt för byggnadsarbetare och utryckningspersonal att veta hur en struktur kommer att klara sig under en nödsituation.
De fem byggnadstyperna omfattar brandbeständigt, obrännbart, vanligt, tungt trä och trästomme. De mest brandbeständiga byggnaderna kommer att falla i kategori l, medan lätta konstruktioner med brännbara material kommer att visas i den sista kategorin. Fortsätt läsa för att lära dig mer om varje typ och för- och nackdelarna med var och en.
1. Typ l – brandsäker

Byggnader inom denna kategori är ofta mer än 75 fot höga. Dessa strukturer fungerar vanligtvis som kommersiella utrymmen eller höghus. New Yorks skyskrapor är ett exempel på denna typ, och en betydande mängd betong- och stålbalkar kommer sannolikt att finnas i dessa byggnader.
Materialen och designen av denna typ gör att dessa strukturer är de säkraste i händelse av brand eftersom de inte lätt fattar eld. Dessutom tål dessa byggnader höga temperaturer under långa perioder. Alla byggnadselement måste vara obrännbara i denna klass, inklusive inner- och ytterväggar, strukturella ramar, inre och yttre skiljeväggar samt tak- och golvkonstruktion. Du hittar ofta skyddat stål och armerad betong täckta med resistenta beläggningar i dessa strukturer, vilket gör dem mer lämpliga för stora användningsfall än enfamiljshus.
Byggnader av typ l kan motstå brand i cirka två till fyra timmar och det är osannolikt att de kollapsar under en brand. Du kan dock också klassificera anläggningar i denna klass som grupp A eller grupp B:
- Grupp A: Grupp A erbjuder tre timmars skydd mot ytterväggar och den strukturella ramen, två timmars skydd mot tak- eller golvmontering och en timme och 30 minuters skydd från taket.
- Grupp B: Grupp B-byggnader erbjuder en timmes skydd mot tak- eller takmontering och två timmars skydd mot golv- eller takseparation, strukturell ram och ytterväggar.
Vissa byggnader av typ l har specialiserade system för att begränsa brandspridning, t.ex. självtrycksatta trapphus, rökdörrar på hissar och självstängande branddörrar. Konstruktionsmaterialen i dessa byggnader är brandbeständiga och obrännbara. Dessutom kan brandmän ofta nå bränder lättare på grund av byggkomponenterna, vilket gör att de snabbt kan släcka branden och vägleda människor till säkerhet. Brandmän säkrar trapphusen under en brand för att säkerställa säker passage för de boende i byggnaden att ta sig ut.
Det är värt att notera att dessa byggnader ofta är de dyraste att bygga, även om de erbjuder mest skydd. Dessutom kan exponerat stål slitas efter långa perioder, och fönster och tak kan förhindra ventilation vid bränder.
Exempel på byggnader av typ l kan vara:
- Särskilda boenden
- Hotell
- Gruppboenden
- Vårdinrättningar
- Halvvägshus
- Lägenheter bostäder
- Sovsalar
2. Typ ll – Obrännbart

Många kommersiella byggnader, inklusive de som nyligen har renoverats eller är nya, är typ II-byggnader. Dessa byggnader är benägna att kollapsa om lågor utsätter taken för höga temperaturer, men dessa strukturer har ofta brandbekämpningssystem.
Dessa byggnader har ofta material som förstärkt murverk och lutande plattkonstruktion. Dessa material är brandbeständiga, och konstruktionerna har vanligtvis obrännbar, lättbetong i golven. I likhet med typ l-struktur kräver byggnader av typ l obrännbara material som betong och sten för att omfatta exteriören, taket, ramen, väggarna och golven, men det kan finnas brandfarliga material, som gummi och skum, i konstruktionen. Beroende på de exakta materialen kan denna klass ge en eller två timmars brännbeständighet.
Det finns också två grupper för denna byggnadstyp:
- Grupp A: Grupp A kräver brandbeständiga material för byggnadselement, och varje del ger minst en timmes brandskydd. Människor använder ofta grupp A-byggnader för mindre strukturer som kostar mindre att bygga för att bevara deras livslängd.
- Grupp B: Kategori B-konstruktioner har inga krav på brandmotstånd, vilket innebär att stommen, ytterväggarna och taket måste ha mycket lågt brandmotstånd.
Brandmän kommer att försöka ventilera byggnader av denna typ under en brand. Målet är att förhindra övertändningar, plötsliga temperaturtoppar. Brandmän kan använda rulldörrar på byggnadens utsida för att öka ventilationen under en brand. Utan ordentlig ventilation kan temperaturen stiga mycket snabbt i dessa byggnader, vilket kan leda till en kollaps.
Den största nackdelen med denna typ är risken för kollaps. Plåttaken på dessa byggnader är benägna att kollapsa, även om de inte har direktkontakt med lågor. Om du inte kyler taket snabbt kan värmen försvaga stålelement som saknar skydd, vilket gör att de kan slappna av, förvrängas eller expandera, vilket kan orsaka kollaps.
Dessutom har dessa strukturer vanligtvis ett platt tak med isolering, filt eller taktjära, som är brännbara material. I händelse av att en brand når taket kommer hela systemet att misslyckas. Dessutom kan konstruktionen av dessa byggnader göra det svårt att bryta sig in i nödsituationer, låta tak och väggar behålla värmen och skapa möjligheter för stål att försvagas på grund av korrosion, rost eller brand.
Exempel på byggnader av typ II kan vara:
- Köpcentra
- Nya skolor
- Big-box-butiker
- Renoverade kommersiella strukturer
- Marknader
- Partihandel butiker
- Barnomsorg
- Institutioner för högskolor
- Religiösa byggnader
3. Typ lll – Ordinarie

Byggnader av typ lll har obrännbara väggar och trätak. Äldre strukturer kan ha inramade tak, men nyare anläggningar erbjuder lätta system. Dessa byggnader, ibland kända som tegel och bjälklag, har ofta murverk eller tegelväggar och brandfarliga dörrar. Ytterväggar kan bestå av prefabricerade paneler, betongblock, tegel, murverk eller annat obrännbart material. Många inre delar av dessa byggnader är brandfarliga. Dessa element inkluderar tak, ramar och golv.
Du kan använda lutande platta eller lutande konstruktion på dessa byggnader. Denna metod innebär att man häller betong i en väggform och lutar upp den så att den passar på plats för att bilda byggnadens väggar. Denna metod skiljer sig från prefabricerad betong, som innebär att man häller betongen på plats och lyfter den på plats.
Det finns ytterligare skillnader mellan olika typer av byggnader:
- Grupp A-strukturer har väggar med brandskydd i två timmar, medan resten av byggnaden erbjuder en timmes skydd.
- Grupp B-konstruktioner ger också två timmars skydd mot ytterväggar, men resten av byggnaden erbjuder mycket lite motstånd, vilket gör det möjligt för lågor att sprida sig snabbt.
Byggnader av denna typ har ofta horisontella tomrum eller anslutna vindar, vilket gör att lågor kan spridas om du inte installerar brandstopp. Taksystemen bestämmer hur byggnaden ska ventileras. En av nackdelarna med denna konstruktionstyp är att taksystemen snabbt kan brinna, och de brandskurna bjälkarna kan skapa ett hot mot brandmän.
Under en brand är det primära målet att begränsa lågorna inom ytterväggarna för att förhindra att branden sprider sig till närliggande strukturer. Brandmän kan närma sig dessa strukturer genom att avgöra om byggnaden är ny eller gammal för att fastställa ventilationsbeslut. Det är möjligt att åstadkomma vertikal ventilation i dessa strukturer. Materialkombinationen gör att dessa strukturer kan förbli stående om ett golv faller. Du kan hitta denna typ av konstruktion i nya och äldre byggnader.
Du kan hitta fler konstruktionsalternativ när du använder denna typ, men den kommer att ge mindre brandskydd än byggnader av typ l eller typ ll. Människor bekämpar ofta detta problem genom att installera högkvalitativa ventilationssystem och taksprinklers. Dessa system ansluter till brandlarmsystemet och hjälper till att bromsa spridningen av lågor. Denna byggtyp blir allt vanligare i flerfamiljshus, och människor väljer ofta brandskyddat trä för byggande.
Exempel på byggnader av typ lll kan vara:
- Enfamiljshus
- Skolor
- Företag med en våning
- Små kommersiella strukturer
4. Typ lV – Tungt timmer eller massivvirke

Byggnader av typ lV är vanligare i äldre byggnader. Denna typ använder ofta stora träbitar för att slutföra konstruktionen. Brandmän kan vanligtvis snabbt identifiera dessa strukturer eftersom de har träväggar eller den typ av takspann som du kan hitta i äldre fabriker, lador och kyrkor. Den robusta strukturen har metallbultar och plattor som förbinder virket. Även om dessa byggnader är beroende av brännbara material, klarar de sig ofta bra i bränder på grund av sin virkesstorlek.
Denna typ använder vanligtvis laminerat eller massivt trä för konstruktion, där alla trädelar uppfyller nödvändiga dimensionskrav. Byggnader av denna typ har ofta stödelement, såsom balkar, valv, balkar och pelare. Dessa element är vanligtvis minst åtta tum tjocka för att uppmuntra hållbar konstruktion. Dessutom har tak och golv vanligtvis plankor med en tjocklek på minst sex tum. Det kan finnas några brandfarliga väggar i dessa byggnader.
Styrkor hos denna konstruktionstyp är bland annat deras bärande väggar och dräneringssystem. Bärande väggar är ofta obrännbara, och dräneringssystemen gör det möjligt för räddningspersonal att vattna strukturen utan att riskera kollaps på grund av ökad vikt eftersom vattnet kan rinna rakt ut ur byggnaden.
En nackdel med denna konstruktionstyp är risken för att fogar går sönder. Vid höga temperaturer kan metallfogar gå sönder, och på vissa platser, till exempel äldre fabriker med varor, maskiner eller olja, kan detta öka brandens svårighetsgrad. Dessutom, även om dessa byggnader ofta kan motstå bränder utan att kollapsa, kan andra faktorer bryta mot strukturens integritet. Till exempel kan väderskador eller termiter orsaka strukturella skador på byggnaden, vilket leder till att den kollapsar under en brand.
Dessa byggnader kräver en betydande mängd vatten i händelse av brand på grund av mängden brännbara material. Tänk på att dessa strukturer ofta klarar sig bra eftersom de är mycket hållbara, vilket begränsar kollapser. Detta innebär att typ lV är ett utmärkt val om du letar efter en byggnad med trästomme och förbättrat brandskydd. Dessa byggnader kommer dock att vara dyrare att färdigställa jämfört med byggnader av typ V.
Brandmän kan reagera snabbt på dessa strukturer eftersom de är lätta att identifiera. Den förbättrade hållbarheten hos tungt trä ger människor mer tid att fly från byggnaden och räddningspersonal att ta sig in och ut i nödsituationer. Brandmän kommer att förlita sig på stora mängder vatten för att släcka lågorna. Dessutom kan sprinklersystem hjälpa till att släcka dessa bränder på grund av den längre brinntiden.
Exempel på konstruktion av typ lV kan vara:
- Gamla kyrkor
- Åldrade fabriker
- Gamla lador
5. Typ V – Träram

Träramskonstruktioner faller in i denna typ på grund av deras användning av brännbart material. Med den här kategorin kan du använda vilket material som helst med kodgodkännande för att skapa strukturen. Denna typ kräver inte att några material har en brandbeständighetsklass. Detta innebär att dessa byggnader är de mest lättantändliga, vilket gör dem mest benägna att drabbas av allvarliga brandskador.
Många moderna hem och envåningsanläggningar är av typ V-konstruktion. Denna byggnadstyp använder tillverkat eller lätt trä i stället för det tunga träet i byggnader av typ lV. Detta material är ofta billigt, strukturellt sunt och effektivt men erbjuder inte mycket brandmotstånd, vilket gör att dessa byggnader kan kollapsa inom några minuter.
Ofta kommer denna typ att skapa väggar, ramar, tak och golv med trä. Dessa bitar kan vara helt eller delvis gjorda av trä. På grund av träanvändningen har dessa byggnader inget brandmotstånd och kan antändas avsevärt. Den lätta träkonstruktionen gör dock dessa strukturer till ett billigare alternativ än andra på den här listan. Nya byggmaterial är en stigande trend inom byggbranschen, och många har ytterligare värdefulla egenskaper för att förbättra strukturer.
Dessa byggnader har vanligtvis strukturellt stöd för att förhindra att byggnaden kollapsar. Invändiga plattformar kan förhindra att brand sprider sig vertikalt. Dessutom kan gipsskivor kortvarigt skydda vissa strukturella element, men andra material som är kända i denna konstruktion kan ge bränsle åt elden. Dessa byggnader kommer att erbjuda en timmes eller mindre brandmotstånd, så att använda obrännbara material där det är möjligt kan öka säkerheten.
Brandmän kan vanligtvis ventilera byggnader av denna typ effektivt på grund av de välventilerade träramarna. Tak med trästomme ökar dock risken för övertändning eller kollaps. Dessutom, även om ventilation kan hjälpa brandmän, kan det också hjälpa branden att sprida sig snabbare i hela byggnaden. Dessutom kan dessa byggnader vara en utmaning för utryckningspersonal eftersom det exponerade träet inte ger brandmotstånd. För att förhindra några av dessa problem kan du välja stora träkomponenter för primära konstruktionselement för att förstärka strukturen och minimera risken för kollaps.
Dessa byggnader är alltid mindre än andra på listan. Även om ditt projekt kanske inte kräver användning av ett sprinklersystem, bör du implementera ett för att förbättra säkerheten.

Exempel på byggnader av typ V är:
- Moderna hem
- Små kontorsbyggnader
- Enfamiljshus
- Restauranger
- Små teatrar
Lokala lagar och byggregler innehåller ofta bestämmelser om vilken byggtyp du kan välja. Byggnader med samlingslokaler kommer att ha andra krav än flerfamiljshus eller offentliga butikslokaler. Utvärdera alltid lokala koder för att avgöra vilken konstruktionstyp du måste använda.

Om din struktur kommer att innehålla icke-brännbara och brännbara material, överväg att separera konstruktionen så att båda kan existera i samma byggnad. Du kan skapa en brandvägg för att skapa två brandområden. Vissa köpcentra och liknande miljöer använder denna design. En livsmedelsbutik kan till exempel kräva icke-klassat stål, medan en intilliggande detaljhandelsplats har andra krav. För att mildra potentiella skador kan du konstruera en brandvägg med betongblock mellan de två.
Tänk på att vissa strukturer kommer att kräva en specifik byggnadskonstruktionstyp. Till exempel kommer ett sjukhus med flera nivåer att behöva en typ 1 grupp A-design för sin anläggning. Dessa projekt kommer att belysa om byggtypen är avgörande för projektet. Se dessutom till att du kan hålla byggdeadlines med den typ du väljer.
En annan faktor för att visa vilken typ som är bäst för ditt projekt är kostnaden. Oavsett om du arbetar med ett självständigt projekt eller har en unik kund måste du ta hänsyn till den totala projektsumman. Ofta kan du förvänta dig att betala mer för byggnader med mer brandmotstånd. Detta innebär att vissa byggtyper kan vara olämpliga för vissa projekt. Detta innebär dock också att du kanske kan välja en mer motståndskraftig byggtyp om du arbetar med ett mindre projekt med en stor budget.
I slutändan är det en förståelse för byggnadens syfte, byggregler, vanliga miljöfaktorer, lokala bestämmelser och projektets budget som avgör vilken byggnadstyp som är rätt för dig.
Att förstå de olika byggnadstyperna är avgörande för att slutföra ett framgångsrikt projekt. Din kunskap om varje typ kommer att ge djup insikt i vad du kan åstadkomma och om din struktur kommer att ge den säkerhet och brandbeständighet som dina krav kräver. Kunskap är dock bara en del av jobbet. Du behöver också pålitlig och högkvalitativ utrustning för att slutföra framgångsrika projekt.
Cat Rentals har den utrustning du behöver, oavsett bransch, inklusive allmännyttiga företag, landskapsarkitektur, allmän anläggning, bostads- eller kommersiella byggnader, vägbyggen eller industriell tillverkning. Hos oss kan du hitta det du behöver för att få jobbet gjort rätt. Vi erbjuder artiklar som byggutrustning, betongsågar och allt däremellan för en omfattande katalog över allt som ditt jobb kräver.
Våra säkra, pålitliga produkter använder den senaste tekniken så att du kan känna dig trygg i varje köp. Vi erbjuder även operatörsutbildning, expertrådgivning och support på plats så att du alltid kan hitta de resurser du behöver för att genomföra ett projekt från början till slut på ett framgångsrikt sätt.
Oavsett vad du letar efter kan du hitta det hos oss. Vi erbjuder tusentals redskapstillbehör och maskiner från en av de mest respekterade tillverkarna. Vårt omfattande lager innehåller produkter från över 70 ledande allierade företag med rykte om säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet. Du hittar inte ett så stort urval någon annanstans. Bläddra bland vår utrustning för att hitta rätt delar för ditt nästa jobb. Hyr vad du behöver från människor som gör vad som krävs.