Tips för att nå fler byggdeadlines

Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Att hålla tidsfrister för byggandet är viktigt för att upprätthålla ett positivt rykte för ditt företag. Byggprojekt kan drabbas av förseningar och blir allt mer komplexa, vilket kräver kvalificerad och specialiserad arbetskraft. Som ett resultat kan du känna större press att hålla hotande deadlines. 

Vi har samlat några tips nedan om hur du kan hålla fler byggdeadlines, minimera dina förlängningsförfrågningar, förbättra ditt rykte och undvika påföljder som kan påverka din vinst. Läs vidare för att lära dig hur du tar hänsyn till potentiella orsaker till förseningar och skapar ett schema som du rimligen kan hålla dig till.

Hoppa till ett avsnitt:

Tips för att hålla byggprojekt i tidtabell

Tidsöverskridanden är relativt vanliga i byggbranschen och kräver noggrant beslutsfattande för att övervinna. Med våra tips nedan kan du hålla dina byggprojekt enligt tidsplanen.

1. Arbeta med expertdesigners

Förberedelsestadiet för ett byggprojekt kan i hög grad påverka resten av tidtabellen. Att arbeta med expertdesigners kan hjälpa till att säkerställa att din design innehåller alla detaljer du behöver för ditt projekt. 

En design som uppfyller alla standarder och inkluderar de nödvändiga specifikationerna hjälper till att undvika kostnadsöverskridanden och förseningar. Planerna du använder för ditt projekt bör vara detaljerade och korrekta, så det är viktigt att arbeta med en expert. 

2. Uppskatta arbetets omfattning exakt

Det är viktigt att uppskatta tidslinjen för att slutföra ditt byggprojekt exakt. Läs noggrant igenom specifikationsboken och konstruktionsritningarna, tillsammans med andra relevanta projektdokument, för att förstå omfattningen av ditt arbete. 

Dela upp jobbet i faser och redogör för hur du kommer att interagera med underleverantörer för att vara säker på att du avsätter tillräckligt med resurser och tid för varje uppgift. Du kan utarbeta ett kontrakt som definierar omfattningen av det arbete du kommer att utföra för att säkerställa att du kan slutföra ditt projekt smidigt.  

Skapa platsritningar av arbetsplatsen för att säkerställa optimal prestanda. Bestäm var du ska placera olika områden och utrustning, t.ex. släpvagnen på arbetsplatsen, lagring av utrustning, materialuppläggningsområden, åtkomstpunkter och pausområden. Samordna med materialleverantörer och tillverkare av byggprojekt för att säkerställa att du får ditt byggmaterial i de mängder du behöver. 

3. Utveckla en detaljerad tidslinje

Genom att utveckla deldeadlines inom din övergripande tidslinje kan du mer effektivt identifiera när du ska slutföra ditt byggprojekt och hjälpa dig att hålla dig på rätt spår. Dela upp projektet i flera mindre delar och deadlines. Dessa mindre mål gör att du kan justera ditt tempo hela tiden och undvika att rusa när din deadline närmar sig.

Framgångsrik schemaläggning innebär att uppskatta start- och slutdatum för en mängd olika aktiviteter och uppgifter. Bestäm hur mycket du behöver för att slutföra en uppgift för att säkerställa att du har den arbetskraft, resurser och utrustning som krävs för att slutföra uppgiften inom din schemalagda deadline. Fundera över vilka jobb du behöver utföra sekventiellt och vilka du kan slutföra samtidigt för att maximera den tid du har.

4. Minska förseningar och blockerare

Byggförseningar uppstår när något inte går som planerat

Förseningar och hinder är två huvudtyper av hinder för att slutföra ett byggprojekt i tid. Som ägare eller entreprenör av ett byggföretag måste du veta hur du upptäcker var och en och hur du hanterar dem: 

  • Förseningar: Byggförseningar uppstår när något inte går som planerat. En försening kan till exempel uppstå när arbetet tar mer tid än du räknat med eller när vädret gör det omöjligt att slutföra en uppgift. När dessa förseningar inträffar kan du behöva ändra ditt schema.
  • Blockerare: Blockerare är uppgifter som du måste slutföra innan du kan gå vidare till andra uppgifter. Till exempel måste du gjuta grunden innan en murare kan lägga tegelstenar. 

Planera dina tidslinjer noggrant för att undvika förseningar. Identifiera blockerare i början av projektet för att se till att de inte blir hinder senare.

5. Rekrytera och behåll kvalificerad arbetskraft

Antalet kvalificerade arbetare i ditt arbetslag kommer att beaktas när du avgör om du kan uppfylla kraven på tidsplan för byggprojekt. Om du har färre kvalificerade arbetare kan du behöva anställa tillfällig personal eller be om mer arbete från din nuvarande besättning. Båda alternativen kan leda till att du lägger högre bud på projekt och potentiellt minskar det totala antalet jobb. 

I stället för en tillfällig lösning för att lösa problem med brist på arbetskraft rekommenderar vi att du rekryterar och behåller nya arbetstagare på lång sikt. Du vill ha arbetare med rätt kompetens och attityd för att säkerställa din produktivitet och övergripande moral. Överväg följande metoder för att locka arbetstagare med den kompetens du behöver:

  • Anamma metoder som skiljer ditt företag från konkurrenterna.
  • Erbjud arbetstagarna en livskraftig karriärväg.
  • Ge konkurrenskraftiga löner och förmåner. 

6. Etablera tydlig kommunikation med alla inblandade

Tydlig kommunikation är avgörande för att du ska kunna slutföra ditt byggprojekt i tid. Upprätta en tydlig kommunikation med alla parter som är involverade i byggprojektet så att de snabbt kan dela med sig av sina observationer och lösa problem så snart som möjligt. Uppmuntra dina anställda att kommunicera regelbundet. Tillsynsmyndigheter på lägre nivå kan ta itu med småskaliga problem, medan de högre upp i kedjan kan ta itu med brådskande frågor.  

Om det uppstår störningar i schemat kan du fortfarande hålla din deadline genom att kommunicera med alla inblandade parter och göra justeringar i enlighet med detta. Genom att kommunicera med underleverantörer snabbt kan du mildra nya problem direkt. Bestäm hur du ska dela information om projektets framsteg och hur ofta denna kommunikation ska ske. 

7. Schemalägg dina entreprenörer tidigt

Entreprenörer, arkitekter och designers har ofta långa väntetider, så det är viktigt att boka in ett första möte så tidigt som möjligt. Ta hänsyn till den tid du behöver för att komma in på deras schema och hur mycket tid det tar att skaffa material. 

Bestäm vilka entreprenörer ditt projekt kräver i förväg och begär offerter tidigt. Genom att ta itu med detta behov i ett tidigt skede kan du se till att du har dina entreprenörer inlåsta innan du påbörjar ditt projekt. 

8. Samarbeta under hela processen

Samarbete innebär att fler än alla slutför enskilda uppgifter i tid. För att framgångsrikt samarbeta med alla inblandade parter – som underleverantörer, byggare, arkitekter och VVS-proffs – bör du bygga upp en relation med varje intressent baserad på respekt och förtroende och arbeta tillsammans för att slutföra projektet. Förmågan att samordna insatser är avgörande för att hålla dig till ditt schema.

9. Förbättra förvaltningsmetoderna

Att hantera projektet effektivt kan hjälpa dig att spara pengar, tid och resurser

De hanteringsmetoder du väljer kan påverka om projektet håller tidsplanen. Byggchefer tilldelar ett projekts ansvar och roller och samordnar material och arbete till arbetsplatsen för att säkerställa att teamet slutför arbetet i tid. Du kan behöva jonglera med flera aspekter av din projektplan samtidigt som du minimerar förseningar och tar bort hinder som kan försena framstegen. Samtidigt måste du se till att arbetslag är på plats vid rätt tidpunkt och att utrustning och förnödenheter förvaras på rätt sätt. 

Att hantera projektet effektivt kan hjälpa dig att spara pengar, tid och resurser. Genom att välja en framgångsrik ledningsmetod säkerställer du att alla scheman fungerar tillsammans och att medarbetarna har de verktyg de behöver när de behöver dem. 

10. Samla in nödvändiga verktyg och material

Istället för att beställa material och verktyg när du går rekommenderar vi att du beställer det du behöver för ditt byggprojekt tidigt. Du kanske till och med vill beställa dina verktyg och material innan du slutför ditt tidigare projekt. Leveranstiderna kan variera kraftigt, särskilt med en pågående brist på arbetskraft och problem med leveranskedjan. 

Att ha allt du behöver till hands är att föredra framför att missa en deadline på grund av en leveransförsening. Om det slutar med att du har mer material än du behöver för det här projektet kan du behålla dem för framtida bruk. Ha ett nära samarbete med leverantörer för att säkerställa att de material du behöver finns tillgängliga när du behöver dem.

11. Främja säkerheten

Säkerhet bör alltid vara en prioritet på arbetsplatsen, även inför en annalkande deadline. Dina metoder bör arbeta med säkerhetsstandarder för att utveckla ett stabilt, förutsägbart arbetsflöde som gör att du kan hålla dina deadlines och mer exakt förutsäga tidslinjer för dina framtida projekt.

12. Skapa en beredskapsplan

Byggprojekt kan hamna efter tidsplanen av en mängd olika anledningar som ligger utanför din kontroll. Du kan dock identifiera möjliga risker som kan störa ditt schema och förbereda beredskapsplaner för att hantera dem om de inträffar. 

Beredskapsplaner kan hjälpa till att åtgärda och lösa ett problem innan det växer. Du kan till exempel drabbas av en väderförsening som gör att du förlorar en dag eller mer av arbetet. Att ha en plan på plats för att lägga till mer utrustning eller arbetskraft hjälper dig att få ditt projekt tillbaka på rätt spår så snabbt som möjligt. 

Arbeta med ditt projektteam för att identifiera potentiella förseningar i schemat och upprätta beredskapsplaner. Om du står inför någon av dessa situationer kommer du att vara redo för dem. Tänk på att byggförseningar ofta beror på flera små problem snarare än ett stort. Övervaka ditt schema, analysera dagliga lägesrapporter och hantera risker för att hålla dig på rätt spår.

13. Outsourca när det är möjligt

Outsourcing kan spara tid och se till att du håller din deadline för projektets slutförande. Du kanske till exempel vill lägga ut dina icke-arbetsrelaterade uppgifter, såsom bokföring, finansiering och att skaffa tillstånd. Att lägga ut dessa uppgifter på entreprenad kan hjälpa till att spara tid, så att du kan fokusera på ditt projekts arbetsrelaterade arbete. 

Du kanske också vill lägga ut olika aspekter av byggprojektet på entreprenad, till exempel materialleverans. Outsourcing kan göra det möjligt för dig att dra nytta av en mer kontrollerad leveransprocess och få GPS-spårning och meddelanden i realtid om dina leveranser.

14. Övervaka och dokumentera dina framsteg

Rapporter kan göra det lättare att avgöra om du fortfarande håller schemat och identifiera tecken som kan tyda på en potentiell försening

Spåra ditt byggprojekts framsteg genom att använda detaljerade dagliga rapporter. Dessa rapporter kan göra det lättare att avgöra om du fortfarande håller schemat och identifiera tecken som kan tyda på en potentiell försening. Jämför dina faktiska framsteg med din beräknade tidslinje för att slutföra uppgifterna för att se om vissa aktiviteter tog mer eller mindre tid än du förväntade dig. Om det finns avvikelser, försök att identifiera orsakerna och jämför dina framsteg med liknande tidigare projekt för att förbättra din schemaläggning för framtida projekt.

Du kan behöva göra ändringar i ditt schema allt eftersom. Om så är fallet, använd din framstegsdokumentation för att uppskatta tidslinjerna för relaterade uppgifter. Kom ihåg att hålla underleverantörerna informerade om dina justeringar kommer att påverka deras arbete.

15. Använd spårningsprogramvara och den senaste tekniken

Spårningsprogramvara kan göra det lättare att hålla sig till din tidsplan för dina byggprojekt. Med sin förbättrade organisation kan du spara tid på byggjobb och förbättra din intäktstillväxt. Med denna programvara kan du se dina projektframsteg i realtid, vilket gör att du snabbt kan ta itu med överplanering och förseningar. Vissa programvarualternativ kan också erbjuda en mobilapp så att du kan komma åt din programvara var som helst. Ha dina anställdas scheman i åtanke när du arbetar med programvaran för att säkerställa att du kan nå din deadline. 

Genom att använda denna programvara kan du:

  • Övervaka kostnader och budgetar.
  • Schemalägg enkelt arbetspass.
  • Granska projektets resultat.
  • Identifiera potentiella problem snabbt.
  • Tilldela uppgifter till individer med lätthet.
  • Observera arbetarnas produktivitet i realtid.
  • Övervaka inventering och leverans av material.
  • Förvara dina projektdokument och information på samma plats.
  • Erbjud tillgång till alla som är involverade i projektet från vilken plats som helst.

Du kanske också vill använda programvara för beräkning av byggkostnader under planeringsstadiet för att fastställa den totala kostnaden för ditt byggprojekt. 

Dessutom kan du använda dig av teknik som drönare och wearables på byggarbetsplatsen. Wearables kan spåra anställda och varna dig i händelse av en olycka eller skada. Drönare kan undersöka platsen ovanifrån så att du kan undvika att utsätta en arbetare för fara.

16. Arbeta med en tvistlösande skiljeman

Tvister kan uppstå som potentiellt kan hindra dig från att hålla din deadline. I dessa fall kan det hjälpa till att lösa saker snabbare genom att använda en tvistlösare i stället för att ta det till en rättssal. Om du befinner dig i en tvist som kan försena ditt schema, kanske du vill överväga att arbeta med en skiljedomare för att säkerställa att du kan slutföra ditt projekt i tid.

17. Välj att hyra utrustning

Att hyra utrustning är ett användbart alternativ för att se till att du håller dina deadlines. Att välja om det är bättre att hyra eller köpa beror på olika faktorer, bland annat: 

  • Hur mycket pengar du kan spendera i förskott.
  • Hur länge du kommer att behöva utrustningen.
  • Oavsett om du har lagringsutrymme.
  • Om du regelbundet driver flera webbplatser samtidigt. 

Några av fördelarna med uthyrningsutrustning från Cat Rentals℠ är följande:

  • Bättre kassaflöde
  • Brist på reparationskostnader
  • Lägre kostnader för bortskaffande
  • Flexibilitet för att stödja efterfrågan
  • Tillgång till den senaste tekniken
  • Större kontroll över projektkostnaderna

Uthyrningsutrustning kan hjälpa dig att få ditt företag att växa och hålla dina deadlines för byggbranschen.

nå fler byggdeadlines med Cat Rentals

Få fler byggdeadlines med Cat Rentals℠

På Cat Rentals kan vi tillhandahålla den utrustning du behöver för att hjälpa dig att hålla dina byggdeadlines. Vi kontrollerar var och en av våra produkter noggrant, underhåller dem minutiöst och utrustar dem med den senaste tekniken för att hålla din verksamhet produktiv. Våra utbildade experter finns alltid tillgängliga för att hjälpa dig att välja utrustning och felsöka om du behöver vägledning om rätt lösning för ditt byggprojekt.

Vi har mer än 1 300 platser över hela landet, vilket gör det enkelt för dig att hyra vad du behöver från människor som gör vad som krävs. Vi betjänar flera sektorer inom byggbranschen med mer än 70 ledande varumärken inom utrustning. Bläddra bland våra utrustnings- och verktygsuthyrningar eller begär en snabb offert från oss på Cat Rentals idag.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp