Det finns dussintals typer av byggutrustning tillgängliga, allt från vanliga maskiner som du ser på nästan alla arbetsplatser till obskyra enheter som används för specialiserade uppgifter. Även erfarna arbetare inom byggbranschen kan då och då stöta på utrustningsnamn som de inte är bekanta med. Om du precis har börjat i branschen finns det förmodligen många utrustningsnamn som du ännu inte har lärt dig.
Vi har sammanställt en lista med 30 viktiga delar av byggutrustning så att du kan lära dig mer om var och en av dem – hur de ser ut, hur de fungerar och vad de åstadkommer. Dessa utrustningstyper kommer från olika byggsektorer, inklusive vägbyggnad, rivning, byggnad, skogsbruk med mera.
Hoppa till ett avsnitt:
.jpg)
En traktorgrävare är en extremt vanlig del av grävutrustning. Termen "grävskopa" syftar tekniskt sett på redskapet – en arm med en grävskopa i änden – som kan monteras på olika typer av tunga maskiner. Ofta är "traktorgrävare" en förkortning för en grävlastare: en grävskopa som är fäst vid en frontlastare. Denna maskin anses vara den mest mångsidiga schaktmaskinen i byggbranschen. Den innehåller en skopa fram och grävaggregatet bak, vilket gör att du kan gräva diken, lasta och lossa material och lyfta föremål.
En bomlift är en mobil maskin, vanligtvis med hjul. Den innehåller en lång kran med en plattform eller skopa i änden som vanligtvis är tillräckligt stor för att en eller två arbetare ska kunna stå på. Denna skylift gör det möjligt för arbetare att komma åt upphöjda områden på ett säkert sätt på en byggarbetsplats, till exempel en övre våning på en byggnads fasad. Bomliftar finns i både ledade och teleskopiska alternativ.
En bulldozer, även kallad schaktare, är en viktig del av byggutrustning. Den består av en traktor, vanligtvis på band snarare än hjul, med en stor hinkplatta i metall. Operatörerna använder plattan för uppgifter som att gräva, gräva och jämna ut jord och andra material. Du kan också använda en bulldozer för rivning, för att bryta upp packade material och för att röja snö. Schaktmaskiner finns i en mängd olika storlekar för olika uppgifter.
En kallhyvel är en fräsmaskin för asfalt och betong. När maskinen maler asfalten på en väg eller annan yta flyttar den upp den slipade asfalten från trumman med hjälp av ett transportband. Föraren följer tätt efter en dumper så att den lösa asfalten landar bak på lastbilen. Asfaltfräsar används främst när det är dags att lägga ny beläggning på en väg.
En kompakt bandlastare och en terränggående lastare är båda små lastare, men de är stora arbetshästar på de flesta byggarbetsplatser. Dessa små lastare är ett bekvämt sätt att flytta material på en arbetsplats. Du kan också lägga till bilagor för att utföra alla möjliga uppgifter. Skillnaden mellan dessa två maskiner är att en kompakt bandlastare har ett underrede som är utformat för tuffare miljöer, medan en terränglastare har lägre marktryck och är ett säkrare val för mer känsliga ytor.
En komprimator är en maskin som komprimerar och omformar en yta som jord, grus eller asfalt. Detta gör dem till en värdefull tillgång vid vägbyggen och andra bygguppgifter. Komprimatorer finns i många former och storlekar. En vanlig typ är en plattkomprimator, som är en anordning som du trycker på på samma sätt som en gräsklippare. Bottenplattan vibrerar och jämnar ut ytan under. En annan vanlig typ är en vägvält, ett fordon med en stor roterande cylinder som komprimerar ytan under.
En grävmaskin med slängskopa är en stor utrustning som används för djupa grävprojekt. Denna maskin har en lång bom med en grävskopa upphängd i änden. Föraren styr skopan med ett system av rep och kedjor. Vissa grävmaskiner med slängskopor är tillräckligt små för att transporteras till en arbetsplats, medan större grävmaskiner med slängskopa – som ofta används för bandbrytning – monteras på plats. Vissa av dessa slängskopor kan väga tusentals ton.
Du kanske inte ser en borrigg på varje byggarbetsplats, men de är en stapelvara vid alla typer av brunnar. Oavsett om du försöker komma åt underjordiskt vatten, olja eller naturgas kan en borrigg vara till hjälp. Vissa borriggar är extremt stora. Den höga strukturen du ser kallas borrtorn, men det finns många andra komponenter som arbetar tillsammans för att borra sig in i ett material. I andra änden av storleksspektrumet finns borrar, små borriggar som en enda arbetare kan använda manuellt.
En dumper är en lastbil med ett stort lådflak på baksidan som används för att transportera material till och från en arbetsplats eller flytta runt material på byggarbetsplatsen. Föraren kan lyfta den främre delen av flaket med hjälp av hydrauliska kolvar för att tömma materialet inuti. Detta gör det enkelt att deponera material på en soptipp eller arbetsplats. Vissa dumprar är designade för att köras på vägen, medan andra är terrängfordon som är utformade för att navigera i oländig terräng.
En grävmaskin är en annan viktig del av byggutrustning som används för en mängd olika uppgifter. En förare sitter i en hytt som roterar 360 grader. Det är därför du ibland hör en grävmaskin kallas för en 360. Hytten sitter ovanpå ett underrede, vanligtvis med band, även om vissa grävmaskiner är utrustade med hjul. Föraren använder skopan som är fäst vid änden av en sticka och bom som sträcker sig från hytten för att gräva, lyfta och utföra andra åtgärder.
En fällare-läggare är en värdefull tillgång vid avverkning och markröjning. En fällare-läggare med fällare-läggare består av en hytt på band eller hjul med en monterad bom. Än så länge kan detta låta som en grävmaskin eller annan liknande utrustning. Det viktigaste som gör en fällare-läggare unik är fällare-läggarens fällare-läggare i slutet av bommen. Den här enheten lindar sig runt trädstammar och skär trädet vid basen med hjälp av en motorsåg innan den lägger ner trädet någonstans för att bäras iväg.
Gaffeltruckar är särskilt vanliga i lager, men du kan också se dem på en byggarbetsplats eftersom de hjälper till med all slags materialhantering. En gaffeltruck ser ut som en liten bil med en mast, lyftcylinder, ryggstöd och vagn framtill, tillsammans med gafflar som sträcker sig framåt från botten av hytten. Dessa komponenter gör att du kan lyfta material, som pallar med tegelstenar, eller flytta dem från sida till sida. Det finns olika typer och storlekar av gaffeltruckar designade för olika applikationer.
Precis som en fällare-läggare är en skotare en användbar skogsutrustning. Medan en fällare-läggare fäller träd och lägger dem i en hög, transporterar en skotare stockar till en lastningsplats. Den här utrustningen är i huvudsak en terränglastbil, vanligtvis med åtta hjul och en mekanism för att bära stockar - och hålla dem precis ovanför marken så att de inte släpar. Detta skiljer en skotare från en lunnare, som drar träd på marken. En speditör är begränsad i storleken på stockar som den kan bära.
Hjullastare är en av de mest mångsidiga typerna av anläggningsutrustning som finns. Som namnet antyder använder dessa lastare hjul för att ta sig runt på en arbetsplats. Standardtillbehöret är en skopa som kan skopa upp, flytta och lasta av material. Du kan också använda andra tillbehör, t.ex. jordborrar, traktorgrävare och rivare för att hjälpa till med en mängd olika uppgifter. Hjullastare finns i en mängd olika storlekar, från kompakta till stora, så att du kan välja den modell och de redskap som passar bäst för ditt arbete.
En väghyvel, även kallad en väghyvel, är en viktig utrustning för vägbyggnad. Den består av tre axlar – två bak och en fram – med en metallplatta som löper mellan axlarna. Den har vanligtvis sex hjul för att rymma den långa ramen. Metallplattan jämnar ut smutsen eller gruset under när föraren kör maskinen över ett område. Hytten där föraren sitter ligger precis ovanför bakaxlarna. Väghyvlar är viktiga för att skapa en plan, jämn yta innan du bygger en väg.
En skördare är en skogsutrustning som används för att skörda stockar. Den här maskinen har en tung hytt och en fäst arm som förarna använder för att rensa områden och ta tag i stockar. Ett speciellt fäste i änden av armen hjälper till att fälla, bearbeta och barka träd. Skördartillbehör är gjorda för att anpassa sig till olika storlekar på träd för maximal mångsidighet. Denna utrustning finns i hjul- och bandvarianter för att passa arbetsplatsen där den används.
En vikarmslastare är en annan enhet som används för avverkning. När en skoare eller lunnare har lämnat stockarna på en lastningsplats tar en vikarmslastare över för att lasta de avverkade och avskalade stockarna på en lastbil så att de kan åka till sin slutdestination. En vikarmslastare är en svängmaskin med ett kranhuvud som är speciellt utformad för att plocka upp stockar och effektivt lasta dem på en lastbil. Hytten på en vikarmslastare kan monteras på en släpvagn eller så kan den köras på hjul eller band.
Termen "manlift" kan användas för att beteckna hela kategorin av skyliftar, som inkluderar bomliftar, saxliftar med mera. Men enligt Occupational Safety and Health Administration (OSHA) avser en personlift en anordning med ett motordrivet bälte som bara rör sig i en riktning och är avsedd att transportera arbetare från våning till våning. Dessa kallas också vertikala personlyftar eftersom de rör sig upp och ner, inte från sida till sida. De är vanligtvis utformade för att transportera en arbetare i taget.
Inom konstruktion är en blandare en lastbil utrustad med en stor trumma som blandar betong. Allt operatören behöver göra är att tillsätta torr cement, ballast och vatten och låta trumman rotera för att blanda materialen och forma våt betong. Trumman har ett spiralblad på insidan för att hjälpa till med blandningen. Vissa truckar är dedikerade betongblandare, men du kan också hitta blandartillbehör eller stationära blandare att använda på en arbetsplats när du behöver hälla betong.
En mobilkran är en extremt användbar utrustning för att lyfta och flytta föremål. Som den "mobila" delen av namnet antyder är dessa kranar utrustade med hjul eller band så att du kan köra dem runt på en arbetsplats, särskilt om de är en terrängmodell. De flesta kranar använder hydraulik för att flytta lyftmekanismen, som har en krok i änden för att hålla föremål. Vissa mobilkranar kan rotera 360 grader, vilket gör det ännu lättare att navigera i trånga utrymmen.
En asfaltläggare, eller asfaltläggare för kort, är en anordning som används vid vägbyggnad och liknande aktiviteter som att skapa parkeringsplatser. Vanligtvis matar en dumper kontinuerligt in asfalt i läggarens behållare, som är placerad framtill på maskinen. Detta gör att asfaltläggaren kan sprida asfalten jämnt på den avsedda ytan. Asfaltläggaren komprimerar också asfalten med en liten vält, men en vägvält är fortfarande nödvändig för att packa ner den och jämna ut den ännu mer.
För djupt grundläggningsarbete är en pålkran en viktig utrustning. I ett typiskt pålningssystem sträcker sig en bom från en kran. Fäst vid bommen är en ledning, en ram som används för att rikta in pålen, tillsammans med en hammare och påle. Pålningsutrustning lyfter en påle och driver sedan ner den i jorden tills den når lämpligt djup. Detta ger ett viktigt stöd för djupa fundament.
En saxlift är en typ av antennställning. Saxliftar använder ett system av korsade metalldomkrafter för att höja och sänka plattformen. Precis som en personlift rör de sig inte horisontellt. Dessa hissar drivs av antingen elektricitet eller en motor. Saxlyftar är mest populära i lagermiljöer eftersom de gör det möjligt för arbetare att nå höga lagerområden. De kan också hjälpa byggnadsarbetare att komma åt höga punkter eller övre nivåer i en byggnad.
En kompaktlastare är en mångsidig, kompakt byggutrustning på fyra hjul. Den har fått sitt namn från det faktum att kompaktlastare måste använda differentialstyrning - en metod där du driver ena sidan av fordonet framåt medan den andra är låst, vilket gör att utrustningen slirar i den avsedda riktningen. Denna styrmetod ger kompaktlastare en imponerande svängradie, vilket gör dem perfekta för arbete i trånga utrymmen. Du kan fästa alla typer av arbetsredskap på en kompaktlastare.
En lunnare har en liknande funktion som en skotare. Den största skillnaden är att lunnare tenderar att dra träd längs marken och vanligtvis kan hantera en mer varierad mängd olika trädstorlekar jämfört med en skotare. Den traditionella lunnaren är en lunnare som använder en vajer för att dra träd. Precis som en skotare deponerar en lunnare träd på en lastningsplats där de kan fällas ytterligare och lastas på en lastbil.
Namnet teleskoplastare är en förkortning för teleskoplastare. Teleskopisk hänvisar till teleskopbommen på denna maskin, där du kan fästa olika verktyg för olika uppgifter. Bortsett från bommen ser den här maskinen ut som en större, tyngre gaffeltruck. En teleskoplastare kombinerar i princip funktionerna hos en kran och en gaffeltruck för att skapa en mångsidig maskin för materialhantering. Jämfört med en gaffeltruck har en teleskoplastare större däck som är bättre lämpade för terrängkörning. Den kan också nå högre och utföra fler uppgifter.
.jpg)
Tornkranar är större än de mobilkranar som nämndes tidigare. Faktum är att dessa massiva kranar inte alls är mobila. De är fixerade på en specifik plats, vanligtvis monterade i en betongplatta på marken. Tornkranar är en typ av balanskran, vilket innebär att de bildar en T-form. Motvikten är fäst i ena änden av den horisontella biten och kroken är fäst i den andra änden, som sträcker sig längre från den vertikala delen av kranen. Förarhytten sitter i skärningspunkten mellan kranen.
Det är ingen överraskning att dikesgrävare används för att gräva diken. Men de gräver inte bara. Dessa maskiner använder ett transportband för att försiktigt ta bort den uppgrävda jorden. Dikesgrävare används ofta för rörläggning eller liknande uppgifter där du behöver ett långt, smalt hål. En dikesgrävare kan utrustas med olika grävanordningar beroende på situationen. En grävare kan till exempel använda en metallkedja för att riva upp marken. Denna motorsågsliknande enhet behöver inte pausa för små stenar eller rötter i sin väg.
Nyttofordon (UTV) är en bred kategori av fordon som är avsedda för arbetsändamål snarare än passagerartillämpningar på väg. Byggnadsarbetare använder dessa fordon för att snabbt förflytta sig på en stor arbetsplats eller transportera små laster med material eller utrustning från plats till plats. Nyttofordon är en mångsidig och användbar tillgång att ha för många olika jobb som sträcker sig bortom byggbranschen, inklusive jordbruk och andra områden.
En hjulburen motorschaktvagn är en stor tung maskin som används för schaktning. Som namnet antyder skrapar dessa fordon marken för att platta till den. Delen "hjultraktor" hänvisar till maskinens framsida, som helt enkelt är en hjulförsedd traktor. Den bakre delen är där skrapkomponenterna finns. Det som gör en hjulburen motorschaktvagn unik är att den samlar upp smuts istället för att bara flytta den. När ett blad skär och luckrar upp jorden flyttar ett transportband upp jorden i en behållare.
Det finns många typer av byggutrustning som lämpar sig för en mängd olika applikationer, även de som inte finns med på den här listan. Att hyra kan vara ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt att få den utrustning du behöver utan att behöva göra en permanent investering. Detta är ett strategiskt val när du behöver en maskin eller ett redskap som du inte förväntar dig att använda upprepade gånger, eller när du slutför arbete utanför staden och inte vill transportera utrustning till jobbet.
Om du behöver byggutrustning av hög kvalitet kan du besöka Cat Rentals. Med mer än 1 300 platser över hela världen finns Cat Rentals här för dig var du än befinner dig. Caterpillar har varit ett välkänt namn inom anläggningsmaskiner i nästan ett sekel, så du kan lita på att Cat-utrustning hjälper dig att få jobbet gjort på ett säkert och effektivt sätt.
Våra återförsäljare erbjuder ett omfattande utbud av byggutrustning så att du kan vara förberedd för alla jobb. Bläddra bland utrustning online eller ring oss på 1-800-RENT-CAT för mer information eller för att begära en offert på priser.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies