-(1).png)
Genom att gå in i affärer som en kranförare kan du få utbildning på mindre än ett år och börja testa för certifiering kort efter det. Det finns många vägar för att komma in på detta område, så att du kan välja en väg som fungerar för dig. Oavsett om du går ut gymnasiet och vill komma in i arbetskraften så snart som möjligt eller ska byta yrke, är det ganska enkelt att bli kranförare.
Hoppa till ett avsnitt:
Det finns några vägar du kan ta för att bli en professionell kranförare. Som med de flesta yrken, ju mer utbildning och certifieringar du har, desto mer kvalificerad blir du för att använda avancerad utrustning och potentiellt tjäna mer pengar.
I de flesta fall måste du börja med grundutbildningen. Beroende på var du får jobb som kranförare kan det räcka med en grundutbildning för att du ska komma igång, medan andra områden kräver att föraren är certifierad. Här är några steg du kan ta för att bli kranförare.
Ta handelsskolekurser
Om du är nyutexaminerad från gymnasiet och vet att du vill ägna dig åt krandrift som yrke, kan du överväga att anmäla dig till handelsskolekurser istället för att gå på ett fyraårigt college. Om du är en vuxen som vill utöva ett nytt yrke är handelsskolan också ett utmärkt ställe att börja.
Dessa program är billigare än universitet och hjälper dig att få den kunskap och utbildning som krävs för affärer som krandrift. Du kommer inte att slösa någon tid på att hoppa in i ditt önskade studieområde, lära dig specialiserade färdigheter och ofta omsätta dem i praktiken med praktisk utbildning. Handelsskoleprogram ger grundläggande utbildning och kunskap som hjälper dig att börja din karriär. De är vanligtvis snabba kurser och tar dig dit du vill på kort tid.
Om dina handelsskolekurser inte täcker allmän operatörsutbildning måste du också slutföra detta innan du går in i arbetskraften. Allmän förarutbildning lär dig om maskinsäkerhetsprotokoll och underhåll av utrustning för att säkerställa att du kan använda maskinen på ett säkert och skickligt sätt.
När du har slutfört de nödvändiga kurserna och utbildningen för ett kranförarprogram får du vanligtvis hjälp med att hitta arbete eller ytterligare utbildningsmöjligheter som ett lärlingsprogram.
Hitta ett lärlingsprogram
Medan många kranförare hoppar över en lärlingsutbildning, kan dessa program vara mycket fördelaktiga för en oerfaren kranförare. Istället för att omedelbart kastas in på fältet, parar ett lärlingsprogram ihop dig med en erfaren kranförare för att vägleda dig när du lär dig området genom att arbeta.
Du kommer att få komma ut på riktiga arbetsplatser för att uppleva vad det innebär att vara kranförare. Din mentor finns där för att vägleda dig och göra övergången till fältet lite bekvämare. Lärlingsutbildningar gör att du kan bygga starka professionella kontakter som kan leda till framtida jobbmöjligheter.

Tjäna certifieringar
Vissa stater eller kommuner kräver att kranförare erhåller certifiering innan de anses vara berättigade till uthyrning eller maskindrift. I andra fall kan certifieringar vara ett sätt att växa i din karriär som kranförare. Det finns ett par olika certifieringar du kan få. Några av de vanligaste och mest eftertraktade certifieringarna kommer från National Commission for the Certification of Crane Operators (NCCCO).
NCCCO-programmen, ofta förkortade som Certification of Crane Operators (CCO), gör det möjligt för dig att bli auktoriserad att köra specialmaskiner som vanligtvis kräver mer än grundläggande utbildning. NCCCO-programmen erbjuder till exempel certifieringar för LBC-kranar (lattice boom crawler) och LBT-kranar (lattice boom truck) samt TLL- och TSS-kranar (fixed cab). Du kan antingen bli certifierad direkt genom NCCCO eller ett ackrediterat certifieringsprogram.
Förutom att uppfylla allmänna CCO-behörighetskrav som att vara minst 18 år gammal och följa policyer, måste kranförare klara skriftliga och praktiska prov för att kvalificera sig för certifiering:
- Skriftliga tentamina: Den skriftliga delen av certifieringsprovet består av en kärnexamen, som alla måste göra, och ditt val av upp till fyra specialprov. Du måste välja minst en specialitet – LBC, LBT, TLL eller TSS – men du kan välja flera. Kärnprovet består av 90 flervalsfrågor som du har 90 minuter på dig att besvara. Varje specialprov innehåller 26 flervalsfrågor, som du får en timme på dig att besvara. För att certifiera dig behöver du kompetens inom kärnan och minst en specialitet.
- Praktiska prov: Det praktiska provet kräver att du visar dina kunskaper i krandrift. Beroende på vilken specialitet du väljer tar du motsvarande praktiska. Om du väljer mer än en måste du klara ett praktiskt prov för varje specialitet du väljer.
När du har klarat dina certifieringsprov kommer du att få ett laminerat ID-kort som ger dig behörighet att använda kranen.
Eftersom det finns flera vägar för att bli kranförare kommer tiden att variera från början till slut. Standardhandelsskoleprogram varar vanligtvis ett till två år, och grundläggande operatörsutbildningsprogram kan ta upp till åtta månader, beroende på leverantör. Om du väljer handelsskolvägen kan du komma in i arbetskraften efter två till tre år eller mindre. Om du hoppar direkt in på grundläggande förarutbildning kan du bli kranförare inom ett år.
Den relativt korta tidsramen gör detta yrke bra för dem som kanske är mellan jobb och behöver ett bra alternativ, särskilt för dem som kanske inte gör krandrift till en livslång karriär. Om du inte ser dig själv växa i den här karriären räcker det med grundläggande utbildningar för att komma igång. Om du planerar att göra krandrift till din karriär kan du investera lite mer tid i utbildning och certifiering.
Tidsramen det tar att klara certifieringsproven kommer att variera mycket från person till person, även om både de skriftliga och praktiska proven måste godkännas inom ett år efter varandra. Du kan göra dina prov i vilken ordning som helst, men efter att ha klarat det första måste du klara det andra inom 12 månader för att kvalificera dig för certifiering. Om det går mer än 12 månader måste du starta om certifieringsprocessen.
När du har certifierat din certifiering kommer den att gälla i fem år – efter fem år upphör certifieringen att gälla. Under året före förfallodatumet förväntas du omcertifiera dig för att behålla dina certifieringar efter förfallodatumet. Omcertifiering innebär att man gör om de skriftliga proven. Om du inte har minst 1 000 timmars erfarenhet av kranar måste du också göra om det praktiska provet.
Hur lång tid det tar att bli kranförare beror i slutändan på hur mycket tid du tänker investera i karriären. Även om du snabbt kan lära dig de grundläggande färdigheterna, kan du också spendera några år på att avancera och få ytterligare specialitetscertifieringar.
I genomsnitt tjänar en kranförare i USA över 65 000 dollar per år. En kranförares lön kommer att variera avsevärt beroende på flera faktorer, inklusive certifieringar, erfarenhet, plats och bransch. Till exempel tjänar en operatör inom ståltillverkningsindustrin i genomsnitt 53 000 USD per år, medan en inom elkraftsindustrin tjänar i genomsnitt nästan 89 000 USD per år.
Med möjlighet till tillväxt och ökande efterfrågan på kranförare, kommer du sannolikt att hitta ett välbetalt jobb i den här branschen om du kan lägga tid och utbildning på att bli en kvalificerad professionell.
Kranar är extremt värdefulla maskiner. Deras mångsidighet och styrka har gett dem platser i olika branscher, allt från konstruktion till mekaniska installationer. Om du funderar på att bli kranförare ska du veta att behovet av den här rollen växer i branscher som:
- Konstruktion: Kranar behövs oftast på byggarbetsplatser. Från bostads- och kommersiellt byggande till offentligt byggande, denna bransch förlitar sig på denna utrustning för att flytta tunga material som stål och betong. Till exempel är kranar nödvändiga när man bygger broar för att hålla material hängande i luften tills de är säkra. Kranar kan också användas för att flytta stora maskiner och utrustning till och runt byggarbetsplatsen.
- Frakt och lagring: Kranar är nödvändiga på frakt- och lagringsgårdar, särskilt när varorna som skickas eller lagras är tunga lådor eller massiva fraktcontainrar. När man skickar varor utomlands måste fraktcontainrar som är lika stora som hus flyttas till och från lastfartyg. Det mest effektiva och ändamålsenliga sättet att göra det är med kranar.
- Tillverkning: Från fordonsindustrin till mobiltelefonmaster hittar många tillverkningsindustrier användningsområden för kranar. Vid tillverkning av stora, tunga komponenter och produkter är kranar ett sätt att flytta dessa delar runt anläggningar och färdiga produkter till andra områden för att hålla produktionen igång.
- Stål: Kranar kan lätt flytta stål och andra tungmetaller. Oavsett om det handlar om att lossa råvaror eller transportera stålprodukter spelar kranar en viktig roll i stålindustrin. Denna utrustning är också nödvändig för att flytta stålbalkar och andra komponenter under konstruktionen av olika strukturer.
- VVS och mekaniska installationer: HVAC-system som centrala luftkonditioneringsapparater kan vara extremt stora och tunga, särskilt de för stora byggnader och anläggningar. Kranar används vid flyttning och installation av dessa och andra mekaniska strukturer.
Som kranförare kommer du potentiellt att köra en mängd olika kranar. Krantyperna varierar beroende på deras struktur, styrka och förmåga att röra sig. Lär dig mer om vanliga typer av kranar, inklusive de som du kan bli certifierad för att använda genom NCCCO.
Gitterbom Bandkranar
Bandkranar med gitterbom är en av de största mobilkranarna, som vanligtvis kräver demontering och montering för att flytta mellan arbetsplatser. På grund av sin storlek finns dessa maskiner vanligtvis kvar på en arbetsplats under jobbets varaktighet. Bandkranar är mångsidiga, lätta att flytta och lyfta tunga laster. Gitterbommens design har svetsat stål i "V" eller "W" -mönster för att ge styrka utan att vara för tung och erbjuder en bredare radie för drift. Breda band ger bandkranar rörlighet och stabilitet, vanligtvis för att röra sig över släta ytor.
Gitter Boom Lastbilskranar
Lastbilskranar med gitterbom erbjuder styrkan hos ett gitterbombandsalternativ monterat på en lastbil. I stället för att röra sig med band är lastbilskranar med fackverksbom på hjul, vilket gör dem lättare att flytta från plats till plats och korsa ojämn mark. Gitterbomtruckar är vanligtvis utrustade med stödben, som hjälper till att fördela lastvikten och stabilisera kranen under lyft. Dessa utrustningar är effektiva för stora jobb som kräver snabbt kranarbete.

Teleskopiska bomkranar
Teleskopiska bomkranar har infällbara bommar. Bommen är uppbyggd av en serie sektioner som passar in i varandra, vilket gör att bommen kan förlängas eller dras in med hydraulik. Dessa kranar är mångsidiga eftersom bomhöjden kan justeras, och de har ofta en högre räckvidd än andra typer av kranar. Du hittar swing och fasta hytter:
- Svängbar hytt: Svänghytterna roterar 360 grader, vilket ger föraren en fullständig överblick över området runt kranen. Dessa hytter är fördelaktiga eftersom föraren kan svänga hytten för att arbeta i olika områden i motsats till att behöva rotera hela kranen.
- Fast hytt: Fasta hytter är motsatsen – de är stationära. Fasta hytter ser ut som lastbilshytter och gör det bara möjligt för föraren att se vad som finns direkt framför kranen och direkt till vänster och höger.
Traverskranar
Traverskranar är ofta permanent utrustning på byggarbetsplatser eller anläggningar där arbetsflödet är repetitivt. En horisontell balk installeras över arbetsområdet där ett spår och en vagn används för att flytta laster genom ett fack. Dessa kranar är särskilt användbara i lager och anläggningar där produkter behöver flyttas ner i en monteringslinje eller konsekvent flyttas genom ett specifikt område.
Tornkranar
En annan typ av permanent eller semipermanent alternativ är en tornkran. Dessa används oftast för att bygga höga strukturer som skyskrapor. Dessa utrustningar är stationära. Mobilkranar behövs vanligtvis för att montera tornkranar, eftersom de inte kan köras till en arbetsplats. Focken är armen som sträcker sig från masten och roterar 360 grader för optimal kapacitet.
Att hyra kranar och kranbilar från Cat Rentals℠-återförsäljare är ett utmärkt sätt att dra nytta av högkvalitativ utrustning till ett överkomligt pris. Du betalar bara för utrustningen när du behöver använda den, och du kan undvika att behöva förvara ytterligare utrustning. Våra återförsäljare täcker till och med underhåll och reparationer på alla kranuthyrningar. Cat-återförsäljare är lättillgängliga för att hjälpa dig att hitta den bästa maskinen för dina behov och kan finnas på plats för att hjälpa till om problem med uthyrningsutrustning uppstår.
Kontakta oss online för att få veta mer om våra återförsäljares kranlager, eller hitta en återförsäljare nära dig för att få en offert på hyrutrustning.