Hissar vs. stegar
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Vilket är bäst - en hiss eller stege? Du måste överväga denna fråga innan du tar dig an någon bygg- eller allmännyttig applikation. Projektets krav kan kräva att dina operatörer når höga platser, och det är viktigt att välja den utrustning som gör det möjligt för dem att arbeta både säkert och effektivt.

En stege kan vara ett utmärkt verktyg för vissa svåråtkomliga tillämpningar, men den senaste tekniken ger hissuthyrare en fördel i nästan alla situationer. Mångsidighet och robust design är avgörande när du arbetar med projekt med höga krav, så överväg dessa hissfördelar innan du bestämmer dig för en hiss eller stege.

Större kapacitet

Många skyliftar är designade för att hålla större laster än sina motsvarigheter på stegar. Till exempel kan några av de starkaste stegarna hantera mellan 300 och 350 pund, medan olika hissar kan bära arbetare och utrustning som väger upp till 2 000 pund. Denna högre kapacitetsnivå gör liftar säkrare och effektivare för större applikationer. De tenderar också att vara robustare, vilket ger arbetarna sinnesro när de tar sig an nya uppgifter.

Mångfald

En annan fördel med hissar är att det finns många olika typer av hissar. Beroende på vilket projekt du arbetar med kan du välja vilken typ av arbetsplattform som uppfyller dina behov.

Några av de vanligaste alternativen är saxliftar och bomliftar. Medan saxliftar är idealiska för att lyfta arbetare rakt upp så att de kan utföra fönster- och byggnadsunderhåll, erbjuder bomliftar ett säkrare och enklare sätt att nå små utrymmen. Vertikala personlyftar är också effektiva för vissa vertikala applikationer.

Rörlighet

Stegar kan vara skrymmande och klumpiga, vilket gör dem svåra att flytta runt och transportera på arbetsplatser. Hissar, å andra sidan, tenderar att ha bättre rörlighet. Om du behöver flytta din hiss från en plats till en annan är det enkelt att manövrera den över en plan yta samtidigt som operatörens säkerhet bibehålls.

Vissa hissar är till och med gjorda för att fungera i ojämn terräng, vilket ger dem en fördel på arbetsplatser utomhus.

Säkerhetsfunktioner

Traditionella stegar tenderar att vara instabila och de erbjuder inget skyddsnät i händelse av en olycka. De flesta av dagens personlyftar är utrustade med avancerade säkerhetsfunktioner för att skydda operatörerna från alla risker.

Med rätt säkerhetsutrustning och mekanismer kan dina arbetare arbeta på nästan vilken höjd som helst utan hög risk för skador. Några vanliga funktioner och föremål är säkerhetsselar, larm, hastighetskontroll och skyddsräcken.

Lägre kostnader

Säkerhetsrisker är skulder som tenderar att bli dyra i längden. Genom att investera i liftteknik kan du skydda dina anställda och din ekonomi på samma gång. Istället för att vänta på att en olycka ska inträffa på plats kan du hyra pålitlig utrustning som hjälper till att förhindra den. Denna extra säkerhetsnivå kan också ge en stor fördel för din budget.

Hyr liftar från Cat Rentals℠

En skylift är ett överlägset val för proffs som arbetar i höga eller trånga utrymmen. På Cat Rentals℠ erbjuder vi ett urval av hissuthyrning från toppmärken så att du kan uppfylla både kort- och långsiktiga projektbehov. Kontakta oss gärna för en offert eller kolla in vårt uthyrningslager för att få veta mer. Om du har frågor kan du också nå oss på 1-800-RENT-CAT.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar