Kraft är allt på en arbetsplats. Utan den kommer dina verktyg och din utrustning som är beroende av en extern strömkälla snabbt att stanna – och det kommer även din produktivitet att göra. För många jobb är uthyrning av elgeneratorer lösningen när entreprenörer behöver en extra kraftkälla eller en reservlösning när deras primära generatorer är nere för service.
Med så mycket som hänger på den tillförlitliga prestandan hos generatorer på arbetsplatser har ingen råd att ha en dålig upplevelse när de hyr en. Därför har vårt team på Cat Rentals℠ sammanställt följande guide till vad du behöver veta när du hyr ett elverk.
Bläddra bland våra tips för att hyra generatorer och upptäck vad som är viktigast att tänka på när du hyr ett elverk, inklusive vilken typ av kraft, prestanda och värde som bidrar till att varje jobb du åtar dig slutförs snabbt och kvalitativt.

När du hyr generatorer är det viktigt att först förstå de olika typerna av generatorer och jämföra olika funktioner, storlekar och bränsletyper. Varje typ av generator har sina unika fördelar tillsammans med några nackdelar som du måste vara medveten om innan du väljer en modell. Vissa typer av generatorer är mer lämpade för specifika applikationer, så tänk på hur du planerar att använda ditt elverk när du granskar de olika alternativen.
Nedan följer fyra typer av generatorer:
1. Dieselgeneratorer
Den överlägset vanligaste typen av generator är den dieseldrivna generatorn. På grund av den breda tillgängligheten, den snabba uppstarten, de överkomliga priserna och den breda tillgången på bränsle är dieselgeneratorer det bästa valet på byggarbetsplatser, vid evenemang och för dussintals andra industriella eller kommersiella ändamål.
Trots dessa tydliga fördelar ansågs tidigare generationer av dieselgeneratorer ha några viktiga nackdelar. Dieselmotorer har traditionellt sett varit svåra att underhålla, bullriga och opålitliga i kallt väder. Dagens dieselgeneratorer är mer tillförlitliga och kostnadseffektiva att underhålla, och de är mycket mindre bullriga än de var tidigare.
Om du funderar på att hyra en dieselgenerator är några av fördelarna att tänka på:
- Bränslesnål: Dieselgeneratorer kan driva höga belastningar med en begränsad mängd bränsle.
- Hållbarhet: Dieselgeneratorer är byggda för tuffa miljöer och tål hårt slitage.
- Bränsletillgänglighet: Diesel är en allmänt tillgänglig bränslekälla, vilket gör den bekväm att använda på lång sikt.
En av de största nackdelarna med dieselgeneratorer är mängden föroreningar de producerar, vilket gör dem osäkra att använda inomhus eller i slutna utrymmen.
2. Generatorer för naturgas
Medan dieselgeneratorer är vanligare och är den traditionella bränsletypen för externa kraftaggregat, blir naturgas allt mer populärt tack vare dess flera fördelar.
Från och med januari 2020 finns det uppskattningsvis 464 biljoner kubikfot naturgas i reserv i USA. Med över 3 miljoner mil naturgasledning som utgör ett stort distributionsnät är bränsleråvaran lättillgänglig och tillgänglig för konsumtion över hela landet.
När det gäller att driva reservkraft ger naturgas följande fördelar:
- Kostnadseffektivt: Naturgas är betydligt billigare än diesel.
- Bekvämt: Det finns inget behov av att underhålla bränsletankar eller vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra nedbrytning.
- Säker: Det finns ingen risk för bränslespill och miljöfaror.
- Rengör: Jämfört med diesel brinner naturgas renare och med mindre luftföroreningar.
- Enkel installation: Den är enkel att installera och ställa upp i trånga utrymmen, på hustak eller i andra områden där det skulle vara svårt att serva dieselbränsle.
Trots ovanstående fördelar med naturgas är avvägningen att naturgasdrivna generatorer vanligtvis är dyrare än dieselmodeller.

3. Bogserbara generatorer
När du behöver tillgång till extern strömförsörjning men också vill ha flexibiliteten med enkel transport till och från platser, då är en bogserbar generator den perfekta lösningen. Bogserbara generatorer, även kallade släpvagnsmonterade generatorer, är perfekta för semipermanenta situationer, såsom byggarbetsplatser, gruvdrift, militärbaser och kortvariga tillämpningar.
Bogserbara generatorer är monterade på en släpvagn och utformade för att kopplas till baksidan av en lastbil, redo att dras för maximal rörlighet. Jämfört med mindre generatorenheter tenderar bogserbara generatorer att erbjuda högre uteffekt.
Eftersom de vanligtvis har större bränsletankar kan bogserbara generatorer leverera mer kraft under längre tid, vilket gör dem perfekta för krävande tillämpningar. De flesta bogserbara generatorer är dieseldrivna, även om vissa bensin- och propanmodeller också finns tillgängliga.
4. Stora generatorer
För industriella tillämpningar som behöver en stadig ström av ström för flera enheter, belysningsenheter, verktyg med mera kan stora generatorer på plats garantera en sömlös drift. Stora generatorer är de som har högre uteffektskapacitet – vanligtvis från 500 kilowatt till 1 000 kilowatt eller mer.
Stora generatorer kan drivas av en mängd olika bränsletyper, från diesel till bensin till propan. Många stora generatorer är också bogserbara, vilket gör dem till en praktisk lösning för applikationer som behöver hög uteffekt tillsammans med flexibiliteten att vara mobila.
Praktiskt taget alla miljöer i vårt samhälle idag är beroende av ström för att fungera framgångsrikt. Som ett resultat har bärbara generatorer många tillämpningar. Oavsett om det finns en stor eller liten risk för strömavbrott är en generator alltid en klok investering.
Nedan följer några av de scenarier där generatorer används:
- Byggarbetsplatser: Byggarbetsplatser är en av de vanligaste platserna att hitta en generator på. Byggarbetsplatser har vanligtvis inte aktiv elektrisk infrastruktur ansluten, eller så är den inte tillgänglig för entreprenörer. Att ha en generator ger antingen primär eller reservkraft för att förse elektriska verktyg och utrustning med en stadig ström av tillförlitlig kraft.
- Rutinmässiga avstängningar och avbrott: När industrianläggningar, som gruvor, kvarnar eller fabriker, genomgår rutinmässiga avstängningar eller planerade strömavbrott är det viktigt att ha en reservkraftförsörjning för att hålla den grundläggande verksamheten igång. Reservkraft vid dessa anläggningar är nödvändig för hälsan och säkerheten för alla arbetare på plats.
- Sjukhus: Sjukhus och kliniker är beroende av obegränsad tillgång till elektricitet för att driva sin utrustning, datorer och belysning. Varje sjukhus behöver en reservströmförsörjning i händelse av strömavbrott eller nödsituationer. När elnätet är opålitligt på vissa platser är det viktigt att snabbt kunna hyra en reservgenerator.
- Jordbruk: Oavsett om du behöver en generator som primär eller reservkraftkälla vet jordbrukare och ranchägare hur viktigt det är att ha tillgång till en oberoende elförsörjning för att ge ström till ladugårds- och stallvärmare, belysning och annan utrustning. Generatorer är också viktiga för tillämpningar som fiskodling, bevattning och andra eldrivna pumpar och system.
- Gästfrihet: Besöksnäringen är ett annat specialiserat tjänsteområde som kräver kontinuerlig tillgång till ström. Under stormar eller andra händelser som gör strömmen opålitlig kan hotell- och restaurangägare vara säkra på att deras kunder kommer att tas om hand med en kraftgenerator.
- Konserter, festivaler och evenemang: Om du är värd för ett evenemang vet du hur viktigt det är att driva din ljud- och ljusutrustning, kylutrustning för koncession och andra viktiga enheter så att dina gäster kan roa sig. Från mässor och karnevaler till sportevenemang och konferenser är bärbara kraftgeneratorer avgörande för att driva ett framgångsrikt evenemang.
Det är viktigt att ta hänsyn till din unika tillämpning när du väljer rätt typ av generator för dina behov, inklusive att bestämma rätt bränslekälla och storlek.

Att generera kraft från en förbränningsmotor för att snurra en kärna som ligger i en spole - vilket resulterar i elektricitet som produceras från magnetfältet - låter som en ganska enkel process. Men när du inser att du måste bestämma vilken effektbelastning du behöver, vilken utrustning du kommer att köra och vilka förhållanden den förväntas prestera under, kan ditt beslut bli lite mer komplicerat.
Följande tips om vad du ska tänka på när du hyr en generator kan hjälpa dig att välja rätt modell och skydda dig själv när du samarbetar med en välrenommerad och pålitlig uthyrningsleverantör.
1. Välj ett pålitligt namn, ett varumärke och en pålitlig uthyrningspartner
Förutom att det finns ett brett utbud av typer och storlekar av generatorer finns det också många märken att välja mellan. Som en av de ledande tillverkarna av portabla generatorer och strömförsörjningsutrustning erbjuder Caterpillar ett stort antal typer, storlekar och konfigurationer av generatorer.
När du väljer rätt generator för dig är det viktigt att välja ett märkesnamn som du kan lita på och som samarbetar med ett pålitligt uthyrningsföretag. Cat Rentals erbjuder omfattande expertis när det gäller att hjälpa kunder att göra rätt val för sina kraftbehov.
2. Läs hyresavtalet noggrant
När du väljer ett företag att hyra din generator från är det viktigt att be om att få granska leverantörens hyresavtal. Var noga med att läsa igenom hyresavtalet innan du skriver under.
Några av punkterna att tänka på när du granskar ett hyresavtal för utrustning är:
- Hyresavgifter: Leta efter eventuella dolda avgifter eller ekonomiska påföljder.
- Ansvarsförsäkring: Ta reda på om du är ansvarig för att teckna en separat försäkring.
- Hyresvillkor: Var medveten om ditt ansvar att lämna tillbaka utrustningen vid ett visst datum och tid.
Transparenta hyresavtal – som de vi använder på Cat Rentals – är ett säkert tecken på att du har att göra med en välrenommerad uthyrningsfirma.
3. Välj rätt generator för dina belastningskrav
Storleken på generatorn du behöver är en av de viktigaste faktorerna när du väljer rätt enhet. Innan du hyr din generator måste du först beräkna rätt kapacitet baserat på hur mycket ström du tänker förbruka.
Att få rätt storlek på generatorn är en viktig säkerhetsfråga för att säkerställa att du har tillräckligt med ström när du behöver den och förhindra överbelastning av enheten. Om du inte är säker på hur du beräknar storleken på generatorn du behöver, be om hjälp från din uthyrningsspecialist.
4. Se till att den är testad
När du kontaktar din uthyrningsleverantör om att hyra en generator är det viktigt att fråga om hur nyligen utrustningen testades. Ansvarsfulla uthyrningsföretag kommer att ha protokoll för inspektioner före och efter uthyrning.
Eftersom vi noggrant inspekterar all vår uthyrningsutrustning före utcheckning och efter incheckning kan du vara säker på kvaliteten på uthyrningsgeneratorerna på Cat Rentals.
5. Se till att det är rent
Förutom att se till att uthyrningsutrustningen fungerar som den ska är det viktigt att generatorn är tillräckligt rengjord och underhållen. Eftersom du sannolikt kommer att vara ansvarig för generatorns skick när du lämnar tillbaka den, acceptera bara en generator som är ren och ser väl underhållen ut.

6. Kontrollera att den är servad
På grund av deras tunga användning och många rörliga delar behöver generatorer regelbunden service. Kontrollera att generatorn du ska hyra har fått full service med filter, vätskor och anslutningar i toppskick.
7. Ta reda på transport
När du granskar ditt hyresavtal ska du kontrollera om det är du eller uthyrningsfirman som ansvarar för leverans och återlämning av generatorn. Om du ska transportera den, se till att du har rätt släpvagnskoppling för jobbet.
8. Kolla vädret
Variabler som dåligt väder och förändringar i projektets omfattning kan påverka när du behöver din hyrutrustning. Håll alltid ett öga på väderleksrapporten och se till att informera din uthyrningsfirma om eventuella ändringar av parametrarna för din hyresplan.
9. Använd enligt instruktionerna
När du hyr utrustning är det viktigt att veta att du kommer att ansvara för att generatorn används på ett säkert sätt. Bekanta dig med de korrekta bruksanvisningarna för generatorn och följ dem därefter. Faktorer som att köra den utomhus för att förhindra att giftig kolmonoxid byggs upp och att inte tanka en varm motor är viktiga för säkerheten för din besättning och utrustningen.
Om du känner att du behöver stöd, be om instruktioner, utbildning och till och med en demo.
10. Jorda generatorn
Du behöver inte vara en professionell elektriker för att veta att det är absolut nödvändigt att jorda din generator ordentligt innan du använder den. Om du inte gör det riskerar du att kortslutningar, utlösta brytare och andra oönskade elektriska problem uppstår.
Generatorer är viktig utrustning för alla företag att ha på plats när det behövs. Oavsett om du behöver en reservgenerator i nödfall, letar efter en ersättningsgenerator eller vill prova olika typer innan du köper en, kan generatoruthyrning vara den perfekta lösningen i många scenarier.
Följande är de främsta fördelarna med att hyra generatorer:
- Flexibla hyresvillkor: Med ett hyreskontrakt får du välja hur länge du behöver utrustningen. Med flexibla hyresvillkor betalar du bara för hur länge du använder generatorn. Oavsett om du behöver det för en helgfestival eller ett sex månader långt byggkontrakt ger uthyrning av generatorer dig den mångsidighet du behöver för att tillgodose din verksamhet.
- Kostnadsbesparingar: Uthyrning av generatorer ger omedelbara kostnadsbesparingar. Med en bekväm hyresavgift vet du exakt vad du betalar för i förskott utan att behöva oroa dig för att investera ditt eget kapital för finansiering. Det finns en mängd andra kostnader som du avstår från när du hyr en generator, inklusive underhåll och reparationer, lagring, försäkring och andra transportkostnader.
- Olika tillgänglighet: När du vänder dig till en uthyrningsleverantör som Cat Rentals kommer du att mötas av ett brett utbud av generatorer. Att ha så många alternativ tillgängliga säkerställer att du inte fastnar i att göra på grund av den modell som ligger närmast din föredragna generator. Istället kan du få rätt storlek och funktioner för ditt unika projekt.
- Expertrådgivning och fältservice: Även om många typer av uthyrningsutrustning är enkla att använda, kräver generatorer lite expertis för att installeras korrekt och se till att de fungerar konsekvent. När du hyr en generator från Cat Rentals får du expertråd om hur du installerar ditt elverk på rätt sätt, inklusive korrekt placering och placering av enheten. Du kan också dra nytta av fältservice i händelse av en felaktig enhet eller om du är orolig för hur maskinen fungerar.
- Inget underhåll: All uthyrning av utrustning har en enastående fördel – att du inte behöver bry dig om underhåll. Genom att hyra en generator från en pålitlig leverantör är du garanterad en korrekt fungerande enhet som har underhållits väl och servats konsekvent. Om något går fel ingår reparationen i hyreskontraktet. Om det kräver lång service kommer du att få en utbytesenhet för att minimera kostnaderna för driftstopp.
- Omedelbara katastrofinsatser: I scenarier där du behöver en generator på grund av en nödsituation, t.ex. en plötslig översvämning eller ett strömavbrott, gör uthyrning av utrustning generatorer tillgängliga omedelbart. Att ha tillgång till utrustning på begäran är en mycket värdefull fördel i nödsituationer genom att spara tid och pengar för ditt företag och skydda all personals säkerhet.
- Prova innan du köper: Om du funderar på att investera i en permanent generatorlösning för ditt företag bör du överväga att hyra en enhet först. När du provar innan du köper kan du identifiera exakt vad du behöver och vad du inte behöver i en generator, vilket hjälper dig att begränsa dina alternativ innan du gör en stor investering.

När det är smart affärsmässigt att hyra en generator är nästa val att göra vilken uthyrningsleverantör du ska samarbeta med. Hos Cat Rentals hittar du högkvalitativa, välskötta och pålitliga generatoruthyrningar.
Med ett omfattande utbud av generatorer att välja mellan har du den perfekta reservkraftslösningen när du behöver den. Tack vare våra erfarna representanter för uthyrningsutrustning kan du känna dig trygg med ditt val av utrustning och drift under hela hyresperioden.
Lär dig mer om våra uthyrningsmöjligheter idag genom att ringa 1-800-RENT-CAT eller bläddra bland vår utrustning online och hyr vad du behöver från människor som gör vad som krävs.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies