Dragkapacitet: Kan din lastbil transportera din hyrbil?
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Om du arbetar på flera arbetsplatser eller någonstans längre bort kommer du troligen att behöva bogsera din utrustning för att slutföra ditt projekt. Bogseringsutrustning gör det bekvämt att ta maskiner från ett jobb till ett annat, vilket hjälper dig att påbörja dina uppgifter och slutföra projekt snabbare. 

Du kanske inte vet om din lastbil klarar vikten om du aldrig har bogserat utrustning. Nedan får du lära dig vad lastbilens dragkapacitet innebär, hur du avgör vad ditt fordon kan dra och säkerhetstips för att hålla dig själv och andra säkra när du är på vägen.

Hoppa till ett avsnitt:

Vad betyder dragkapacitet?

En lastbils dragkapacitet avser den maximala vikt som fordonet kan dra. De flesta tillverkare har dragkapaciteten publicerad i manualen, men du kan också kolla upp den på nätet eller beräkna den själv genom att subtrahera den kombinerade bruttoviktsklassificeringen och tjänstevikten, som vi förklarar mer om nedan. Dragkapaciteten ändras beroende på lastbilens vikt, dess konfiguration samt fördelningen och kontrollen av lasten du drager. 

Bogsering har sin egen vokabulär, vilket är viktigt för att förstå dragkapacitet och om din lastbil kan transportera din hyrbil. Förutom dragkapacitet är några termer som är bra att känna till:

Du bör aldrig försöka bogsera något som väger mer än dragkapaciteten, eftersom det kan utsätta dig själv och andra för risker eftersom du inte skulle kunna kontrollera fordonet ordentligt.
  • Tjänstevikt: Tjänstevikten avser vikten på lastbilen eller släpet när det inte finns någon last eller passagerare och alla vätskor är fulla, till exempel bensintanken. Tjänstevikten för en lastbil är vanligtvis listad på samma plats som däcktrycksinformationen, nära stoppet vid förardörren. Tjänstevikt för släpvagnar finns vanligtvis tillsammans med tillverkarens specifikationer. 
  • Torrvikt: Torrvikten är vikten av ett fordon utan last, passagerare eller vätskor som lastbilen behöver för att fungera. I allmänhet är torrvikten fordonets vikt när det är tomt. I de flesta fall behöver du inte känna till torrvikten för att beräkna dragkapaciteten, men det kan ändå vara till hjälp i vissa beräkningar. 
  • Tungans vikt: Tungtrycket hänvisar till den kraft som straffar ner släpvagnens koppling av lastbilens last. Kultrycket kan variera beroende på hur lastens vikt är fördelad i släpvagnen. 
  • GTW: Bruttovikt på släpvagn (GTW) är den totala vikten av din släpvagn och dess last. Om du placerade din släpvagn på en våg med all last lastad, skulle det resulterande måttet vara GTW. Om din totalvikt överstiger din dragkapacitet kan du inte dra släpvagnen på ett säkert sätt. Du bör aldrig försöka bogsera något som väger mer än dragkapaciteten, eftersom det kan utsätta dig själv och andra för risker eftersom du inte skulle kunna kontrollera fordonet ordentligt. Du kan också skada lastbilen och släpet.
  • GCVWR: Kombinerade bruttoviktsvärden (GCVWR) avser den maximala vikten för din släpvagn och dragfordon tillsammans, inklusive när den är lastad med last. Släpvagnen och dragbilen har var och en sin egen vikt som tillsammans utgör GCVWR.
  • GAWR: Bruttoaxeltrycket (GAWR) är den maximala vikt som en enda axel kan hantera. GAWR kommer vanligtvis att vara olika för fram- och bakaxeln. Få fordon har en perfekt viktbalans mellan varje axel.
  • Lastkapacitet: Lastkapaciteten avser den maximala vikt som ett fordon kan bära i sitt flak och sin hytt, även känd som viktgränsen. Lastkapaciteten skiljer sig från dragförmågan eftersom den senare avser viktgränsen för släpvagnar som fordonet kan dra.

Nu när du känner till dragvillkoren är det lättare att tolka dragkapaciteten för att säkerställa att din lastbil kan bogsera din hyrbil. Du kan bestämma exakt hur mycket vikt ditt fordon kan dra så att du kan välja rätt hyrutrustning eller hitta ett annat sätt att bogsera din utrustning, inklusive att hyra en större lastbil med högre dragkapacitet.

Hur man tolkar tillverkarens dragkapacitet

Kom ihåg att dragkapaciteten är den maximala vikt som ditt fordon kan dra, inte hur mycket du kan dra i varje skick. Du kan bestämma den faktiska dragkapaciteten med hjälp av följande faktorer:

Du kan bestämma den faktiska dragkapaciteten med hjälp av följande faktorer:
  • Dragkapaciteten: Olika faktorer påverkar hur mycket en lastbil kan dra, bland annat fjädring, växellåda och motor. Du kan också överväga att uppgradera bromsar, kylare och axel så att din lastbil kan bära mer betydande laster. Att installera däck med lågt motstånd eller större kan dock sänka din totala dragkapacitet. I allmänhet kan lastbilar som väger ett halvt ton dra mindre föremål, till exempel släpvagnar och små båtar. Lastbilar som väger ett ton kan dra stor utrustning, till exempel en traktorgrävare.
  • Dragkrokens betyg: Dragkroken, även kallad släpvagnskopplingen, ansluter din lastbil till det du bogserar. Dragkrokar är grupperade efter klass och betygsätts efter hur mycket de kan dra och deras kulvikt. Du kommer att lära dig mer om de olika klasserna av dragkrokar för att hjälpa dig att avgöra vilken klass du behöver för att bogsera din hyrutrustning. 
  • Släpvagnens kapacitet: Om du letar efter den största lastkapaciteten för släpvagnen bör du leta efter en släpvagn med låg tjänstevikt som är konstruerad för att tåla tunga laster. Du kanske också vill överväga att använda en släpvagn med bromssystem eller oberoende fjädring, vilket kan bidra till att minska släpvagnens krängning, förbättra stopptiden och förbättra din hantering. Vissa släpvagnar, t.ex. tippvagnar eller hydrauliska släpvagnar på marknivå, kan göra mer komplexa jobb enklare.

Dragkapaciteten kommer bara att vara lika hög som den lägst rankade komponenten. Till exempel, om din lastbil har en dragkapacitet på 18 000 pund men din släpvagns GCVWR är 15 000 pund, vill du hålla dig till mindre laster som inte överstiger 15 000 pund. 

Du kan beräkna din dragkapacitet för dina specifika omständigheter genom att använda GCVWR, som inkluderar hela vikten på dina fordon, släpvagn, last, vätskor och passagerare. Du måste också känna till tjänstevikten, som är vikten på din lastbil, inklusive alla vätskor som den behöver för att fungera. När du har dessa två siffror kommer du att subtrahera den GCVWR med tjänstevikten för att få dragkapaciteten för din specifika omständighet. Dragkapaciteten kan ändras beroende på vad du bogserar för varje jobb.

Det är viktigt att aldrig överskrida dragkapaciteten, eftersom det kan skapa faror för föraren och andra på vägen. Helst vill du inte komma inom 10 % av den totala summan för att säkerställa att du kan bogsera din hyrda utrustning på ett säkert sätt.

Fysiska gränser för klasser av dragkrokar

Din dragkroksklassificering är viktig eftersom den här enheten ansluter din lastbil till din hyrutrustning. Alla dragkrokar har sina egna fysiska gränser, som avgör hur mycket vikt ditt fordon kan dra. Det finns fem klasser av dragkrokar:

Fysiska gränser för klasser av dragkrokar
  • Klass I: Denna klass är den lägsta av alla klasser för dragkrokar, vilket innebär att den vanligtvis används för små eller medelstora fordon. Dessa fästen kan vanligtvis bära upp till 2 000 pund och tål en tungvikt på 200 pund. Folk använder ofta klass I släpvagnskopplingar för att dra en liten lastvagn, vilket utelämnar det mesta av uthyrningsutrustningen.
  • Klass II: Denna klass av släpvagnskoppling används vanligtvis för minibussar eller stora bilar eftersom de kan bogsera upp till 3 500 pund med en tungvikt på 350 pund. Du kan använda en klass II-dragkrok för att bogsera en liten båt eller utrustning av liknande storlek, men inget mer betydande eller tyngre.
  • Klass III: SUV:er, lastbilar och skåpbilar i full storlek använder vanligtvis släpvagnskopplingar i klass III, som kan dra upp till 5 000 pund med en tungvikt på 800 pund. Klass III släpvagnskopplingar kan dra saker så tunga som en medelstor båt eller husbil. 
  • Klass IV: Dessa släpvagnskopplingar kan dra vikter upp till 10 000 pund och hantera en tungvikt på 1 200 pund. Klass IV-dragkrokar kan hantera tunga laster som kräver viktfördelning och kan dra stora husbilar, båtar eller släpvagnar med gräsmatteutrustning. Släpvagnskopplingar i klass IV är lämpliga för att bogsera vissa typer av utrustning beroende på den totala vikten. 
  • Klass V: Denna klass av släpvagnskoppling är den starkaste typen, som kan bära upp till 20 000 pund med en tungvikt på 2 000 pund. Släpvagnar i klass V är tillräckligt starka för att dra släp med flera bilar eller hästar, så de är det perfekta alternativet när du arbetar med tung uthyrningsutrustning.

Du kan avgöra vilken typ av släpvagnskoppling du behöver genom att bestämma vikten på din hyrutrustning. Du vill inte använda en klass II-koppling när din hyrutrustning väger mer än 3 500 pund eftersom den ger samma problem som dragutrustning över dragkapaciteten. Om du är osäker bör du välja en släpvagnskopplingsklass med högre viktkapacitet.

Tips för att bogsera din hyrda utrustning på ett säkert sätt 

Om du inte använder rätt säkerhetsåtgärder kan bogsering av hyrd utrustning vara farligt för förare, passagerare och andra på vägen. Använd följande tips för att vara säker när du transporterar din hyrda utrustning till din arbetsplats. 

1. Håll dig inom gränserna

En av de viktigaste sakerna du kan göra för att säkerställa att du och andra är säkra när du bogserar din hyrda utrustning är att hålla dig inom gränserna för din dragkapacitet. Se över dragkapaciteten för att se att den klarar vikten av din hyrutrustning. Att överskrida den maximala vikten kan skapa faror, inklusive farlig hantering, skador på fjädringen eller motorn och otillräcklig bromsprestanda. 

Förutom att se till att din lastbils dragkapacitet kan hantera din hyrutrustning, vill du också kontrollera att din släpvagnskoppling tål utrustningens vikt. Din släpvagnskoppling bör innehålla en etikett med den maximala släpvagnen och fjädertrycket som den kan hantera på ett säkert sätt, som du kan använda för att avgöra om du behöver en annan släpvagnskopplingsklass. Kapaciteten för dragkrok och släpvagnskoppling varierar beroende på stil, storlek, flaklängd och annan utrustning som är installerad på lastbilen, så det är viktigt att kontrollera tillverkarens information varje gång du behöver bogsera.

2. Packa din släpvagn på rätt sätt

Helst vill du ha cirka 60 % av utrustningens vikt placerad över den främre halvan av släpvagnen.

Om du använder en hyrsläpvagn för att dra din hyrda utrustning, vill du vara säker på att din släpvagn är korrekt packad så att vikten fördelas jämnt. Helst vill du ha cirka 60 % av utrustningens vikt placerad över den främre halvan av släpvagnen. Du vill också lasta din utrustning så att fjädertrycket på släpvagnens koppling är mellan 10 % och 15 % av släpvagnens totala lastvikt. 

Vikten ska vara jämnt fördelad på varje sida av släpvagnen. Släpvagnens instruktionsbok bör innehålla lastnings- och viktfördelningstekniker för att hjälpa till att packa din släpvagn på ett säkert sätt. När din släpvagn är korrekt lastad vill du säkra din utrustning för att förhindra att den förskjuts under transporten.

3. Kontrollera dina däck

Nästa steg att ta är att kontrollera däcken på din lastbil och släpvagn om du använder en. Om dina däck inte är ordentligt pumpade kan de påverka din hantering negativt.

För lågt lufttryck i däcken kan också bidra till rullmotståndet, vilket kan få motorn att arbeta hårdare och förbruka mer bränsle.

För lågt lufttryck i däcken kan också bidra till rullmotståndet, vilket kan få motorn att arbeta hårdare och förbruka mer bränsle. Rullmotstånd kan också öka däckets temperatur och orsaka en punktering. Dina däck bör ha det maximala trycket angivet på dem, eller så kan du hitta det på förarens dörrkarm, så att du kan fylla dina däck till det idealiska trycket.

Du bör också kontrollera hastighetsklassificeringen på däcken på din lastbil och släpvagn för att vara säker på att du inte överskrider hastigheten när du är på vägen, vilket håller dig, andra förare och din utrustning säkrare. Om du tar med din utrustning en lång sträcka, vill du kontrollera däcktrycket i ditt reservdäck ifall du skulle få en punktering. Du bör också inspektera din släpvagns navlager för att säkerställa att de fungerar korrekt och är ordentligt smorda innan du bogserar dem. 

4. Kontrollera dina bromsar

Medan mindre släpvagnar inte nödvändigtvis behöver släpvagnsbrott, behöver tyngre släpvagnar eller de som bär tunga laster ett bromssystem.

Om du använder en släpvagn för att transportera din hyrda utrustning, vill du avgöra om du behöver släpvagnsbromsar. Medan mindre släpvagnar inte nödvändigtvis behöver släpvagnsbrott, behöver tyngre släpvagnar eller de som bär tunga laster ett bromssystem.

Utöver att kontrollera din släpvagns bromsar bör du också kontrollera bromsarna på din bärgningsbil för att bekräfta att de fungerar korrekt. Du måste vara mer uppmärksam på bromsning när du bogserar din hyrda utrustning eftersom ditt fordon kommer att vara tyngre än vanligt, så du vill veta att dina bromsar kan hantera lastens vikt.

5. Se till att dina lampor fungerar korrekt

Din släpvagn bör ha bromsljus eftersom släpvagnen kan skymma bakljusen på ditt fordon.

Utöver dina bromsar bör du också kontrollera dina lampor, särskilt om du använder en släpvagn. Din släpvagn bör ha bromsljus eftersom släpvagnen kan skymma bakljusen på ditt fordon. 

Om lamporna på din släpvagn inte fungerar korrekt kan det hända att andra förare inte kan se din lastbil eller vad du bogserar, särskilt om du kör på natten. Du kan se till att dina lampor fungerar genom att låta någon stå bakom lastbilen och släpet när de är i parken för att bekräfta om dina bromsljus och blinkers fungerar. 

6. Kom ihåg att din lastbil kommer att fungera annorlunda

Var försiktig när du kör en lastbil som bogserar din hyrutrustning. Din totalvikt kommer att vara mer än vanligt, och du kommer inte att kunna turas om som du kan när du bara kör en lastbil. Fordonet kommer också att vara längre än vanligt, så du måste vara försiktig så att du inte stöter på något när du kör. Kom ihåg att din lastbil kommer att fungera annorlunda på många sätt, inklusive:

Tills det blir en självklarhet kan du ha någon som hjälper dig att dirigera dig från utsidan av fordonet, särskilt när du befinner dig i trånga utrymmen eller backar på platser med dålig sikt.
  • Svarvning: Undvik plötsliga svängar eftersom du har mer vikt och längd än vanligt. Plötsliga svängar kan få lastbilen eller släpet att välta, vilket kan leda till personskada eller skada på hyrutrustning, lastbil och släpvagn.
  • Backning: Att backa kommer att vara mer utmanande än att köra en vanlig lastbil, men du kan lära dig det med övning. Tills det blir en självklarhet kan du ha någon som hjälper dig att dirigera dig från utsidan av fordonet, särskilt när du befinner dig i trånga utrymmen eller backar på platser med dålig sikt. 
  • Bromsning: Eftersom din släpvagn och tunga utrustning gör din lastbil tyngre och längre, kommer det att ta längre tid att stanna helt än om du inte hade den extra vikten. Ge dig själv gott om tid att stanna vid trafikljus. Du bör också se till att ge förarna framför dig gott om utrymme så att du kan stanna om de bromsar plötsligt. 

Du bör också komma ihåg att justera dina speglar och ha fri sikt över din släpvagn hela vägen till slutet. Du kanske också vill överväga att investera i speglar som är speciellt gjorda för bogsering så att du kan hålla ett öga på din utrustning och bilarna runt omkring dig på vägen.

7. Se till att underhållet är uppdaterat

En lastbil eller släpvagn som inte är korrekt underhållen kanske inte kan dra din hyrda utrustning och kan gå sönder oväntat när du är på vägen. Att ta din lastbil till en kvalificerad tekniker innan du börjar bogsera din utrustning är det bästa sättet att säkerställa att din lastbil är pålitlig och kan få din hyrutrustning till din arbetsplats utan oväntade fel. 

Du bör också kontrollera att underhållet av din hyrutrustning är aktuellt, eftersom du inte vill komma till din arbetsplats bara för att få reda på att din utrustning inte fungerar eller behöver rutinreparationer. Genom att samarbeta med ett pålitligt uthyrningsföretag kan du se till att din uthyrningsutrustning fungerar som den ska och är väl underhållen. Dessa företag kommer att förse dig med kvalitetsutrustning som är ordentligt underhållen. Vissa företag kommer till och med att utföra underhåll på din hyrutrustning under hela din hyresperiod.

Kontakta Cat Rentals℠ om du behöver information om hur du hyr utrustning
Kontakta Cat Rentals℠ om du behöver information om hur du hyr utrustning

Om du letar efter uthyrningsutrustning för ditt nästa projekt finns Cat Rentals℠-återförsäljare här för att hjälpa dig. Våra återförsäljare har ett brett utbud av uthyrningsutrustning, allt från betong till kraftgenereringsutrustning. Du kan bläddra bland kompletta urval för att hitta det du behöver, eller så kan du prata med en av våra teammedlemmar för att hjälpa dig hitta rätt utrustningsstorlek för att säkerställa att din dragbil kan hantera lasten.

Våra återförsäljare erbjuder ett brett utbud av utrustning och lösningar för din bekvämlighet, även om du behöver dem i sista minuten, så att du kan komma igång med ditt projekt direkt. Du får flexibla hyresvillkor så att du kan hitta utrustning som passar din budget, och du kan till och med få utrustningsunderhåll under din hyresperiod för att säkerställa att den fungerar som förväntat på jobbet. Hitta en återförsäljare nära dig för att komma igång med din hyra.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar