Håll din arbetsplats produktiv med vinterutrustning för anläggningsarbeten
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Kallt väder utgör verkliga hinder för framsteg. Kortare dagar, snö och låga temperaturer kan sakta ner besättningarna och hota scheman. Men med rätt plan och några riktade uthyrningar kan du hålla människor säkra och produktiva medan arbetet fortsätter.

Förbered ditt team för kylan

Börja med att förbereda besättningsmedlemmarna ordentligt så att dina medarbetare vet vad de ska ha på sig, hur de ska arbeta i takt och när de ska värma upp. Använd värmare på arbetsplatsen för att hålla de anställda bekväma under skift och raster för att skydda komforten och produktionen. Ställ in släpvagnar för att ge arbetarna en varm plats mellan uppgifter eller stormar. Ett varmt område hjälper lag att återhämta sig snabbare.

Håll webbplatsen tydlig och genomförbar

Tydlig åtkomst först så att besättningar och leveranser kan nå arbetet. Montera vinterredskap som skjuts eller plogar på kompaktlastare eller hjullastare för att flytta snön där den inte kommer att driva tillbaka. Efter rensning, använd upptiningsenheter så att du kan gräva och hälla enligt schemat.

När sikten sjunker eller dagarna är korta, lys upp arbetsområdet med belysningsmaster för att förlänga arbetstiden och minska incidenter.

Kraft det som håller dig i rörelse

Kallstarter belastar motorer och tid. Blockvärmare vinterförbereder din maskinpark genom att förvärma olja och kylvätska så att maskinerna startar snabbare med mindre slitage.

Använd generatorer för att driva värmare, utrustning för upptining av mark och verktyg. För vinterlaster, öka storleken så att du har utrymme för toppdragningar.

Få vad du behöver för vintern på Cat Rentals℠

Att hyra är en idealisk lösning för säsongsutrustning. Du slipper förvaring och underhåll samtidigt som du har viktig utrustning på plats när du behöver den.

Cat Rentals℠ har ett omfattande sortiment av värmare, belysningsmaster, generatorer och snötillbehör. Om du föredrar lokal support kan du hitta Cat Rentals nära dig för att prata med en återförsäljare i närheten.

Hitta Cat Rentals nära dig
Att hålla en arbetsplats produktiv under vintern
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp