-(1).png)
Återfyllning är processen att återföra jord eller material till ett dike efter utgrävning. Det förhindrar sättningar, förskjutningar och erosion, vilket hjälper till att skydda det arbete du redan har utfört. Den här guiden innehåller tips om återfyllning av diken med information om material och uthyrningsutrustning som gör jobbet säkrare och snabbare.
Det finns fyra vanliga sätt att återfylla ett dike:
- Fyllning: Flytbart fyllnadsmaterial, en betongblandning med låg vattenhalt, levereras till diket med en lastbil.
- Komprimering: Jord ersätts och komprimeras med maskiner för en stabil och långsiktig finish.
- Dumpning: Granulärt aggregat dumpas i diket utan att komprimeras; Det är snabbt men mindre stabilt.
- Jetting: Trycksatt vatten komprimerar jord i diket. Detta fungerar för specifika jordtyper.
Vilket material du väljer beror på metod och projektets behov:
- Okomprimerad jord: Det billigaste alternativet är att använda jord som flyttats tillbaka till diket – kan behöva omklassificeras senare
- Packad jord: Jord packad i lager för bättre stabilitet
- Packad sten: Återfyllning av granulär sten, perfekt för asfalterade områden
- Mager betong: Kallas även fyllning med kontrollerad densitet – fyller diken utan sekundär komprimering och är användbart i trånga eller högtrafikerade områden
Komprimeringsutrustning gör stor skillnad för dikesstabiliteten:
Stampar levererar hög slagkraft för att komprimera sammanhängande material som lera.
Plattkomprimatorer vibrerar jorden på plats, vilket är idealiskt för trånga utrymmen.
Dikesvältar är lätta maskiner som komprimerar jord i trånga områden. De finns i åkbara och walk-behind-modeller .
Komprimatorer är stora, kraftfulla maskiner för stora komprimeringsjobb. Alternativen inkluderar jordkompaktorer, pneumatiska vältar och deponikomprimatorer.
Komprimeringsmetoden ger de mest tillförlitliga resultaten. Så här gör du:
- Placera jord i 6-tums lager i diket.
- Komprimera varje lager innan du lägger till mer.
- Upprepa tills diket är fyllt.
- Närma dig diket i rät vinkel för att undvika kollapsande väggar eller skada rör.
- Använd skopan som ett schaktblad för att skjuta material istället för att dumpa det direkt.
- Arbeta i en vinkel efter partiell återfyllning, håll däcket närmast diket på den fyllda sidan.
- Om pålarna är för höga, bygg en jordramp och skjut in material.
- Undvik att slå eller böja föremål i diket, t.ex. rör eller brunnar.
Cat Rentals har ett brett utbud av utrustning för återfyllning av diken. Alla uthyrningar är välskötta, kostnadseffektiva och stöds av expertservice. Oavsett om du avslutar ett litet dike eller ett stort projekt hjälper vi dig att välja rätt maskiner.
Bläddra i vårt omfattande utbud eller hitta en Cat Rentals-station nära dig.
F: Vilken är den bästa metoden för återfyllning av diken?
S: Kompaktering är vanligtvis den mest stabila, med jord eller sten som komprimerats i lager.
F: Vilken utrustning är bäst för att komprimera jord?
S: Rammers arbetar på lera. Plattvältar och dikesvältar passar i trånga utrymmen. Stora komprimatorer hanterar tungt arbete.
F: Varför hyra återfyllningsutrustning?
S: Att hyra ger dig tillgång till de senaste maskinerna utan startkostnader. Det låter dig också matcha utrustning till varje projekts behov.
F: Kan jag använda en hjullastare för återfyllning?
S: Ja. Med rätt tillvägagångssätt kan lastare trycka ner jord i diken på ett säkert och effektivt sätt.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies